Gli alloggiamenti per cartucce BECO INTEGRA CART sono realizzati in acciaio inox AISI 316L e possono essere impiegati nella filtrazione di liquidi con portate elevate nelle applicazioni di scienze biologiche. Questa serie è disponibile nella versione 1 x 40". Gli alloggiamenti sono certificati ATEX.
| Codice articolo | Quantità | Lunghezza della cartuccia | Dimensioni pollici (mm) | Collegamenti | Volume | Peso | Pressione ammissibile psi (bar) | ||||
| pollici | A | B | C | D | E | Ingresso/uscita | galloni (l) | libbre (kg) | liquido | gassoso | ||
| KCL14XF8 | 1 | 40 | 58,18 (1.478) | 51,26 (1.302) | 7,13 (181) | 7,91 (201) | 39,37 (1.000) | 3" | 115 (43,5) | 84,7 (38,4) | 145 | 58 (10 | 4) |
| KCL14XG8 | 1 | 40 | 58,18 (1.478) | 51,26 (1.302) | 7,13 (181) |
7,91 (201) | 39,37 (1.000) | 3" | 115 (43,5) | 84,7 (38,4) | 145 | 58 (10 | 4) |