Il sistema di filtrazione di profondità di Eaton è indicato per attività di filtrazione cruciali nel settore farmaceutico, biotecnologico, chimico, cosmetico e alimentare.
Il filtro BECO INTEGRA PLATE A600 DP di Eaton è un filtro a più fogli dal design integrato. I canali del prodotto sono sigillati solo con fogli filtranti di profondità e utilizzano O-ring nei bordi esterni per sigillare il gruppo filtro.
Settori di impiego:
| Pressione/temperatura di esercizio: | Massimo 87 psi (600 kPa/6 bar) a 104 °F (40 °C) Massimo 43 psi (300 kPa/3 bar) a 140 °F (60 °C) |
| Pressione differenziale/temperatura: | Massimo 43 psi (300 kPa/3 bar) a 104 °F (40 °C) |
| Superficie filtrante per foglio: | 3,1 piedi² (0,29 m²) |
| Parti a contatto con il prodotto: | Acciaio inox AISI 316L, polipropilene |
| Altre parti: | Acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni/O-ring: | Silicone, EPDM, Viton rivestito in FEP (omologato FDA) |
| Ingresso filtro: | DN 65, DIN 11851/ISO 2 ½" |
| Uscita filtro: | DN 65, DIN 11851/ISO 2 ½" |
| Larghezza | Volume torta* | Peso | |
| pollici (mm) | galloni (l) | libbre (kg) | |
| Piastra iniziale/terminale | 0,98 (25) | - | 19,8 (9,0) |
| Piastra del filtro | 0,98 (25) | - | 18,7 (8,5) |
| Piastra di alimentazione | 0,98 (25) | - | 18,7 (8,5) |
| Telaio torta | 0,79 (20) | 1,15 (4,35) | 6,6 (3,0) |
| Telaio torta | 1,57 (40) | 2,64 (10,00) | 13,2 (6,0) |
| Telaio torta | 2.36 (60) | 4,23 (16,00) 19,8 | 19,8 (9,0) |
| Tipo | Superficie filtrante | Volume torta* | Dimensioni chassis | Piastre/telai torta per filtrazione | Fogli filtranti di profondità 22,6 x 26,0 pollici (573 x 661 mm) |
Peso |
| piedi² (m²) | galloni (l) | quantità | quantità | » libbre (kg) | ||
| 600 ASF con telai torta 0,79" (20 mm) | 81,16 (7,54) 143,59 (13,34) 206,02 (19,14) 312,15 (29,00) |
14,79 (56) 24,42 (100) 37,78 (143) 57,33 (217) |
1 2 3 4 |
12/13 22/23 32/33 49/50 |
26 46 66 100 |
2.934 (1.331) 3.294 (1.494) 3.600 (1.633) 4.165 (1.889) |
| 600 ASF con telai torta 1,57" (40 mm) | 56,19 (5,22) 106,13 (9,86) 149,83 (13,92) 224,75 (20,88) |
23,78 (90) 44,91 (170) 63,40 (240) 95,10 (360) |
1 2 3 4 |
8/9 16/17 23/24 35/36 |
18 34 48 72 |
2.899 (1.315) 3.261 (1.479) 3.541 (1.606) 4.065 (1.844) |
| 600 ASF con telai torta 2,36" (60 mm) | 43,70 (4,06) 81,16 (7,54) 118,62 (11,02) 175,02 (16,26) |
29,59 (112) 54,95 (208) 80,31 (304) 118,35 (448) |
1 2 3 4 |
6/7 12/13 18/19 27/28 |
14 26 38 56 |
2.884 (1.308) 3.225 (1.463) 3.512 (1.593) 4.006 (1.817) |