Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri idraulici e lubrificanti

ASF/SS

I filtri di aspirazione della gamma ASF/SS di Eaton proteggono le pompe idrauliche e i sistemi di controllo dai contaminanti solidi. Possono essere utilizzati come filtri di aspirazione a immersione o linee di entrata della pompa. In funzione delle condizioni di esercizio, sono disponibili diversi accessori per il filtro.

Tipo di filtro
Installato su serbatoio
Pressione
Aspirazione
Portata
fino a 100 galloni/min
(378 l/min)

Caratteristiche principali

  • Manutenzione semplificata
  • Elevata stabilità intrinseca
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio

Applicazioni

  • Sono installati direttamente nel serbatoio come filtri a immersione o
  • nelle linee di entrata delle pompe idrauliche per fornire un grado di protezione dai contaminanti alle pompe e agli altri componenti del sistema idraulico.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

tipo A B C larghezza trasversale F peso (kg)
ASF 25 G ½ 117 50 27 250 0,13
ASF 40 G ¾ 138 68 36 520 0,24
ASF 60 G 1 195 68 41 780 0,32
ASF 90 G 1 ¼ 186 88 50 840 0,40
ASF 165 G 1 ½ 199 102 70 1540 0,68
ASF 275 G2 244 102 70 2110 0,75
ASF Drawing
Scarica i link