Gli indicatori di intasamento visivi mostrano quando un elemento del filtro è intasato e in quale misura. Sono indicati per le zone ad alto traffico, dove possono essere consultati a intervalli regolari.
Gli indicatori di intasamento con designazione AOR e AOC sono indicatori visivi della differenza di pressione, con una funzione di reimpostazione o di controllo.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Intervallo di temperatura | |
| - Temperatura di esercizio: | Da +14 °F a +176 °F (+212 °F per breve tempo) |
| - Resistenza alla compressione: | Da -22 °F a +212 °F |
| - Temperatura di sopravvivenza: | Da -40 °F a +212 °F |
| Pressione massima d'esercizio: | 6000 psi (acciaio inox), 3200 psi (alluminio) |
| Differenza di pressione massima: | 2320 psi |
| Condizione di reimpostazione: | < 60% Δp-nominale |
| Condizione di controllo: | < 80% Δp-nominale |
| Errori massimi su display: | ± 10% |
| Resistenza allo sforzo: | Massimo 1 milione di cicli di carico per l’alluminio |