Il filtro industriale AFR presenta un design circolare unico ed espandibile per una maggiore capacità, con un ingombro compatto pari a un metro quadrato. La serie AFR è ideale per applicazioni ad alto volume e bassa viscosità con ritenzione fino a 2 micron. Utilizza anche materiali che possono essere puliti, riducendo così i costi del ciclo di vita e massimizzano la produttività.
Applicazioni:
Il filtro industriale AFR presenta un design circolare unico ed espandibile per una maggiore capacità, con un ingombro compatto pari a un metro quadrato. La serie AFR è ideale per applicazioni ad alto volume e bassa viscosità con ritenzione fino a 2 micron. Utilizza anche materiali che possono essere puliti, riducendo così i costi del ciclo di vita e massimizzano la produttività.
| Ingresso e uscita di collegamento: | Con flangia 8” ANSI o 200 mm DIN. Scarico: raccordo a saldare da 3” (80 mm) |
| Temperatura parametri di processo: | 300 °F (149 °C) massimo (in base al materiale del telaio e alle guarnizioni in elastomero) Pressione di esercizio: fino a 250 psi (17 bar) |
| Guarnizioni in elastomero standard: | Buna-N (massimo 180 °F (82 °C)) Opzionale: Nordel (massimo 230 °F (110 °C)); Viton® (massimo 350 °F (149 °C)) |
| Materiali alloggiamento/componenti a contatto con il liquido standard: | Acciaio inox 316. Opzionale: Ampia gamma disponibile; consultare Eaton |
| Materiale del telaio standard: | Acciaio al carbonio verniciato. Opzionale: acciaio inox 304 |
| Automazione standard: | Scelta tra controllore logico programmabile (PLC) o semi-automatico. Opzionale: Ampia gamma disponibile; consultare il responsabile di zona per maggiori informazioni |
| Alimentazione elettrica: | 110 o 220 Volt, 50 o 60 Hz, monofase. Aria: 60-120 psi (4,1-8,3 bar) a 5 piedi³/min. L’aria deve essere pulita, asciutta e non lubrificata |
| AFR-8-4 | AFR-8-6 | |
| Misure ingresso/uscita corpo - pollici (mm) | 3 (76,2) | 3 (76,2) |
| Misure ingresso/uscita testata1 - pollici (mm) | 8 (203,2) | 8 (203,2) |
| Diametro corpo - pollici (mm) | 4 (101,8) | 6 (152,4) |
| Lunghezza telaio - pollici (mm) | 36 (914,4) | 36 (914,4) |
| Modelli di elementi disponibili 2 - pollici (mm) | 3,25 (82,8) diametro singolo Tri-Cluster, Accuflux-7 | 5-Cluster, 7-Cluster, Accuflux-15 |
| Pressione nominale - psi (bar) | 250 (17,2) | 250 (17,2) |
| Capacità volumetrica | Ogni tubo del corpo = 4 galloni | Ogni tubo del corpo = 4,8 galloni |
| Peso unitario3 - libbre (kg) | 1.100 (499) | 1.300 (590) |
| Fabbisogno di aria | 60-120 psi (4,1-8,3 bar) a 5 piedi³/min per la sequenziazione | 60-120 psi (4,1-8,3 bar) a 5 piedi³/min per la sequenziazione |
| Requisiti elettrici | 110/220 V, 50/60 Hz, monofase | 110/220 V, 50/60 Hz, monofase |