Il design essenziale e la rapida accessibilità del filtro tubolare con controlavaggio della serie AFC può ridurre sensibilmente il tempo e lo sforzo necessari per manutenere, sostituire gli elementi e ricollegare le valvole dell’unità.
Il filtro tubolare con controlavaggio della serie AFC è particolarmente indicato per le applicazioni che richiedono pressioni elevate (fino a 1.000 psi) e flessibilità. Sistemi disponibili in diverse configurazioni: singola, duplice e multipla.
Applicazioni:
| 1100 | 1500 | 2200 | 3300 | |||||
| Misure ingresso/uscita corpo - pollici (mm) | 1 (25,4) | 1,5 (38,1) | 2 (50,8) | 3 (76,2) | ||||
| Diametro corpo - pollici (mm) | 2.875 (73) | 3,5 (88,9) | 4,5 (114,3) | 4,5 (114,3) | ||||
| Lunghezza telaio - pollici (mm) | 12 (304,8) 18 (457,2) |
24 (381) 36 (914,4) |
18 (457,2) 36 (914,4) |
18 (457,2) 36 (914,4) |
||||
| Modelli di elementi disponibili - pollici (mm) | 2 (50,8) diametro singolo | 2,25 (57,1) diametro singolo | 3,25 (82,8) diametro singolo Tri-Cluster, Accuflux - 7 | 3,25 (82,8) diametro singolo Tri-Cluster, Accuflux - 7 | ||||
| Pressione nominale - psi (bar) | 150 (10,3) 250 (17,2) |
150 (10,3) 250 (17,2) |
150 (10,3) 250 (17,2) 350 (24,1), 740 (51,7), +1000 (101,3) |
150 (10,3) | ||||
| Capacità volumetrica totale - N. modello | 1112 | 1118 | 1524 | 1536 | 2218 | 2236 | 3318 | 3336 |
Unità singola - galloni (l) Unità doppia - galloni (l) |
0,4 (1,5) 0,8 (3,0) |
0,5 (1,9) 1 (3,8) |
1 (3,8) 2 (7,6) |
1,4 (5,3) 2,8 (10,6) |
1,3 (4,9) 2,6 (9,8) |
2,4 (9,1) 4,8 (18,2) |
1,3 (4,9) 2,6 (9,8) |
2,4 (9,1) 4,8 (18,2) |
Peso unità singola - libbre (kg) Peso unità doppia - libbre (kg) |
15 (6,8) 80 (36,3) |
18 (8,2) 90 (40,8) |
25 (11,3) 110 (49,9) |
30 (13,6) 125 (56,7) |
35 (15,9) 140 (63,5) |
40 (18,1) 160 (72,6) |
40 (18,1) 180 (81,6) |
45 (20,4) 300 (136,0) |
Misura dello scarico - pollici (mm) |
Standard 0,75 (19) |
Passante 0,5 (12,7) |
Standard 0,75 (19) |
Passante 0,5 (12,7) |
Standard 1,25 (31,75) |
Passante 0,5 (12,7) |
Passante 0,5 (12,7) |
Passante 0,5 (12,7) |
| 1100 | 2200 | 3300 | |
| Misure ingresso/uscita corpo - pollici (mm) | 1 (25,4) | 2 (50,8) | 3 (76,2) |
| Misure ingresso/uscita testata - pollici (mm) | 3 (76,2) 4 (101,8) |
3 (76,2) 4 (101,8) 6 (152,4) 8 (203,2) 10 (254,0) 12 (304,8) |
3 (76,2) 4 (101,8) 6 (152,4) 8 (203,2) 10 (254,0) 12 (304,8) |
| Diametro corpo - pollici (mm) | 2.875 (73) | 4,25 (114,3) | 4,25 (114,3) |
| Lunghezza telaio - pollici (mm) | 18 (457,2) | 36 (914,4) | 36 (914,4) |
| Modelli di elementi disponibili - pollici (mm) | 2 (50,8) diametro singolo | 3,25 (82,3) diametro singolo Tri-Cluster, Accuflux - 7 | 3,25 (82,3) diametro singolo Tri-Cluster, Accuflux - 7 |
| Pressione nominale - psi (bar) | 150 (10,3) 250 (17,2) |
1000 (101,3) | 150 psi (10,3 bar) |
| Fabbisogno di aria (unità automatiche) | 60-120 psi (4,1-8,3 bar) a 5 piedi³/min per la sequenziazione | 60-120 psi (4,1-8,3 bar) a 5 piedi³/min per la sequenziazione | 60-120 psi (4,1-8,3 bar) a 5 piedi³/min per la sequenziazione |
| Requisiti elettrici (automatiche unità) |
110/220 V, 50/60 Hz, monofase | 110/220 V, 50/60 Hz, monofase | 110/220 V, 50/60 Hz, monofase |