Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri idraulici e lubrificanti

AE

Gli indicatori di intasamento di Eaton monitorano con affidabilità l’intasamento dei filtri provocato dall’accumulo di particolato nei filtri di oli idraulici e lubrificanti. Gli indicatori di intasamento si integrano facilmente nei sistemi di controllo automatici, garantendo il controllo costante dei contaminanti.

Gli indicatori di inquinamento AE 30 e AE 40 sono indicatori elettrici della pressione differenziale.  Gli indicatori di inquinamento AE 50 e AE 80 sono indicatori combinati ottico-elettrici della pressione differenziale.

Tipo di indicatore di intasamento
Elettrico o visivo-elettrico
Pressione massima d’esercizio
6.000 psi (420 bar)
Temperatura di esercizio
14-176 °F (-10-80 °C)

Caratteristiche principali

  • Facilità di integrazione nei sistemi di controllo automatici
  • Consente una pressione e un controllo della contaminazione continui
  • Misurazione differenziale
  • Identificazione precoce dell’incremento di contaminazione
  • Utilizzo ottimale degli elementi filtranti 
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Temperatura di esercizio Da +14 °F a +176 °F
Resistenza alla compressione: Da -22 °F a +212 °F
Temperatura di sopravvivenza: Da -40 °F a +212 °F
Pressione massima d’esercizio: 6.000 psi
Differenza di pressione massima: 2.320 psi
Scarica i link