I filtri avvitabili a media pressione di Eaton sono progettati per fornire uno dei più elevati di livelli di pulizia per i sistemi idraulici; presentano delle cartucce progettate per adattarsi su molti dei principali sistemi filtranti in commercio. I filtri avvitabili comprendono una testata, montata direttamente in linea con le tubazioni, e una cartuccia contenente un elemento filtrante. La cartuccia si fissa saldamente alla testata per prevenire le perdite. I filtri avvitabili possono essere sostituiti con facilità senza alcun attrezzo speciale.
Applicazioni
| Temperatura di esercizio: | Da 14 °F a +230 °F |
| Fluidi impiegati | oli minerali, altri fluidi su richiesta |
| Pressione massima d’esercizio: | 145 psi (10 bar) |
| Valvola di bypass per pressione di apertura del filtro di pressione: | Δp 29 psi (2 Bar) |
| Valvola di bypass per pressione di apertura del filtro di aspirazione: | Δp 4 psi (0,3 Bar) |
| Guarnizione: | Nitrile (NBR) |
| Serie di filtri avvitabili | Misure nominali | Misure di collegamento (filettatura BSPP o NPT) | Pressione massima d’esercizio (psi/bar) | Finezza filtrazione (μm) | Intasamento - indicatore opzioni |
| WPL | 45 | ¾" | 145 / 10 | 10P*, 10 VG** |
O, E |
| 90 | 1 ¼" | ||||
| 130 | 1 ¼" | ||||
| 180 | 1 ½" | ||||
| 260 | 1 ½" | ||||
| *P = carta **VG = flanella in fibra di vetro |
|||||