La farina fossile BECOGUR 3500 è una farina fossile a grana grossa per la chiarificazione di liquidi ricchi di torbidità nel settore alimentare. È particolarmente indicato anche per la filtrazione a prepannelli iniziale.
La farina fossile è prodotta a partire da depositi silicei di diatomee microscopiche. La farina fossile BECOGUR 3500 è un prodotto in polvere ottenuto dalla miscelazione di particelle di dimensioni selezionate appositamente. È largamente esente da componenti non filtranti, come polveri fini e sabbia silicea.
| Tipo | Grado della farina fossile | Numero di Darcy |
| BECOGUR 100 | Molto fine | 0,04 |
| BECOGUR 200 | Fine | 0,08 |
| BECOGUR 1200 | Medio-fine | 0,26 |
| BECOGUR 3500 | Grosso | 1,45 |
| BECOGUR 4500 | Molto grosso | 6,00 |
| La permeabilità è indicata con il numero di Darcy. Un Darcy corrisponde a 1 ml/s, ossia al flusso attraverso un cubo di foglio filtrante/coadiuvante di filtrazione di 1 cm di lato di una colonna d’acqua di 1 m del liquido filtrato. | ||