I fiocchi di filtrazione BECOFLOC sfruttano una combinazione di forti cariche elettrocinetiche positive per l’adsorbimento delle particelle di torbidità. Presentano una struttura del materiale ideale, che rinforza la torta del filtro e aumenta il volume della filtrazione a prepannelli. La filtrazione delle torbidità dai liquidi è una fase decisiva in molte aree produttive.
L’additivo filtrante BECOFLOC 10 viene utilizzato per la filtrazione ultrafine e brillantante, offrendo un’elevata capacità di ritenzione e ottimi volumi di filtrazione. Migliora sempre l’efficienza della chiarificazione con un consumo di farina fossile pari o addirittura inferiore, e migliora la chiarezza del filtrato se utilizzato in alluvionaggio.
| Applicazione | BECOFLOC per la filtrazione a prepannelli iniziale libbre/100 piedi quadrati (g/m³)  | 
BECOFLOC per filtrazione a prepannelli libbre/100 piedi quadrati (g/m³)  | 
BECOFLOC per  alluvionaggio libbre/100 galloni (g/hl)  | 
Birre a bassa fermentazione  | 
BECOFLOC 10 0,4-0,6 (20-30)  | 
BECOFLOC 10 0,4-1 (20-50)  | 
BECOFLOC 10 0,01-0,03 (1-3)  | 
| Birre ad alta fermentazione | BECOFLOC 7 0,4-0,6 (20-30)  | 
BECOFLOC 7 0,4-1 (20-50)  | 
BECOFLOC 7 0,031-0,05 (3-5)  | 
| Vini facili da filtrare | BECOFLOC 10 0,4-0,6 (20-30)  | 
BECOFLOC 10 0,4-0,6 (20-30)  | 
BECOFLOC 10 0,01-0,03 (1-3)  | 
| Vini giovani difficili da filtrare | BECOFLOC 7 0,6-1 (30-50)  | 
BECOFLOC 7 0,6-1 (30-50)  | 
BECOFLOC 7 0,031-0,05 (3-5)  | 
| Succhi | BECOFLOC 7 0,6-1 (30-50)  | 
BECOFLOC 7 0,6-1,6 (30-80)  | 
BECOFLOC 7 0,005-0,02 (0,5-2,0)  | 
| Vini spumanti | BECOFLOC 10 0,4-1 (20-50)  | 
BECOFLOC 10 0,4-1 (20-50)  | 
BECOFLOC 10 0,005-0,02 (0,5-2,0)  | 
| Prodotti chimici e farmaceutici; gelatina, ecc. | Le quantità e il tipo di fiocchi di filtrazione BECOFLOC da applicare devono, in ogni caso, essere determinati in base a test preliminari. | ||