Scarica il documento () sui 20
Sistemi di accumulo d’energia

xStorage Compact

Eaton xStorage Compact è un sistema di accumulo dell’energia all-in-on single-rack che si adatto alle applicazioni di piccole dimensioni. Installandolo, i proprietari degli edifici e i manager delle strutture potranno gestire l'energia fotovoltaica generata autonomamente all’interno delle loro strutture commerciali e industriali di piccole e medie dimensioni. Il sistema supporta la produzione autonoma e il consumo di energia rinnovabile e l’integrazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. Supporta inoltre un'ampia gamma di applicazioni, come l'alimentazione di riserva continua, il livellamento dei picchi di corrente, l'accumulo dell’energia, il bilanciamento dei carichi e la regolazione della frequenza.  

Potenza nominale dell’inverter
Da 10 kW a 200 kW
Capacità di stoccaggio
da 21 kWh a 750 kWh
Struttura
Modulare e scalabile

Un sistema di accumulo di energia multifunzionale

xStorage Compact è un versatile sistema di accumulo dell’energia a batteria per massimizzare il consumo di energia fotovoltaica e per aumentare la capacità di rete dell’edifcio, in modo da prepararlo ad eventuali integrazioni di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. I proprietari degli edifici e i manager delle strutture potranno utilizzare il sistema di accumulo per diverse funzioni quali la fornitura di alimentazione di emergenza, il livellamento dei picchi di corrente e il bilanciamento dei carichi. xStorage Compact immagazzina l'energia fotovoltaica per ridurre i costi legati al consumo energetico e contribuisce alla stabilità della rete grazie a funzionalità di regolazione della frequenza.
eaton-xstorage-compact-is-a-multifunctional-system-illustration-en-us

Le applicazioni comprendono:

Uno dei più affidabili sistemi di accumulo dell’energia presenti sul mercato

La sicurezza è la nostra priorità e il sistema xStorage Home è stato sviluppato e collaudato per soddisfare i più rigorosi standard in materia di sicurezza elettrica a livello sia europeo che nazionale. Il nostro sistema di accumulo dell’energia a batterie ha ricevuto la certificazione da parte di enti esterni per la conformità alle reti elettriche europee e nazionali. I nostri prodotti si basano sulle innovazioni tecnologiche richieste dal sempre più esigente mercato energetico, del quale Eaton è leader assoluto. Integriamo la tecnologia delle batterie agli ioni di litio di Nissan, uno dei principali produttori di veicoli elettrici al mondo.

Scalabilità e modularità

I sistemi di Eaton sono modulari e scalabili per garantire l’adattabilità alle attuali necessità nella gestione dell'energia, in applicazioni che vanno dalla produzione di energia fotovoltaica alla ricarica di veicoli elettrici. I sistemi fanno sempre più affidamento a fonti di energia fotovoltaica e rinnovabile, richiedendo una maggiore flessibilità. I nostri prodotti per l'accumulo di energia e la ricarica dei veicoli elettrici ti supportano nella creazione della tua rete locale. Inoltre, potrai ampliare i nostri sistemi in base alle tue esigenze sia attuali che future.

Semplice installazione

xStorage Compact è un sistema di accumulo dell’energia all-in-one a rack singolo per applicazioni di piccole dimensioni all’interno di edifici commerciali e industriali. Facile installazione, posizionamento, cablaggio e messa in servizio. Gli installatori certificati Eaton sono pronti a supportarti durante l'installazione.

Sistema semplice e intuitivo

Un sistema facile da utilizzare con una piattaforma di comando che offre un'interfaccia intuitiva e opzioni di espansione per garantire la massima flessibilità.

Economia circolare

xStorage Compact è disponibile anche con moduli batteria Nissan LEAF rigenerati. Queste batterie sono state utilizzate in precedenza nelle auto elettriche di Nissan. Al pari di quelle nuove, le batterie rigenerate che utilizziamo per un secondo ciclo di vita sono in grado di soddisfare completamente le tue necessità energetiche;

Un unico punto di contatto

Grazie a oltre 100 anni di esperienza e alla nostra comprovata tecnologia all’avanguardia nella gestione dell’alimentazione, ti offriamo soluzioni per la gestione di progetti end-to-end, servizi di assistenza e opzioni di manutenzione dei prodotti, grazie al supporto dei nostri tecnici e dei team di assistenza locali.

Servizi xStorage Compact

Mantieni il tuo sistema di accumulo dell’energia xStorage Compact nelle migliori condizioni possibili per valorizzare al meglio il tuo investimento. Nell'ambito degli accordi sul livello di servizio, è previsto che i nostri tecnici certificati ispezionino il tuo sistema di accumulo dell’energia xStorage Compact, in modo che le attività di manutenzione o le riparazioni necessarie siano eseguite con il supporto del software di assistenza Eaton e utilizzando ricambi originali.

Investi nella transizione energetica

Eaton offre soluzioni finanziarie personalizzate per supportare le aziende ad affrontare rapidamente la transizione energetica preservando il flusso di cassa. In un’era nella quale i costi energetici sono sempre più elevati, le imprese sono alla ricerca di soluzioni intelligenti per garantire la continuità aziendale e investire nella tecnologia sostenibile a basse emissioni di carbonio.
Caratteristiche

Batteria

SECONDO CICLO DI VITA
NUOVO
CAPACITÀ NOMINALE DI SISTEMA
SECONDO CICLO DI VITA

21 kWh per stringa, fino a 3 stringhe

NUOVO
MODULARITÀ
SECONDO CICLO DI VITA

42 kWh/rack aggiuntivi

NUOVO
TECNOLOGIA CHIMICA DELLA CELLA
SECONDO CICLO DI VITA

LMO

(Litio Ossido di manganese)

NUOVO

NMC (Litio Nichel Manganese Cobalto)

BATTERY MANAGEMENT SYSTEM (BMS)
SECONDO CICLO DI VITA

1 BMS per ogni pacco batteria (5 BMS per ogni stringa batteria per garantire sicurezza e elevate prestazioni di monitoraggio)

NUOVO

1 BMS per ogni pacco batteria (5 BMS per ogni stringa batteria per garantire sicurezza e elevate prestazioni di monitoraggio)

GARANZIA BATTERIA
SECONDO CICLO DI VITA

Fino a 5 anni

NUOVO

Fino a 5 anni

CORRENTE NOMINALE DC DI RICARICA / SCARICA
SECONDO CICLO DI VITA

132 A

NUOVO

132 A

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE
SECONDO CICLO DI VITA

IEC 62619, IEC 62040-1, IEC 62477-1, UN 38.3

NUOVO

IEC 62619, IEC 62040-1, IEC 62477-1, UN 38.3

CAPACITÀ NOMINALE DEL SISTEMA
SECONDO CICLO DI VITA
NUOVO

50 kWh per stringa, fino a 3 stringhe

MODULO AGGIUNTIVO
SECONDO CICLO DI VITA
NUOVO

100a kWh/rack aggiuntivi

Sistema

SISTEMA
RANGE DI POTENZA
SISTEMA

da 20 kW a 40 kW a rack, parallelabile fino a 5 unità

TENSIONE DI RETE ALTERNATA NOMINALE
SISTEMA

220 V/380 V; 230 V/400 V; 240 V/415 V; 3-phase (TN, TT, 4 cavi)

FREQUENZA NOMINALE IN USCITA
SISTEMA

50 Hz

TOPOLOGIA
SISTEMA

Inverter bidirezionale - Backup

DIMENSIONI TOTALI DEL SISTEMA A X L X P
SISTEMA

1987 mm x 600 mm x 1000 mm

PESO TOTALE DEL SISTEMA
SISTEMA

Da 622 a 650 kg

GRADO DI PROTEZIONE
SISTEMA

IP20

TOPOLOGIA / INTEGRAZIONE DI RETE
SISTEMA

Senza trasformatore / collegamento alla rete in AC / Grid forming

CONDIZIONI AMBIENTALI
SISTEMA

Da 0 °C a 35°C / Da 5 % a 95% di umidità relativa (senza condensazione) / Grado d’inquinamento 2

FUNZIONI DEL APPLICATION CONTROLLER
SISTEMA

Alimentazione di emergenza, livellamento dei picchi di carico, bilanciamento dei carichi, autoconsumo di energia fotovoltaica e integrazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

DISTANZE MINIME DI INSTALLAZIONE
SISTEMA

Anteriore: 900 mm, posteriore: 200 mm, superiore: 300 mm, affiancamento: 0 mm

GRADO DI EFFICIENZA
SISTEMA

> 85%

THD
SISTEMA

<1,5% a 100% di carico lineare

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE
SISTEMA

Modbus TCP (compatibilità con interfaccia Eaton XV303)

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE
SISTEMA

Sicurezza: IEC 62040-1, IEC 62477-1 Collegamento alla rete: EN 50549-1, VDE AR-N 4105, G99, CEI-021

Scarica i link