Scarica il documento () sui 20
Quadri e armadi per controllo e automazione Eaton

Sistema sbarre xEffect SASY 60i

SASY 60i - sicurezza e affidabilità in un unico prodotto. SASY 60i è una soluzione completa con certificazione UL per il comando, il controllo, la protezione e la distribuzione dell'energia progettata per l'utilizzo con i nostri salvamotori e interruttori automatici scatolati NZM.

Il sistema di distribuzione modulare SASY 60i è stato progettato specificamente per garantire una distribuzione efficiente dell'energia nei quadri elettrici. Grazie al loro innovativo adattatore per sbarre, i moduli di alimentazione e gli interruttori automatici in uscita possono essere montati in modo rapido e semplice direttamente sul sistema di distribuzione e occupano poco spazio.

Inoltre, le sbarre con il profilo a doppia T del sistema SASY 60i riducono la quantità di lavoro necessario per preparare i punti di contatto. Combinano una corrente nominale di picco di corto circuito estremamente alta con un numero ridotto di supporti per sbarre: questo significa che permettono di sfruttare ogni centimetro di spazio disponibile nel quadro elettrico.

Progettato per
utilizzo globale
corrente nominale
fino a 1600 A
INNOVATIVO
tecnologia con adattatori

Caratteristiche principali

  • Adattatori innovativi per il collegamento di salvamotori e interruttori automatici standard direttamente sulle sbarre (non è necessario praticare forature sulle sbarre)
  • Sistema di calotte modulari per la protezione massima contro i contatti diretti
  • Possono essere montati su sbarre di vari spessori e con profili diversi
  • Il collegamento posteriore semplice che garantisce un contatto sicuro e riduce i tempi e i costi di installazione
  • Compatibili con altri componenti grazie all'interasse standard di 60 mm delle sbarre
  • Integrati nei quadri di distribuzione Eaton xEnergy

La sicurezza è sempre la nostra priorità

La sicurezza delle persone e dei sistemi è il fattore più importante in tutti gli sviluppi dei nostri prodotti. Nel caso di SASY 60i, ciò è garantito dal collegamento sicuro e facile degli interruttori automatici agli adattatori per sbarre sul retro, che riduce anche notevolmente il tempo necessario per l'installazione. Le coperture del sistema modulare garantiscono una protezione ottimizzata contro gli shock elettrici su tutto il sistema, offrendo così la massima sicurezza.

Profilo ottimizzato della sbarra

SASY 60i offre moltissimi vantaggi. Ad esempio, è dotato di sbarre con profilo a doppia T che permettono di ridurre il tempo e il lavoro necessari per preparare i punti di contatto. Il profilo richiede un numero limitato di supporti sbarre nonostante la resistenza elevata alla corrente di picco di corto circuito (Ipk) e, di conseguenza, sfrutta in modo ottimale lo spazio ridotto all'interno del quadro. Inoltre, il calore dissipato viene condotto nel miglior modo possibile grazie all'ampia superficie del profilo della sbarra.

Il futuro incomincia ora - Interruttori automatici NZM - compatti, affidabili, innovativi

Se utilizzati in combinazione con il sistema di distribuzione SASY 60i, gli interruttori scatolati della serie Eaton NZM coprono correnti nominali da 20 a 630 A con sole tre grandezze costruttive. Inoltre, si abbinano in modo ottimale l'uno con l'altro e soddisfano le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni. Abbiamo analizzato attentamente le esigenze di ogni cliente e le abbiamo tenute in considerazione per la progettazione dei prodotti. Uno dei risultati di queste ricerche è il nostro portafoglio completo di accessori, assemblabili individualmente e di semplice installazione, in linea con i requisiti applicativi specifici. Lo stesso vale per gli innovativi adattatori SASY 60i fino a 630 A, che offrono una sicurezza migliorata per gli operatori. Gli interruttori automatici NZM fino a 630 A sono testati e collaudati in combinazione con gli adattatori relativi SASY 60i con potere d'interruzione fino a 50 kA.

Tempi di installazione ridotti grazie al preassemblaggio

Eaton offre partenze motore dirette e invertite fino a 15 kW, già montati su adattatori per sbarre. Queste unità già completamente assemblate consistono in un salvamotore PKZM0 e uno o due contattori DILM. Per montarle, basta semplicemente fissarle in posizione sulle sbarre, abbattendo quindi i tempi e i costi di assemblaggio. Eaton ti offre inoltre la possibilità di configurare le combinazioni di partenze motore MSC in linea con le tue esigenze.

Un sistema di distribuzione progettato per l'utilizzo globale

Il sistema di distribuzione SASY 60i e i relativi accessori sono progettati per i quadri di comando di macchine e possono essere utilizzati in tutto il mondo. Durante la progettazione, sono stati presi in considerazione addirittura i requisiti statunitensi relativi alle più ampie distanze d’isolamento in conformità con la normativa UL 508A.

Sezionatori fusibilati xEffect XNH per installazioni IEC

Nelle macchine e nei sistemi, la sicurezza è un fattore determinante. L'ultima generazione di sezionatori fusibilati Eaton XNH offre ancora più funzioni di sicurezza di quelle richieste dallo standard IEC/EN 60947-3. Grazie all'ampia gamma di modelli e accessori, la serie soddisfa anche i requisiti delle applicazioni più complesse nei settori della costruzione macchine e distribuzione dell'energia. Con la serie xEffect XNH, Eaton offre una soluzione efficace per le tue installazioni IEC.

Il sistema di distribuzione SASY 60i garantisce la massima efficienza all'interno del quadro elettrico.

Eaton, un'azienda di gestione dell’energia
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Caratteristiche tecniche generali

Sistema di distribuzione SASY 60i

  • Interasse sbarre 60 mm
  • Corrente nominale 630, 1250 e 1600 A
  • Adattatore per interruttore scatolato
  • Adattatore per partenze motore
  • Fusibili per installazioni IEC
  • Ampia gamma di componenti in conformità con UL508A
  • Per informazioni più dettagliate su questi componenti, vedere il catalogo PDF o il catalogo online.
Scarica i link