Scarica il documento () sui 20
Quadri e armadi per controllo e automazione Eaton

Morsetti xEffect tipo K

Il morsetto di connessione modulare consiste in una combinazione di diversi morsetti altamente stabili. Si usa per collegare due o più conduttori, come cavi, bandelle o barre di rame, all'interno di quadro di distribuzione o di automazione. Offriamo una vasta gamma di opzioni come standard, con sei dimensioni di telaio che coprono la gamma di corrente da 40 a 1000 A. Gli accessori opzionali includono la protezione per le dita IP2X e i kit di conversione.

Sezioni di allacciamento cavi
Da10 mm² a 3 x 240 mm²
Corrente nominale
Fino a 1000 A
Grado di protezione
IP2X

Caratteristiche principali

  • Tecnologia collaudata: Ogni singolo terminale della serie si basa su caratteristiche progettuali collaudate sul campo
  • Flessibilità: Diversi tipi di conduttori, come bandelle o barre di rame, possono essere collegati tra loro
  • Struttura modulare: I singoli morsetti possono essere combinati tra loro, indipendentemente dalle dimensioni
  • Sicurezza: Grazie alla loro struttura modulare, le coperture protettive offrono un alto grado di protezione (IP2X)
  • Installazione semplice: I cavi di collegamento possono essere inseriti rapidamente e facilmente nei morsetti a mantello
  • Integrazione nelle quadri per la distribuzione di energia xEnergy di Eaton e nello strumento di configurazione.

Flessibili e sicuri!

Grazie al suo design modulare, la copertura di protezione IPK per i morsetti K xEffect offre la massima flessibilità in combinazione con la protezione IP2X. Le coperture di protezione dai contatti sono resistenti al calore fino a 105°C e ampliano la nostra gamma collaudata di coprimorsetti per le dimensioni da K95 a K2X240. L'innovativa struttura lamellare facilita l'installazione precisa delle coperture, che è particolarmente importante quando si espandono o si modernizzano sistemi esistenti. Grazie al design flessibile, il coperchio di protezione dei contatti può essere utilizzato sul lato di entrata e su quello di uscita a seconda delle esigenze.

Sviluppato per l'uso in sistemi di distribuzione di energia in bassa tensione

Grazie alla loro straordinaria stabilità e robustezza, i morsetti xEffect tipo K possono essere utilizzate come terminali di alimentazione o di uscita nei sistemi di distribuzione in bassa tensione secondo la normativa IEC/EN 61439-2. Per esempio, sono utilizzati nei nostri sistemi di distribuzione xEnergy Safety Ci con una resistenza al cortocircuito fino a 50 kA (in combinazione con gli interruttori NZM).

Installazione facile e veloce

I conduttori in rame o alluminio possono essere inseriti facilmente e rapidamente dall'alto nei morsetti a mantello e non richiedono alcuna piegatura.

Il futuro incomincia ora - Interruttori scatolati NZM - compatti, affidabili, innovativi

Con solo quattro grandezze, la serie di interruttori automatici NZM di Eaton copre correnti nominali da 20 a 1600 A. Sono inoltre perfettamente compatibili tra loro e soddisfano le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni. Abbiamo analizzato attentamente le esigenze di ogni cliente e le abbiamo tenute in considerazione per la progettazione dei prodotti. Uno dei risultati di queste ricerche è il nostro portafoglio completo di accessori, assemblabili individualmente e di semplice installazione, in linea con i requisiti applicativi specifici. In combinazione con i terminali di tipo K di Eaton, gli interruttori NZM sono la soluzione ideale per le applicazioni di distribuzione dell'energia che soddisfano i più alti standard.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Dati tecnici

IEC/EN 60947
1-, 3-, 4-, 5-poli
Conduttori rotondi - conduttori settoriali - sbarre piatte
Adatto per cavi in alluminio e rame
Corrente di esercizio nominale fino a 1000 A
Ui = 1000 V AC
Grado di protezione IP con calotta di protezione IP2X
Grado di protezione IP senza calotte IPK IP10
Involucro in Duroplast; coperchio in policarbonato; coperchio di protezione IPK in poliammide
K95 fino a 160 A
K150 fino a 250 A
K240 fino a 400 A
K2X240 fino a 630 A
K3X185 fino a 800 A
K3X240 o K4X185 fino a 1000 A
Per informazioni più dettagliate su tutti i componenti disponibili, controlla il PDF o il nostro catalogo online
Scarica i link