Scarica il documento () sui 20
Quadri e armadi per controllo e automazione Eaton

xEffect CS

L'ultima generazione di quadri per automazione Eaton CS è particolarmente resistente e può essere utilizzata in tutte le situazioni in cui è necessario garantire un elevato livello di protezione, sia per proteggere dai contatti diretti con le parti sotto tensione sia per evitare danni ai componenti causati dall'ingresso di liquidi o polvere. I quadri hanno un grado di protezione IP66 (tipi UL/CSA 1, 4, 12) grazie a una guarnizione continua schiumata in poliuretano che impedisce l'ingresso di acqua, olio e sporco. Questa è solo una delle caratteristiche che rende la serie di quadri CS l'alleata perfetta per la distribuzione secondaria o quadri d’automazione settore machine building. Inoltre, questi resistenti quadri in lamiera d'acciaio soddisfano i requisiti disposti dalla normativa IEC/EN 62208, ovvero sono state approvate per l'utilizzo in quadri elettrici così come definito nella normativa IEC/EN 61439-2.

Grado di protezione
IP66
Conforme a
IEC/EN 62208
Modelli disponibili
con piastra di montaggio

Caratteristiche principali

Funzionalità importanti
Tecnologia sicura e affidabile del quadro

  • 45 dimensioni standard
  • Piastre di montaggio con spessore da 2 o 3 mm per un fissaggio sicuro dei componenti
  • Chiusure resistenti agli impatti, realizzate completamente in metallo
  • Profili porta per il montaggio di guide DIN o il fissaggio di canaline e cavi
  • Perno cerniera per lo smontaggio rapido
  • Comoda e innovativa maniglia rotativa PHZ-A

Protezione dei circuiti - per offrire maggiore sicurezza, qualità e versatilità

L'ampia gamma Eaton di interruttori scatolati di alta qualità NZM, sezionatori di potenza N e sezionatori fusibilati XNH offre tutti i componenti necessari per espandere il tuo quadro. Grazie alla configurazione intelligente del quadro elettrico e dei dispositivi di protezione montati nel quadro, i circuiti di potenza possono essere interrotti in modo sicuro in caso di guasto.

Dati CAD - pianificazione e progettazione efficaci

Pianificare e progettare i quadri xEffect CS. In questa pagina potrai scaricare i dati CAD per i progetti elettrici e meccanici di Eaton. I modelli in 2D e 3D sono disponibili per il download nel portale dati Partcommunity. Oltre 50 formati diversi, inclusi STEP, DXF e DWG e garanzia di compatibilità con il tuo software di progettazione per pianificare i progetti di sicurezza e automazione dei processi con un semplice clic. Grazie alla struttura dei prodotti di facile consultazione, troverai esattamente i prodotti e i modelli di cui hai bisogno, inclusi i dati di selezione rilevanti. Inoltre, potrai anche scaricare una scheda tecnica per ciascun prodotto.

Conformità a tutte le normative rilevanti

Il quadro per automazione di Eaton xEffect CS soddisfa i requisiti delle norme IEC/EN 62208 e UL508A ed è quindi approvato per l’utilizzo sia nelle applicazioni nel settore machine building che in installazioni in bassa tensione in conformità con la normativa IEC/EN 61439-2.

Piastre di montaggio ultra stabili

L'ultima generazione della famosa serie CS offre piastre di montaggio ultra stabili in lamiera d'acciaio zincato con spessore standard di 2 o 3 mm (per dimensioni a partire da 800 x 400 mm). Per garantire una stabilità maggiore, le grandi piastre di montaggio sono ripiegate sui lati. Per applicazioni speciali, Eaton offre anche piastre di montaggio perforate, zincate e verniciate alle polveri (colore RAL2000) come accessori.

Sistema di chiusura standard

Le chiusure sono resistenti agli urti e realizzati completamente in metallo, per garantire una maggiore sicurezza. Una delle caratteristiche principali delle custodie è la comoda maniglia rotativa PHZ-A, ideale per il montaggio di serrature a cilindro con profilo standard. Una delle funzioni più interessanti è l'indicatore della posizione di blocco, che permette di vedere rapidamente se il cilindro è in posizione "aperta" o "chiusa". Inoltre, la maniglia PHZ-A può essere montata rapidamente senza rimuovere la chiusura standard, evitando quindi lunghe installazioni e perdite di tempo.

Profili posteriori della porta

Tutti i quadri xEffect CS sono dotati di profili verticali saldati nel retro della porta, con forature ogni 25 mm, per montare guide DIN o fissare canaline e cavi. Come optional, la serie offre staffe MTR per il montaggio di precisione, ideali per fissare le canaline porta cavi senza dover praticare forature.

Perno cerniera per lo smontaggio rapido

Gli speciali perni delle cerniere consentono di montare rapidamente la porta a sinistra o a destra: infatti, ogni perno metallico può essere facilmente rimosso senza strumenti speciali, evitando così il rischio di danneggiamenti alla guarnizione della porta.

Eaton SmartWire-DT

SmartWire-DT riduce fino all’85% i tempi di cablaggio, collaudo e messa in servizio richiesti.

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Caratteristiche tecniche generali - xEffect CS

Quadri industriali per automazione, vuoti

Versione conforme alla IEC/EN 62208 e UL508A
Grado di protezione: IP66 (IK09)
Grado di protezione (NEMA): Tipi 1, 4, 12
Profili porta: sì, standard per tutte le custodie CS
Spessore della piastra di montaggio: 2 mm; 3 mm per la misura 800 x 400 mm e più grandi
Sistema di chiusura: in metallo, chiusura standard con chiave a doppia aletta da 3 mm
Classe di protezione I, messa a terra
Materiale della custodia: lamiera d'acciaio, verniciatura alle polveri
Materiale della porta: lamiera d'acciaio, verniciatura alle polveri
Materiale piastra di montaggio, lamiera d’acciaio zincata
Colore: grigio chiaro RAL 7035
Angolo di apertura della porta: 120°
Può essere installata in ambienti interni e in ambienti esterni protetti
Per maggiori dettagli tecnici, fare riferimento all'ultima versione del catalogo PDF
Scarica i link