NexiLite è una gamma di apparecchi per l’illuminazione antipanico e delle vie di esodo che possono anche essere utilizzate per la segnalazione delle uscite con l’acquisto di un set opzionale di pittogrammi (conformi alla norma ISO 7010). Gli involucri hanno un basso profilo e sono disponibili con due gradi di protezione IP (IP40 & IP65), rendendo le lampade NexiLite adatte per le applicazioni interne o industriali ad ampio raggio.
Grazie al suo design compatto e moderno, NexiLite può essere utilizzata in qualsiasi contesto architettonico. L’ampia gamma di accessori consente l’installazione a parete o a soffitto, con montaggio a superficie o da incasso.
Questa gamma di lampade LED autonome è composta da modelli permanenti SA e non permanenti SE, versioni con durata di 1 ora e di 3 ore e con flussi luminosi che variano da 100 lm a 250 lm.
| Codice | Descrizione |
| NXL100 | NEXILITE 8W 100LM SE 1H |
| NXL100-IP | NEXILITE 8W 100LM SE 1H IP65 |
| NXL150 | NEXILITE 11W 150LM SE 1H |
| NXL150-3H | NEXILITE 11W 150LM SA/SE 3H |
| NXL150-IP | NEXILITE 11W 150LM SE 1H IP65 |
| NXL250 | NEXILITE 24W 250LM SE 1H |
| NXL250-3H | NEXILITE 24W 250LM SA/SE 3H |
| NXL250-IP | NEXILITE 24W 250LM SE 1H IP65 |
| Codice | Descrizione |
| NEXI-PLEX-20-DB | PANNELLO BIFACCIALE 20M BASSO-CIECO ISO ALTA UNIFORMITÀ |
| NEXI-PLEX-20-DD | PANNELLO BIFACCIALE 20M BASSO-BASSO ISO ALTA UNIFORMITÀ |
| NEXI-PLEX-20-LR | PANNELLO BIFACCIALE 20M DESTRA-SINISTRA ISO ALTA UNIFORMITÀ |
| NEXI-PLEXO-20-DB | PANNELLO BIFAC. 20M EN1838 BASSO-CIECO DOPPIA FUNZIONE |
| NEXI-PLEXO-20-DD | PANNELLO BIFAC. 20M EN1838 BASSO-BASSO DOPPIA FUNZIONE |
| NEXI-PLEXO-20-LR | PANNELLO BIFAC. 20M EN1838 DESTRA-SINISTRA DOPPIA FUNZIONE |
| NEXI-PICTO-D | PITTOGRAMMA MONOFACCIALE BASSO |
| NEXI-PICTO-L | PITTOGRAMMA MONOFACCIALE SINISTRA |
| NEXI-PICTO-R | PITTOGRAMMA MONOFACCIALE DESTRA |
| NEXI-PICTO-U | PITTOGRAMMA MONOFACCIALE ALTO |
| Codice | Descrizione |
| NEXI-PLEX-DB | PANNELLO BIFACCIALE 30M BASSO-CIECO ISO ALTA UNIFORMITÀ |
| NEXI-PLEX-DD | PANNELLO BIFACCIALE 30M BASSO-BASSO ISO ALTA UNIFORMITÀ |
| NEXI-PLEX-LR | PANNELLO BIFACCIALE 30M DESTRA-SINISTRA ISO ALTA UNIFORMITÀ |
| NEXI-PLEXO-DB | PANNELLO BIFAC. 30M EN1838 BASSO-CIECO DOPPIA FUNZIONE |
| NEXI-PLEXO-DD | PANNELLO BIFAC. 30M EN1838 BASSO-BASSO DOPPIA FUNZIONE |
| NEXI-PLEXO-LR | PANNELLO BIFAC. 30M EN1838 DESTRA-SINISTRA DOPPIA FUNZIONE |
| NEXI-PLEXL-DB | PANNELLO BIFACCIALE 30M BASSO-CIECO ISO VERSIONE LITE |
| NEXI-PLEXL-DD | PANNELLO BIFACCIALE 30M BASSO-BASSO ISO VERSIONE LITE |
| NEXI-PLEXL-LR | PANNELLO BIFACCIALE 30M DESTRA-SINISTRA ISO VERSIONE LITE |
| NEXI-PLEX-IP | PANNELLO BIFACCIALE IP65 30M CON SET PITTOGRAMMI |
| Codice | Descrizione |
| NEXI-FC | KIT PER CONTROSOFFITTO NEXITECH LED / NEXILITE |
| NEXI-FR | CORNICE DI FINITURA NEXITECH LED / NEXILITE |
| NEXI-IP | KIT IP65 NEXITECH LED / NEXILITE |
| NEXI-RB | SCATOLA INCASSO MURALE NEXITECH LED / NEXILITE |
| NEXI-WB45 | BASE 45° PER NEXITECH LED / NEXILITE |
| EL-BR1 | STAFFA A PARETE UNIVERSALE |
| Opzioni di installazione: | Montaggio parete o soffitto | Montaggio superficiale o incasso | Supporto staffa |
| Sorgente luminosa: | LED |
| Materiale: | Policarbonato |
| Colore: | Bianco |
| Alimentazione: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Classe di protezione: | II |
| Grado di protezione (IP): | IP40 | IP65 |
| Autonomia: | 1h | 3h |
| Flusso luminoso in emergenza: | 100lm a 250lm |
| Distanza di visibilità: | 20m | 30m con accessorio |
| Grado di resistenza agli urti (IK): | IK03 | IK07 |
| Funzionamento: | SA - Permanente / SE - Non permanente | SE - Non Permanente |
| Versioni: | Senza funzioni di monitoraggio |
| Tipologia: | Apparecchio di illuminazione di emergenza o segnalazione di sicurezza |