Micropoint 2 Surface è un apparecchio per l’illuminazione di emergenza per installazione in custodia che utilizza la più recente tecnologia LED e ottiche rivoluzionarie per offrire una soluzione discreta, di alta qualità e performance elevate per uso interno.
Micropoint 2 Surface utilizza un innovativo design delle ottiche che utilizza la tecnologia LED in modo efficiente per una distribuzione uniforme delle via di fuga o per l’illuminazione antipanico in spazi aperti. I livelli di illuminazione pre-impostati possono essere regolati per l’illuminazione di sicurezza, regolabili tramite un pulsante touch sul pannello segnaletico dell’apparecchio.
L’utilizzo del LED e dei dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) riducono notevolmente i costi operativi e di manutenzione.
| Codice | Descrizione |
| MP2SE3HIS | MICROPOINT 2 SUP AD 3H SA/SE ASIMMETRICO |
| MP2SO3HIS | MICROPOINT 2 SUP AD 3H SA/SE SIMMETRICO |
| Opzioni di installazione: | Montaggio soffitto | Montaggio superficiale |
| Sorgente luminosa: | LED |
| Materiale: | Policarbonato |
| Colore: | Bianco |
| Alimentazione: | 230 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Classe di protezione: | I |
| Grado di protezione (IP): | IP44 |
| Autonomia: | 3h |
| Flusso luminoso in emergenza: | 144lm a 145lm |
| Distanza di visibilità: | N/A |
| Grado di resistenza agli urti (IK): | IK03 |
| Funzionamento: | SA - Permanente / SE - Non permanente |
| Versioni: | Test automatici |
| Tipologia: | Apparecchio di illuminazione di emergenza per vie di esodo e aree aperte/antipanico |