Grazie a una distanza di visibilità da 32 m e un’ampia gamma di pittogrammi serigrafati, gli apparecchi Style Variant sono adatti a numerose possibilità d’installazione.
La tecnologia LED riduce significativamente il consumo energetico. Inoltre, la necessità di manutenzione è ridotta al minimo grazie al lungo ciclo di vita fino a 50.000 ore.
Lo scopo degli apparecchi di segnalazione delle vie di esodo può non essere sempre quello di mostrare le uscite di emergenza. In alcuni casi è necessario identificare con facilità la posizione dei dispositivi di primo soccorso, del luogo sicuro, dei punti di raccolta, ecc.
Eaton ha sviluppato una gamma di pittogrammi specifici per diverse famiglie di prodotti in grado di rispettare la maggior parte di questi requisiti.
| Codice | Descrizione |
| 40071350551 | 29011 LED CG-S, alloggiamento senza custodia, con sistema di monitoraggio CEWA GUARD e interruttore indirizzo a 20 cifre |
| 40071350550 | 29021 LED CG-S, alloggiamento senza custodie, con sistema di monitoraggio CEWA GUARD e interruttore indirizzo a 20 cifre |
| Codice | Descrizione |
| 40071354130 | Custodia freccia sinistra in conformità con ISO 7010 custodia con pittogramma serigrafato |
| 40071354131 | Custodia freccia destra in conformità con ISO 7010 custodia con pittogramma serigrafato |
| 40071354132 | Custodia freccia basso in conformità con ISO 7010 custodia con pittogramma serigrafato |
| 40071345987 | Pannelli |
| Codice | Descrizione |
| 40071348370 | Griglia di protezione |
| 40071350432 | Per fissaggio a soffitto e fissaggio con catena con diametro degli anelli < 5 mm |
| 40071350394 | Set per fissaggio in sospensione 0,5 m con calotta, curvata |
| 40071351158 | Fissaggio con catena, occhielli |
| 40071350418 | Staffa per fissaggio a parete |
| Distanza di visibilità | 32 m |
| Flusso luminoso Φ EE/ΦN al termine del tempo di esercizio nominale: |
100% |
| Materiale alloggiamento: | Policarbonato (resistente fino a 850 °C nei test a filamento incandescente) |
| Colore alloggiamento: | Grigio |
| Peso: | 29011 LED CG-S: 1,1 kg 29021 LED CG-S: 1,2 kg |
| Tipo di installazione: | Fissaggio a muro e sul soffitto |
| Morsetti di collegamento: | Terminale a morsetto 2,5 mm² |
| Tensione di alimentazione: | 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC |
| Corrente assorbita funzionamento batteria (220 V): |
29011 LED CG-S: 19 mA 29011 LED CG-S: 19 mA |
| Consumo di energia della rete elettrica principale (potenza apparente / potenza effettiva): |
29011 LED CG-S: 7,6 VA / 4,4 W 29021 LED CG-S: 9,5 VA / 5,8 W |
| Intervallo di temperature di funzionamento: | da -10°C a +40°C |
| Sorgente luminosa | LED ad alta potenza da 3 x 1,1 W |