Gli apparecchi per la segnalazione delle vie di esodo e per l’illuminazione di emergenza Style LED CG-S fanno parte di una serie di apparecchi di emergenza modulari con un’ampia gamma di accessori.
Le condizioni operative dei LED sono studiate per garantire un ciclo di vita fino a 50.000 ore, minimizzando perciò la necessità di interventi di manutenzione.
L’utilizzo di LED con ottica speciale permette l’efficiente illuminazione delle vie di esodo, per altezze di fisssaggio fino a 7 m. È disponibile un set IP54 per un maggiore isolamento per utilizzo all’interno o all’esterno in aree con coperture.
I componenti modulari assemblabili con precisione sono alla base della nostra serie di apparecchi per l’illumianzione Style. Diverse combinazioni possibili grazie ai vari accessori disponibili per una grande varietà di applicazioni. Utilizzando il modulo opzionale IP54, gli apparecchi possono essere utilizzati anche in condizioni ambientali gravose.
Inoltre, il set di montaggio rapido contiene tutti gli elementi di fissaggio e i morsetti per la connessione alla rete principale, facilitando l’installazione della maggior parte degli apparecchi. È possibile assemblare l’unità anche prima del completamento dei lavori di costruzoine dell’edificio. Sarà sufficiente applicare i pannelli alla base utilizzando il meccanismo a scatto e l’apparecchio sarà pronto al’uso. Il montaggio del coperchio del pittogramma è altrettanto rapido grazie al meccanismo a scatto.
La serie Style è caratterizzata dalla sua versatilità. Esistono varie possibilità per l’aggiornamento o la conversione di un apparecchio esistente.
La struttura modulare degli apparecchi e degli elementi di fissaggio offre la possibilità di montaggio individuale. È possibile combinare tutti gli accessori. Questo significa il massimo della flessibilità. Tutti gli apparecchi dispongono infatti dello stesso set di fissaggio rapido.
Lo scopo degli apparecchi di segnalazione delle vie di esodo può non essere sempre quello di mostrare le uscite di emergenza. In alcuni casi è necessario identificare con facilità la posizione dei dispositivi di primo soccorso, delle aree sicure, dei punti di raccolta, ecc.
Eaton ha sviluppato una gamma di pittogrammi specifici per diverse famiglie di prodotti in grado di soddisfare la maggior parte di questi requisiti.
| Codice prodotto | Descrizione |
| 40071350155 | Style 21011 LED SL R CG-S alloggiamento apparecchio, alimentatore LED incluso, con tecnologia with CG-S e scheda di circuito LED 3 x 1 W, con distribuzione asimmetrica del fascio luminoso e kit di fissaggio rapido |
| 40071350156 | Style 21011 LED SL R CG-S alloggiamento apparecchio, alimentatore LED incluso, con tecnologia CG-S e scheda di circuito LED 3 x 1 W, con distribuzione asimmetrica del fascio luminoso e kit di fissaggio rapido |
| 40071350160 | Style 21011 LED SL R CG-S alloggiamento apparecchio IP41, alimentatore LED incluso, con tecnologia CG-S e scheda di circuito LED 3 x 1 W, per illiminazione delle vie di esodo, coperchio e kit di fissaggio rapido non iclusi |
| 40071350161 | Style 21011 LED SL R CG-S alloggiamento apparecchio IP41, alimentatore LED incluso, con tecnologia CG-S e scheda di circuito LED 3 x 1 W, per segnalazione delle vie di esodo, coperchio e kit di fissaggio rapido non iclusi |
| 40071350162 | Style 21011 LED SL R CG-S alloggiamento apparecchio IP41, alimentatore LED incluso, con tecnologia CG-S e scheda di circuito LED 3 x 1 W, per segnalazione delle vie di esodo, coperchio e kit di fissaggio rapido non iclusi |
| 40071350165 | Style 23011 LED SL CG-S alloggiamento per fissaggio a incasso, alimentatore LED incluso con tecnologia CG-S e scheda di circuito LED 3 x 1 W, per segnalazione delle vie di esodo e coperchio trasparente |
| Codice prodotto | Descrizione |
| 40071350652 | Style 21011 LED SL R CG-S, SET, alloggiamento apparecchio, alimentatore LED incluso, con tecnologia CG-S e scheda di circuito LED 3 x 1 W, per illuminazione delle vie di esodo, con kit di fissaggio rapido e coperchio trasparente |
| 40071350653 | Style 22011 LED CG-S, SET, alloggiamento apparecchio, con alimentatore LED, tecnologia CG-S e scheda di circuito LED 3 x 1 W incluse, per la segnalazione delle vie di esodo, con calotta opaca e set di pittogrammi (freccia a sinistra, destra, in basso in confomrità con ISO 7010) e kit di fissaggio rapido |
| 40071350654 | Style 22021 LED CG-S, SET, alloggiamento apparecchio, con alimentatore LED, tecnologia CG-S e scheda di circuito LED 4 x 1 W incluse, per la segnalazione delle vie di esodo, con calotta opaca e set di pittogrammi (freccia a sinistra, destra, in basso in confomrità con ISO 7010) e kit di fissaggio rapido |
| 40071350171 | Style 51011 LED CG-S, alloggiamento apparecchio, con alimentatore LED, tecnologia CG-S e scheda di circuito LED 4 x 1 W incluse, con calotta opaca e set di pittogrammi (freccia a sinistra, destra, in basso), kit di fissaggio rapido non incluso |
| 40071350172 | Style 51021 LED CG-S, alloggiamento apparecchio, con alimentatore LED, tecnologia CG-S e scheda di circuito LED 4 x 1 W incluse, con calotta opaca e set di pittogrammi (freccia a sinistra, destra, in basso), kit di fissaggio rapido non incluso |
| 40071345975 | Set IP54, set di fissaggio rapido e accessori per l’installazione inclusi |
| 40071345980 | Set di fissaggio rapido, con morsetti e distanziali |
| Codice prodotto | Descrizione |
| 40071354130 | Custodia freccia sinistra in conformità con ISO 7010, custodia con pittogramma serigrafato |
| 40071354131 | Custodia freccia destra in conformità con ISO 7010, custodia con pittogramma serigrafato |
| 40071354132 | Custodia freccia basso in conformità con ISO 7010, custodia con pittogramma serigrafato |
| 40071345985 | GuideLed SL, custodia trasparente |
| 40071345980 | Set di fissaggio rapido, con morsetti e distanziali |
| 40071345975 | Set IP54, set di fissaggio rapido e accessori per l’installazione inclusi |
| Distanza di visibilità: | 32 m |
| Flusso luminoso ΦN | 320 lm |
| Flusso luminoso Φ EE/ΦN al termine dell’autonomia: |
100% |
| Materiale alloggiamento: | Policarbonato |
| Colore alloggiamento: | Grigio chiaro RAL 7035 |
| Peso: | 21011 LED CG-S: 0,39 kg 10011 LED CG-S: 0,79 kg 10011 LED CG-S: 1,14 kg 10011 LED CG-S: 0,79 kg 10011 LED CG-S: 1,99 kg 11026 LED CG-S: 0,58 kg 11026 LED CG-S: 0,75 kg |
| Tipo di installazione: | Montaggio a muro e sul soffitto |
| Morsetti di collegamento | 2 x 3 x 2.5 mm2 |
| Tensione di alimentazione: | 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC |
| Corrente assorbita - funzionamento batteria (220 V): |
21011 SL R: 19 mA 21011 SL R: 25 mA 30, 300 mA 22011/22021/23011: 19 mA 51011/51021: 25 mA |
| Consumo di energia della rete elettrica principale (potenza apparente / potenza effettiva): |
21011 SL R: 15,6 VA / 9,3 W 21011 SL O: 9,5 VA / 5,8 W 22011: 15,6 VA / 9,3 W 22021: 9,5 VA / 5,8 W 22011/22021/23011: 15,6 VA / 9,3 W 51011/51021: 9,5 VA / 5,8 W |
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +40°C |
| Sorgente luminosa | 3 x 1 W LED / 4 x 1 W LED |
Supporto da Eaton
Contattaci
Eaton industries Italy srl
Via San Bovio 3
20090 Segrate (MI)
Telefono: +39 02 959501
E-Mail: infoita@eaton.com