L’apparecchio per la segnalazione delle uscite SpiritLED consente l’individuazione delle vie di esodo grazie alla possibilità di programmazione individuale e al design elegante e discreto.
L’illuminazione omogenea e il design trasparente garantiscono un’ottima integrazione all’interno delle architetture più sofisticate.
Tutti gli apparecchi dispongono di un’ampia gamma di accessori per una grande varietà di metodi di fissaggio in modo da garantire una semplice installazione. L’utilizzo della tecnologia LED ad elevata efficienza permette una riduzione significativa del carico collegato e un ulteriore risparmio grazie alla lunga durata dei LED.
| Codice | Descrizione |
| 40071352152 | SpiritLED 16, fissaggio a incasso nel soffitto con kit per fissaggio in sospensione con cavo, alimentatore LED incuso |
| 40071352072 | SpiritLED 16, kit di fissaggio in custodia, alimentatore LED incuso, colore grigio alluminio |
| 40071352073 | SpiritLED 16, kit di fissaggio in custosia, alimentatore LED incuso, colore grigio alluminio |
| 40071352007 | SpiritLED 28, fissaggio a incasso nel soffitto con kit per fissaggio in sospensione con cavo, alimentatore LED incuso |
| 40071352005 | SpiritLED 28, kit di fissaggio in custodia, alimentatore LED incuso, colore grigio alluminio |
| 40071352006 | SpiritLED 16, kit di fissaggio in custodia con kit di fissaggio in sospensione con cavo, alimentatore LED incuso, colore grigio alluminio |
| Codice | Descrizione |
| 40071354600 | SpiritLED 16 PL/PR, pannello LED con pittogramma freccia sinistra/destra e modulo LED (set di fissaggio non incluso) in conformità con ISO 7010 |
| 40071354601 | SpiritLED 16 PL/PR, pannello LED con pittogramma freccia in basso/in basso e modulo LED (set di fissaggio non incluso) in conformità con ISO 7010 |
| 40071354602 | SpiritLED 16 PU/Vuoto, pannello LED con pittogramma freccia in basso/vuoto e modulo LED (set di fissaggio non incluso) in conformità con ISO 7010 |
| 40071354603 | SpiritLED 16 PL/PR, pannello LED con pittogramma freccia sinistra/destra e modulo LED (set di fissaggio non incluso) in conformità con ISO 7010 |
| 40071354604 | SpiritLED 16 PL/PR-W 90°, pannello LED con pittogramma freccia sinsitra/destra e modulo LED (kit di fissaggio non incluso) in conformità con ISO 7010 |
| 40071354610 | SpiritLED 28 PL/PR, pannello LED con pittogramma freccia sinsitra/destra e modulo LED (kit di fissaggio non incluso) in conformità con ISO 7010 |
| 40071354611 | SpiritLED 28 PU/PU, pannello LED con pittogramma freccia in basso/in basso e modulo LED (kit di fissaggio non incluso) in conformità con ISO 7010 |
| 40071354612 | SpiritLED 28 PU/Vuoto, pannello LED con pittogramma freccia in basso/vuoto e modulo LED (kit di fissaggio non incluso) in conformità con ISO 7010 |
| 40071354613 | SpiritLED 28 PL/PR-R 90°, pannello LED con pittogramma freccia sinsitra/destra e modulo LED (kit di fissaggio non incluso) in conformità con ISO 7010 |
| 40071354614 | SpiritLED 28 PL/PR-W 90°, pannello LED con pittogramma freccia sinsitra/destra e modulo LED (kit di fissaggio non incluso) in conformità con ISO 7010 |
| Distanza di visibilità |
SpiritLED 16: 16 m SpiritLED 28: 28 m |
| Flusso luminoso ΦE/ΦN al termine dell’autonomia: |
100% |
| Materiale alloggiamento: | Plastica |
| Colore alloggiamento: | Argento |
| Peso: | SpiritLED 16: 1,0 kg SpiritLED 28: 2,0 kg |
| Tipo di installazione: | Fissaggio a incasso o in custodia nel soffitto (max. 0,7m) |
| Morsetti: | Morsetto da 2,5 mm² / protezione da polarità inversa |
| Tensione di alimentazione | 208 - 240 V 50/60 Hz 176 V – 275 V DC |
| Corrente assorbita con funzionamento a batteria (220V) | SpiritLED 16: 16 m SpiritLED 28: 16 m |
| Potenza assorbita con alimentazione da rete (consumo apparente / consumo effettivo) |
SpiritLED 16: 3,5 VA / 1,6 W SpiritLED 28: 6,5 VA / 3,7 W |
| Corrente di spunto | 1,5 A |
| Temperatura di funzionamento | da -10 °C a +40 °C |
| Sorgente luminosa: | LED |
Supporto da Eaton
Contattaci
Eaton industries Italy srl
Via San Bovio 3
20090 Segrate (MI)
Telefono: +39 02 959501
E-Mail: infoita@eaton.com