Scarica il documento () sui 20
Apparecchi d’illuminazione di emergenza

NexiTech LED - Apparecchio di segnalazione delle uscite di emergenza & d’illuminazione di emergenza

Lo stile moderno, la semplicità delle forme e le superfici di alta qualità rendono di NexiTech LED la soluzione ideale per qualsiasi contesto architettonico, mentre la precisione della meccanica e la sofisticata elettronica garantiscono un’affidabilità impareggiabile e completa.

L’ultima generazione di LED garantisce una distribuzione dell’illuminazione uniforme. È disponibile un’ampia gamma di accessori per l’installazione a parete o a soffitto, in custodia o a incasso per ambienti interni e in condizioni difficili utilizzando il kit di protezione IP65.

Inoltre, è possibile utilizzarlo come segnalazione di sicurezza mono/bifacciale e ottimizzare in un unico prodotto le funzioni di illuminazione e segnalazione di sicurezza.

Distanza di visibilità
20 m monofacciale e 30 m bifacciale
Facile integrazione
Disponibile con una gamma completa di accessori
Tecnologia CEWA GUARD
Tempi d’ispezione ridotti

Caratteristiche

  • Apparecchio per la segnalazione delle uscite di emergenza e per l’illuminazione di emergenza con tecnologia LED
  • Numerosi passaggi per l’ingresso cavi e doppi morsetti per il cablaggio passante
  • Manutenzione ridotta al minimo grazie ai LED a lunga durata (50.000 ore)
  • Versione combinata “Door“ specifica per l’illuminazione delle uscite di emergenza

Gamma flessibile di opzioni per i segnali delle uscite e di sicurezza per adattarsi a tutte le applicazioni

Eaton's NexiLite single sided emergency exit sign

Segnalazione monofacciale

Pittogramma monofacciale con installazione dietro al diffusore trasparente e pittogramma con installazione a scorrimento
Eaton's NexiLite double sided emergency exit sign

Pannello di segnalazione delle uscite di emergenza bifacciale

Pannello con bordo illuminato bifacciale per l’installazione a soffitto. Disponibile con distanza di visibilità da 20 e 30 m.
Eaton's NexiLite double sided emergency exit sign with opal diffuser

Pannello luminoso bifacciale con diffusore opale

Apparecchio per l’illuminazione delle uscite di emergenza e per l’illuminazione di emergenza in un unico prodotto Fino a 12m d’interdistanza

"DOOR" - due funzioni in un unico apparecchio

La versione combinata “Door“ di NexiTech LED CG-S offre due funzioni in un unico apparecchio: segnale di uscita di emergenza monofacciale con distanza di visibilità da 20 m e illuminazione di emergenza per porte di emergenza come richiesto dalla normativa EN1838.

Oltre ai LED principali utilizzati per la retroilluminazione del pittogramma, NexiTech LED Door integra 2 LED aggiuntivi sulla parte inferiore dell’apparecchio per l’illuminazione delle uscite di emergenza in conformità con le normative del settore.

ceag-el-cps-nexitech-led-door.jpg

L’accessorio giusto al momento giusto

NexiLite Frame

Risultato finale di alta qualità

La cornice di rifinitura di Eaton è stata progettata per quelle situazioni in cui è richiesta una finitura di qualità superiore.
eaton-ceag-el-cps-nexitech.jpg

Protezione da acqua & polvere

Aggiungi il kit con grado di protezione IP65 per gli ambienti più ostili.
NexiLite recessed backbox base for brick walls

Montaggio discreto su pareti in cartongesso o incasso murale

Scegli il kit per l’incasso murale per creare una rifinitura ottimale a parete.

Scopri tutti apparecchi per la segnalazione delle vie di esodo a batteria centralizzata con grado di protezione IP65 prodotti da una delle aziende leader nel settore dell’illuminazione di emergenza

Oltre 50 anni di esperienza nell’evacuazione di emergenza

Eaton offre un’ampia gamma di apparecchi per l’illuminazione di emergenza e per la segnalazione delle uscite di emergenza. Grazie alla tecnologia CEWA GUARD&STAR in dotazione standard, essi offrono la possibilità di minimizzare gli interventi d’ispezione e di manutenzione. Una tecnologia per l’illuminazione innovativa in combinazione con LED ad elevata efficienza e riduzione del consumo energetico fino al 70%, costi di manutenzione inferiori e un ciclo di vita fino a 50.000 ore.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Apparecchi di illuminazione

Codice Descrizione
NEXI250-CGS Apparecchio per appllicazioni universali con pannelli d’illuminazione di emergenza / di segnalazione delle uscite di emergenza con flusso luminoso di 250lm, inclusa alimentazione LED con tecnologia CG-S e interruttore di indirizzamento a 20 cifre
NEXI250-CGS-IP Apparecchio per appllicazioni universali con pannelli d’illuminazione di emergenza / di segnalazione delle uscite di emergenza con flusso luminoso di 250lm, IP65, IK010, inclusa alimentazione LED con tecnologia CG-S e interruttore di indirizzamento a 20 cifre
NEXI500-CGS Apparecchio per appllicazioni universali con pannelli d’illuminazione di emergenza / di segnalazione delle uscite di emergenza con flusso luminoso di 500lm, inclusa alimentazione LED con tecnologia CG-S e interruttore di indirizzamento a 20 cifre
NEXI500-CGS-IP Apparecchio per appllicazioni universali con pannelli d’illuminazione di emergenza / di segnalazione delle uscite di emergenza con flusso luminoso di 500lm, IP65, IK010, inclusa alimentazione LED con tecnologia CG-S e interruttore di indirizzamento a 20 cifre
NEXI-D-CGS Apparecchio combinato per l’illuminazione delle uscite di emergenza con alimentazione LED inclusa
con tecnologia CG-S e interruttore di indirizzamento a 20 cifre
NEXI250-230 Apparecchio per appllicazioni universali con pannelli d’illuminazione di emergenza / di segnalazione delle uscite di emergenza con flusso luminoso di 250lm, inclusa alimentazione LED
NEXI250-230-IP Apparecchio per appllicazioni universali con pannelli d’illuminazione di emergenza / di segnalazione delle uscite di emergenza con flusso luminoso di 250lm, IP65, IK10, inclusa alimentazione LED
NEXI500-230 Apparecchio per appllicazioni universali con pannelli d’illuminazione di emergenza / di segnalazione delle uscite di emergenza con flusso luminoso di 500lm, inclusa alimentazione LED
NEXI500-230-IP Apparecchio per appllicazioni universali con pannelli d’illuminazione di emergenza / di segnalazione delle uscite di emergenza con flusso luminoso di 500lm, IP65, IK10, inclusa alimentazione LED
NEXI-D-230 Apparecchio combinato per l’illuminazione delle uscite di emergenza con alimentazione LED inclusa
senza pittogrammi
NEXI1000-LX-IP Apparecchio di segnalazione delle uscite di emergenza per alimentazione a 48V in DC con flusso luminoso di 100lm, IP65, IK10, inclusa alimentazione LED

Pittogrammi e pannelli da 20 m

Codice Descrizione
NEXI-PLEX-20-DB Pannello basso/vuoto Eaton Nexi 20 m, ISO elevata uniformità
NEXI-PLEX-20-DD Pannello basso/basso Eaton Nexi 20 m, ISO elevata  uniformità
NEXI-PLEX-DMLR Pannello sinistra/destra Eaton Nexi 20 m, ISO alta uniformità
NEXI-PLEX-20-UB Pannello alto/vuoto Eaton Nexi 30 m, ISO elevata uniformità
NEXI-PLEX-20-UB Pannello alto/vuoto Eaton Nexi 20 m, ISO elevata uniformità
NEXI-PLEXO-20-DB Pannello opale basso/vuoto Eaton Nexi 20 m, ISO elevata uniformità
NEXI-PLEXO-20-DD Pannello opale basso/basso Eaton Nexi 20 m, ISO elevata  uniformità
NEXI-PLEXO-20-LR Pannello sinistra/destra Eaton Nexi 20 m, ISO elevata  uniformità
NEXI-PLEXO-20-UB Pannello alto/vuoto Eaton Nexi 20 m, ISO elevata uniformità
NEXI-PLEXO-20-UU Pannello alto/vuoto Eaton Nexi 20 m, ISO elevata uniformità
NEXI-PICTO-D Pittogramma basso Eaton Nexi, ISO
NEXI-PICTO-L Pittogramma sinistra Eaton Nexi, ISO
NEXI-PICTO-R Pittogramma destra Eaton Nexi, ISO
NEXI-PICTO-U Pittogramma alto Eaton Nexi, ISO

Pannelli da 30 m

Codice Descrizione
NEXI-PLEX-DB Pannello basso/vuoto Eaton Nexi 30 m, ISO elevata uniformità
NEXI-PLEX-DD Pannello basso/basso Eaton Nexi 30 m, ISO elevata uniformità
NEXI-PLEX-LR Pannello sinistra/destra Eaton Nexi 30 m, ISO elevata uniformità
NEXI-PLEX-UB Pannello alto/vuoto Eaton Nexi 30 m, ISO elevata uniformità
NEXI-PLEX-UU Pannello alto/alto Eaton Nexi 30 m, ISO elevata uniformità
NEXI-PLEX-DB Pannello opale basso/vuoto Eaton Nexi 30 m, ISO elevata uniformità
NEXI-PLEXO-DD Pannello opale basso/basso Eaton Nexi 30 m, ISO elevata uniformità
NEXI-PLEXO-LR Pannello sinistra/destra Eaton Nexi 30 m, ISO elevata uniformità
NEXI-PLEXO-UB Pannello alto/vuoto Eaton Nexi 30 m, ISO elevata uniformità
NEXI-PLEXO-UU Pannello alto/alto Eaton Nexi 30 m, ISO alta uniformità
NEXI-PLEX-DB Pannello basso/vuoto Eaton Nexi 30 m, ISO bassa uniformità 
NEXI-PLEXO-DD Pannello basso/basso Eaton Nexi 30 m, ISO bassa uniformità
NEXI-PLEXO-LR Pannello bifacciale sinistra/destra Eaton Nexi 30 m, ISO bassa uniformità 
NEXI-PLEX-IP Pannello Eaton Nexi 30 m IP65 con set di 7 adesivi per alloggiamento, ISO bassa uniformità 

Accessori

Codice Descrizione
NEXI-FC Kit per controsoffitto Nexi
NEXI-FR Cornice di finitura Nexi
NEXI-IP NEXI-IP Kit di protezione IP65
NEXI-RB Base da incasso Nexi
NEXI-WB45 Staffa da parete 45° Eaton Nexi (IP40/IP65)
EL-BR1 NEXI-WB45 Staffa da parete 90° (IP40/IP65)*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Distanza di visibilità (segnali di uscita) 20 m (monofacciale) / 30 m (bifacciale)
Flusso luminoso (illuminazione di emergenza): 250 lm, 500 lm, 250+30 lm (Versione porta)
Flusso luminoso Φ EEN al termine
del tempo di esercizio nominale:
100%
Materiale alloggiamento: Policarbonato (resistente fino a 850 °C nei test a filamento incandescente)
Colore alloggiamento: Bianco (RAL 9003)
Peso: 0,45 kg
Tipo d’installazione: Fissaggio a parete e a soffitto, installazione in custodia o a incasso per controsoffitto e pareti di mattoni 
Morsetti di collegamento: Morsetti a innesto rapido fino a 2.5 mm² per cavi rigidi e flessibili
Tensione di alimentazione: CG-S: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 176 - 275 V DC
Rete principale: 110 – 240 V AC, 50/60 Hz, 110 – 240 V DC
\ \
Consumo energetico - funzionamento batteria: CG-S 250 lm: 25,5 mA
CG-S 250 lm: 25,5 mA 
CG-S Door: 32 mA
RETE PRINCIPALE 250 lm: 24mA
RETE PRINCIPALE 500 lm: 48mA 
RETE PRINCIPALE Door: 24mA
\
Potenza assorbita con alimentazione da rete CG-S: 250 lm 7,6 VA / 4,2 W
CG-S: 500 lm 12,9 VA / 7,7 W 
Porta CG-S: 9 VA / 5,5 W
RETE PRINCIPALE 250 lm: 3,45 W
RETE PRINCIPALE 500 lm: 6,9 W
RETE PRINCIPALE Door: 3,45 W
\ \
Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ +40°C
Sorgente luminosa 29 LED (250lm), 60 LED (500lm), 29+2 LED (Door)
Scarica i link