Gli apparecchi della serie Micropoint 2 forniscono un’illuminazione delle vie di esodo particolarmente efficiente con un consumo energetico contenuto.
Nonostante le dimensioni compatte, la gamma è in grado di eguagliare le prestazioni di lampade fluorescenti con una potenza maggiore.
Il ciclo di vita fino a 50.000 ore dei LED permette una significativa riduzione dei costi. La distribuzione simmetrica del fascio luminoso dei LED ad alta potenza permette un’elevata interdistanza dei punti luce sia per l’illuminazione delle vie di esodo che per l’illuminazione di aree di grandi dimensioni.
| Codice | Descrizione |
| 40071352191 | Micropoint 2 E CG-S, montaggio ad incasso con ottica simmetrica per l’illuminazione delle vie di esodo, alimentazione a LED e tecnologia CG-S (20 direzioni) in alloggiamento con serracavo |
| 40071352192 | Micropoint 2 O CG-S, montaggio ad incasso con ottica simmetrica per l’illuminazione antipanico / delle aree aperte, alimentatore LED e tecnologia CG-S (20 direzioni) in alloggiamento con serracavo. |
| MP2SOS230CGS | Micropoint 2 O CG-S, montaggio a superficie con ottica simmetrica per l’illuminazione antipanico / delle aree aperte, alimentatore LED e tecnologia CG-S (20 direzioni) in alloggiamento con serracavo. |
| MP2SES230CGS | Micropoint 2 E CG-S, montaggio a superficie con ottica simmetrica per l’illuminazione delle vie di esodo, alimentatore LED e tecnologia CG-S (20 direzioni) in alloggiamento con serracavo |
| MP2OS230 | Micropoint 2 O, montaggio ad incasso con ottica simmetrica per l’illuminazione antipanico / delle aree aperte, alimentatore LED non monitorato in alloggiamento con serracavo. |
| MP2ES230 | Micropoint 2 E, montaggio ad incasso con ottica simmetrica per l’illuminazione antipanico / delle aree aperte, alimentatore LED, non monitorato, in alloggiamento con serracavo. |
| MP2OS230EC | Micropoint 2 O EC 1.5, montaggio ad incasso con ottica simmetrica per l’illuminazione antipanico / delle aree aperte, alimentatore LED, EasiCheck 1.5, in alloggiamento con serracavo. |
| MP2ES230EC | Micropoint 2 E EC 1.5, montaggio ad incasso con ottica simmetrica per l’illuminazione delle vie di esodo, alimentatore LED, EasiCheck 1.5, in alloggiamento con serracavo. |
| MP2SOS230 | Micropoint 2 SO, montaggio a superficie con ottica simmetrica per l’illuminazione antipanico / delle aree aperte, alimentatore LED, non monitorato, 230V in CA. |
| MP2SES230 | Micropoint 2 SE, montaggio a superficie con ottica asimmetrica per l’illuminazione delle vie di esodo, alimentatore LED, non monitorato, 230V in CA. |
| MP2SOS230EC | Micropoint 2 SO EC 1.5, montaggio a superficie con ottica simmetrica per l’illuminazione antipanico / delle aree aperte, alimentatore LED, EasiCheck 1.5 |
| MP2SES230EC | Micropoint 2 SE EC 1.5, montaggio a superficie con ottica asimmetrica per l’illuminazione delle vie di esodo, alimentatore LED, EasiCheck 1.5 |
| MP2HI230CGS | Micropoint 2 High Output CG-S, montaggio ad incasso con elevato flusso luminoso per l’illuminazione delle vie di esodo, alimentazione LED e tecnologia CG-S (20 indirizzi) |
| MP2HI230 | Micropoint 2 High Output, montaggio ad incasso con elevato flusso luminoso per l’illuminazione delle vie di esodo, alimentazione LED non monitorata 230VA in AC. |
| MP2HI230EC | Micropoint 2 High Output EC 1.5, montaggio ad incasso con elevato flusso luminoso per l’illuminazione delle vie di esodo, alimentazione LED e EasiCheck 1.5 |
| Flusso luminoso: | 142 lm Emissione luminosa di 290 lm |
| Flusso luminoso Φ EE/ΦN al termine del tempo di esercizio nominale: |
100% |
| Materiale alloggiamento: | Policarbonato |
| Colore alloggiamento: | Bianco RAL 9016 |
| Peso: | 0.24 kg Custodia: 0,25 kg Flusso luminoso: 0,24 kg |
| Tipo d’installazione: | A incasso / In custodia |
| Morsetti di collegamento: | 3 x 2 x 2,5 mm2 |
| Tensione di alimentazione: | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC |
| Corrente assorbita con funzionamento a batteria (220V) | 13 mA |
| Consumo con alimentazione di rete (consumo apparente / consumo effettivo) | CG-S: 6,1 VA / 4,65 W EC 4,5 VA / 3,2 W Elevato flusso luminoso: 7,6 VA / 4,4 W |
| Corrente di spunto: | 1,5 A |
| Temperatura di funzionamento | da -15°C a +40°C |
| Sorgente luminosa | LED HighPower |
Supporto da Eaton
Contattaci
Eaton industries Italy srl
Via San Bovio 3
20090 Segrate (MI)
Telefono: +39 02 959501
E-Mail: infoita@eaton.com