La serie di apparecchi Low Temperature sono progettati specificamente per ambienti con temperature estremamente basse fino a -40°C e include sia segnali di uscita che apparecchi per l’illuminazione di emergenza.
‘LT Series’ utilizza il nuovo modulo specifico V-CG-SLI per garantire il funzionamento fino a -40°C. Questo modulo viene utilizzato in combinazione con gli alloggiamenti degli apparecchi esistenti per creare nuove versioni ottimizzate per ambienti a basse temperature.
Grazie ai gradi di protezione IP65 e IK08, gli apparecchi della serie Low Temperature sono ideali per il fissaggio in aree all’esterno, così come per il fissaggio a parete o a soffitto in applicazioni per lo stoccaggio industriale a basse temperature.
Le reti di distribuzione e le catene di approvvigionamento dell’industria alimentare possono essere rese più efficienti da un punto di vista economico installando dispositivi di emergenza specifici della serie LT di Eaton. Questi dispositivi rimarranno operativi nelle situazioni in cui altri dispositivi smettono di funzionare o riducono il proprio flusso luminoso.
Le vie di fuga devono continuare anche al di fuori dell’edificio fino al punto di raccolta. Questo rende necessaria l’installazione di dispositivi di emergenza in aree all’esterno degli edifici in corrispondenza delle uscite. In località dove esistono forti differenze di temperatura tra le stagioni l’illuminazione delle vie di fuga all’esterno è messa a dura prova.
La serie LT di Eaton combina custodie certificate IP65 ed un’elettronica specifica in grado di resistere alle rigide temperature invernali.
Per rispondere alle differenti necessità in diverse parti del mondo durante tutti i periodi dell’anno, sempre più alimenti vengono trasportati nei supermercati da centri di distribuzione di grandi e piccole dimensioni. Per farlo è necessario mantenere la refrigerazione o il congelamento senza interruzioni.
Le alte temperature sono ben note come causa di guasti nel funzionamento dell’elettronica dei sistemi di illuminazione. Anche le temperature sotto zero sono in grado di mettere sotto sforzo i sistemi di illuminazione e possono portare ad un malfunzionamento dei componenti non adatti ad un ambiente così difficile. La serie LT impiega un’elettronica specializzata, con componenti specifici in grado di funzionare anche in ambienti estremamente freddi.
Inoltre le basse temperature mettono alla prova anche le lampade tradizionali. Per questo motivo, la serie LT impiega tecnologia LED con un ciclo di vita previsto di 50.000 ore e riduzione dei costi di manutenzione e minimizzazione dei costi di funzionamento grazie a un minore consumo energetico.
La serie è composta da apparecchi di segnalazione da utilizzare in ambienti di grandi dimensioni e apparecchi più piccoli per aree più ridotte. Sono disponibili anche apparecchi di emergenza per il montaggio ad altezze elevate o contenute. La serie LT è quindi ottimale per tutte le applicazioni in cui sono presenti temperature basse indipendentemente dalle dimensioni dell’installazione.
Le strutture della catena di approvvigionamento dei prodotti refrigerati e congelati possono, grazie ai dispositivi di emergenza della serie LT di Eaton, soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti e diventare ancora più economicamente vantaggiose.
Gli apparecchi per l’illuminazione di emergenza sono necessari anche in ambienti umidi o in applicazioni all’esterno. Questo accresce la necessità di una tecnologia adeguata per gli alloggiamenti in grado di impedire l’ingresso di acqua e polvere. Per le installazioni all’esterno, l’effetto dei raggi UV rappresenta un ulteriore fattore.
Sono stati effettuati interventi di ispezione in conformità alle normative EN 60529 e DIN EN 60598-1 per verificare il grado di tenuta. I gradi di protezione tipici per apparecchi tecnici di questo tipo sono IP54 (protezione dalla polvere e dagli spruzzi d’acqua) e IP65 (protezione da polvere e getti d’acqua).
| Codice | Descrizione |
| 40071354864 | Atlantic LED S LT CG-S, apparecchio di segnalazione di sicurezza per applicazioni a bassa temperatura (fino a -40°C), monofacciale, dotato di modulo alimentazione LED e tecnologia CG-S (20 indirizzi), senza pittogrammi, pressacavo M20 incluso |
| 40071354865 | Atlantic LED D LT CG-S, apparecchio di segnalazione di sicurezza per applicazioni a bassa temperatura (fino a -40°C), bifacciale, dotato di modulo di alimentazione LED e tecnologia CG-S (20 indirizzi), senza pittogrammi, pressacavo M20 incluso |
| 40071354868 | Atlantic LED R HB LT CG-S, apparecchio per illuminazione di emergenza per basse temperature (fino a -40°C) con ottica asimmetrica e lenti a flusso concentrato per l’illuminazione delle vie di fuga, con modulo di alimentazione LED e tecnologia CG-S (20 indirizzi), con pressacavo M20 incluso |
| 40071354869 | Atlantic LED O HB LT CG-S, apparecchio per illuminazione di emergenza per basse temperature (fino a -40°C) con ottica simmetrica e lenti a flusso concentrato per l’illuminazione delle aree aperte e antipanico, con modulo di alimentazione LED e tecnologia CG-S (20 indirizzi), fornito con pressacavo M20 |
| 40071354866 | Atlantic LED R LT CG-S, apparecchio per illuminazione di emergenza per basse temperature con ottica asimmetrica per illuminazione delle vie di fuga, incluso modulo di alimentazione LED e tecnologia CG-S (20 indirizzi), pressacavo M20 incluso |
| 40071354867 | Atlantic LED O LT CG-S, apparecchio per illuminazione di emergenza per basse temperature con ottica simmetrica per illuminazione antipanico delle aree aperte, incluso modulo di alimentazione LED e tecnologia CG-S (20 indirizzi), pressacavo M20 incluso |
| Flusso luminoso | Atlantic LED HB LT CG-S: 340 lm Atlantic LED R LT: 225 lm Atlantic LED R LT: 225 lm |
| Flusso luminoso ΦE/ΦNal termine del tempo di esercizio nominale: |
100% |
| Materiale alloggiamento: | Base: Alluminio pressofuso Elemento frontale: Policarbonato (resistente fino a 850 °C nei test a filamento incandescente) |
| Colore alloggiamento: | Grigio / simile RAL 7001 |
| Peso: | Atlantic LED S LT: 1,4 kg Atlantic LED S LT: 1,6 kg Atlantic LED R+O HB LT CG-S: 1,4 kg Atlantic LED R+O LT CG-S: 1.4 kg |
| Tipo di installazione: | Fissaggio a parete e sul soffitto |
| Morsetti di collegamento: | 3 x 2 x 2,5 mm2 |
| Tensione di collegamento: | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz 110 - 130 V CC |
| Corrente assorbita con funzionamento a batteria (220V) | 20,5 mA |
| Potenza assorbita con alimentazione da rete (consumo apparente / consumo effettivo): |
6,1 VA / 4,65 W |
| Fattore di potenza: |
0,77 |
| Corrente di spunto | 3 A |
| Temperatura di funzionamento | da -40 °C a +40 °C |
| Sorgente luminosa: | 2 x 1,5 W High Power LED |