Scarica il documento () sui 20
Apparecchi d’illuminazione di emergenza

Driver LED per il monitoraggio di apparecchi per sistemi a batteria centralizzata incluso monitoraggio CG-S

Alimentatore LED e modulo di monitoraggio per collegamento LED in serie (1-8 LED, 350mA, 1-5 LEDs, 500mA, 1-3 LEDs, 700mA, 1-2 LEDs, 1000mA) con modulo di monitoraggio integrato per il monitoraggio individuale degli apparecchi (senza cavi dati aggiuntivi) e 20 indirizzi per il monitoraggio del funzionamento (CEWA GUARD Technology).

Disponibilità di tre tipi di alimentazione LED - e moduli di monitoraggio Sono disponibili i tipi SLS per applicazioni tradizionali standard. I tipi SLR sono specificamente progettati per installazioni in scatole da incasso I tipi SLI soddisfano i requisiti più severi come l’alimentazione fino a 8 LED, intervalli di temperature più ampi e il monitoraggio di LED singoli.

Modalità di commutazione (permanente, non permanente, permanente con interruttore) programmabili liberamente in un unico circuito senza la necessità di linee dati aggiuntive, da utilizzare con sistemi di illuminazione di emergenza adatti.

Messaggio di errore in caso di: Interruzioni al collegamento alla serie di LED o cortocircuito ai morsetti di uscita. Identificazione sicura dei guasti anche in caso di malfunzionamento di un singolo LED grazie al sistema di monitoraggio individuale (SLI technology = Single LED monitoring Intelligence). Intervallo esteso della temperatura di funzionamento da -40°C to +50°C.

Tecnologia SLI
Affidabile indivisuazione dei guasti fino al livello del singolo LED
Funzionamento fino a -40°C
Per funzionamento in condizioni ambientali estreme
Modalità operazioni miste
Funzione di monitoraggio automatica per massimo 20 apparecchi per circuito

Caratteristiche

  • Identificazione sicura delle anomalie anche in caso di guasto di un solo LED (Tecnologia SLI)
  • Adatto per il funzionamento in ambienti freddi fino a -40°C, ad es. in magazzini refrigerati
  • Costi operativi ridotti grazie alle minori perdite di standby < 0,5 W
  • Dimensioni ridotte (sezione 21 x 30 mm) per facilitare il montaggio su apparecchi compatti
  • Senza collegamento dei conduttori protettivo Adatto all'impiego in apparecchi con classe di isolamento I o II
  • Diverse opzioni di installazione per varie posizioni di fissaggio (orizzontale o verticale laterale)
  • Eliminazione degli errori di installazione grazie alla protezione contro inversioni di polarità in fase di collegamento alla rete
  • Procedure di ispezione più brevi grazie alla tecnologia CEWA GUARD e STAR+: Funzione di monitoraggio automatica per massimo 20 dispositivi per circuito
  • Costi di installazione ridotti grazie alla tecnologia STAR: Modalità di comando del singolo apparecchio all’interno dello stesso circuito programmabile liberamente
  • Costi di installazione ridotti in quanto non  è  necessario un cavo dati aggiuntivo per gli apparecchi di illuminazione

Sicurezza migliorata grazie al monitoraggio intelligente dei singoli LED (solo sui moduli SLI)

eaton-ceag-el-cps-modules-sli-graphic.jpg
Identificazione sicura delle anomalie anche in caso di guasto di un solo LED

La nuova tecnologia SLI (Single LED monitoring Intelligence) invia un messaggio di errore in caso di malfunzionamento di un LED È possibile monitorare individualmente fino a 8 LED collegati in serie.

In combinazione con la funzione di test automatico, questo segnala un flusso luminoso ridotto dovuto a un LED difettoso così da poter effettuare immediatamente un intervento di riparazione.

Questa procedura permette un significativo miglioramento del mantenimento della sicurezza all’interno dell’edificio nel rispetto dei parametri legati all’illuminazione di emergenza.

eaton-ceag-el-cps-low-temperature-series-with-icon.jpg

Possibilità di comando in condizioni ambientali estreme e basse temperature (solo sui moduli SLI)

Adatto per il funzionamento in condizioni ambientali fredde fino a -40°C, ad es. in magazzini refrigerati. 

Inoltre, i nuovi moduli di alimentazione LED SLI possono essere utilizzati in intervalli di temperature estreme da - 40° C to + 50° C. Le possibilità di applicazione  per questi nuovi moduli di alimentazione sono quindi molteplici.

ENEC - certificato da un centro di collaudo indipendente

Il marchio ENEC (European Norms Electrical Certification) è un certificato di collaudo creato da CENELEC (European Committee for Electrical Standardisation) per confermare che il dispositivo sul quale viene applicato il marchio è automaticamente conforme a tutti i requisiti del laboratorio di collaudo europeo.

Tutti i moduli Eaton devono essere sottoposti a questi severi test per essere abilitiati a mostrare questo marchio.

enec-logo-black.jpg

I moduli intelligenti garantiscono una sicurezza maggiore

Grazie ai moduli di monitoraggio di Eaton, ai ballast elettronici e ai moduli di alimentazione LED, gli apparecchi d’illuminazione generici di qualsiasi marca possono essere collegati ai sistemi a batteria centralizzata e integrati in un progetto per l’illuminazione di emergenza all’interno di un edificio.

Il moduli utilizzati in combinazione ai sistemi a batteria centralizzata rendono possibile il monitoraggio e il comando di massimo 20 apparecchi all’interno di un circuito.

Utlizzando i ballast, gli apparecchi di un circuito possono essere utilizzati con diverse modalità di comando come quella permanente, non permanente o mista. Nel caso di N-EVG (ballast elettronico), il livello d’illuminazione di emergenza di ogni apparecchio può essere impostato individualmente per un funzionamento della batteria dal 30 al 100% rispetto al flusso luminoso nominale.

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Moduli

Senza imballo singolo
Codice
Imballo singolo
Codice
Descrizione
40071349560 40071355260 V-CG-SLI 350
40071349561 40071355261 V-CG-SLI 500
40071349562 40071355262 V-CG-SLI 700
40071349563 40071355263 V-CG-SLI 1000
40071352419 40071352449 V-CG-SLS 28
40071352417 40071352447 V-CG-SLS 350
40071352418 40071352448 V-CG-SLS 500
40071352369 40071355264 V-CG-SLS 501
40071352399 40071355265 V-CG-SLS 701
40071352420 40071352450 V-CG-SLR 350
40071352421 40071352451 V-CG-SLR 28
  40071351928 Contenitore del modulo con clip di bloccaggio cavi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dati tecnici V-CG-SLI 350 V-CG-SLI 500 V-CG-SLI 700 V-CG-SLI 1000
Primario (dati validi a pieno carico)        
Tensione di funzionamento  220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC
Perdita di potenza in stand-by  < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz)
Consumo di corrente 220 V CC 43 mA 43 mA 43 mA 38 mA
Alimentazione 11,6 VA / 10,7 W 11,5 VA / 11,3 W 10,9 VA / 9,5 W 9,5 VA / 7,8 W
Fattore di potenza  0,9 0,9 0,88 0,8
Corrente di spunto  ≤ 3,0 A ≤ 3,0 A ≤ 3,0 A ≤ 3,0 A
Frequenza di manovra  30 kHz - 450 kHz 30 kHz - 450 kHz 30 kHz - 450 kHz 30 kHz - 450 kHz
Morsetti di collegamento  Morsetto 2,5  mm2 / protezione da polarità inversa Morsetto 2,5  mm2 / protezione da polarità inversa Morsetto 2,5  mm2 / protezione da polarità inversa Morsetto 2,5  mm2 / protezione da polarità inversa
Lato secondario        
Corrente di uscita  350 mA +/- 10% 500 mA +/- 10% 700 mA +/- 10% 1000 mA (1 LED) / 880 mA (2 LEDs) +/- 10%
Tensione di uscita  30 V DC (funzionamento in circuito aperto) +/- 10% 30 V DC (funzionamento in circuito aperto) +/- 10% 30 V DC (funzionamento in circuito aperto) +/- 10% 30 V DC (funzionamento in circuito aperto) +/- 10%
Tensione di uscita durante il funzionamento  25 V +/- 10% (8 LED) 16,5 V +/- 10% (5 LEDs) 11,0 V +/- 10% (3 LED) 8 V +/- 10% (2 LED)
Carico lampada  1-8 LED (corrente nominale 350 mA),  collegamento in serie (UF = 2,85 ... 3,12 V) 1-5 LED (corrente nominale 500 mA),  collegamento in serie (UF = 2,85 ... 3,3 V) 1-3 LED (corrente nominale 700 mA),  collegamento in serie (UF = 2,85 ... 3,67 V) 1-2 LED (corrente nominale 1000 mA),  collegamento in serie (UF = 2,85 ... 4,0 V)
Potenza di uscita (max.)  8,75 W 8,5 W 8,05 W 7,04 W
Morsetti di collegamento  1,5 mm² / senza protezione contro inversioni di polarità 1,5 mm² / senza protezione contro inversioni di polarità 1,5 mm² / senza protezione contro inversioni di polarità 1,5 mm² / senza protezione contro inversioni di polarità
Lunghezza massima linea  0,5 m (modulo – LED) 0,5 m (modulo – LED) 0,5 m (modulo – LED) 0,5 m (modulo – LED)
Tipo di installazione  Adatto all'impiego in apparecchi con classe di isolamento I o II Adatto all'impiego in apparecchi con classe di isolamento I o II Adatto all'impiego in apparecchi con classe di isolamento I o II Adatto all'impiego in apparecchi con classe di isolamento I o II
Grado di  protezione IP20 IP20 IP20 IP20
Temperatura di funzionamento  ta = da –40 °C a +50 °C ta = da –40 °C a +50 °C ta = da –40 °C a +50 °C ta = da –40 °C a +50 °C
Temperatura massima per il punto da testare  tc = 70 °C tc = 70 °C tc = 70 °C tc = 70 °C
Dimensioni in millimetri (L x A x P) 110 x 30 x 21 110 x 30 x 21 110 x 30 x 21 110 x 30 x 21
Materiale dell’involucro / Colore  Policarbonato ritardante la fiamma / grigio Policarbonato ritardante la fiamma / grigio Policarbonato ritardante la fiamma / grigio Policarbonato ritardante la fiamma / grigio
Peso  0,042 kg 0,042 kg 0,042 kg 0,042 kg
Flusso luminoso ΦE/ΦN al termine dell’autonomia (EBLF)  100% 100% 100% 100%
Dati tecnici V-CG-SLS 350 V-CG-SLS 500 V-CG-SLS 501 V-CG-SLS 701
Primario (dati validi a pieno carico)        
Tensione di funzionamento  220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC
Perdita di potenza in stand-by  < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz)
Consumo di corrente 220 V CC 67 mA (230 V AC) / 41 mA (220 V DC) 93 mA (230 V AC) / 56 mA (220 V DC) 93 mA (230 V AC) / 56 mA (220 V DC) 93 mA (230 V AC) / 56 mA (220 V DC)
Alimentazione  9,4 VA (230 V AC) 8,2 VA (230 V AC) 6,0 VA (230 V AC) 7,3 VA (230 V AC)
Fattore di potenza  0,60...0,70 0,55 0,57 0,59
Corrente di spunto  ≤ 1,5 A ≤ 1,5 A ≤ 1,5 A ≤ 1,5 A
Frequenza di manovra  132 kHz 132 kHz 132 kHz 132 kHz
EEI A2 A2 A2 A2
Morsetti di collegamento  Morsetto 2,5  mm2 / protezione da polarità inversa Morsetto 2,5  mm2 / protezione da polarità inversa Morsetto 2,5  mm2 / protezione da polarità inversa Morsetto 2,5  mm2 / protezione da polarità inversa
Lato secondario        
Corrente di uscita  350 mA (corrente costante) 500 mA (corrente costante) 500 mA (corrente costante) 700 mA (corrente costante)
Tensione di uscita  14,5 V DC (funzionamento in circuito aperto) 8,3 V DC (funzionamento in circuito aperto) 4,2 V DC (funzionamento in circuito aperto) 4,0 V DC (funzionamento in circuito aperto)
Carico lampada  1-4 LED (corrente nominale 350 mA, UF = 3,00 ... 3,3 V),  collegamento in serie 2 x LED (corrente nominale 500 mA, UF = 2,5 ... 3,5 V),  collegamento in serie 1 x LED (corrente nominale 500 mA), (UF = 2.5...3.85 V) 1 x LED (corrente nominale 700 mA), (UF = 2,5...3,85 V)
Potenza di uscita (max.)  4,62 W 3,2 W 2,0 W 2,7 W
Morsetti di collegamento  1,5 mm² / senza protezione contro inversioni di polarità 1,5 mm² / senza protezione contro inversioni di polarità 1,5 mm² / senza protezione contro inversioni di polarità 1,5 mm² / senza protezione contro inversioni di polarità
Lunghezza massima linea  1 m (modulo – LED) 1 m (modulo – LED) 1 m (modulo – LED) 1 m (modulo – LED)
Tipo d’installazione  Adatto all'impiego in apparecchi con classe di isolamento I o II Adatto all'impiego in apparecchi con classe di isolamento I o II Adatto all'impiego in apparecchi con classe di isolamento I o II Adatto all'impiego in apparecchi con classe di isolamento I o II
Grado di  protezione IP20 IP20 IP20 IP20
Temperatura di funzionamento  ta = da –20 °C a +50 °C ta = da –20 °C a +50 °C ta = da –20 °C a +50 °C ta = da –20 °C a +50 °C
Temperatura massima per il punto da testare  tc = 60 °C tc = 60 °C tc = 60 °C tc = 60 °C
Dimensioni in millimetri (L x A x P) 110 x 30 x 21 110 x 30 x 21 110 x 30 x 21 110 x 30 x 21
Materiale dell’involucro / Colore  Policarbonato ritardante la fiamma / grigio Policarbonato ritardante la fiamma / grigio Policarbonato ritardante la fiamma / grigio Policarbonato ritardante la fiamma / grigio
Peso  0,042 kg 0,042 kg 0,042 kg 0,042 kg
Flusso luminoso ΦE/ΦN al termine dell’autonomia (EBLF)  100% 100% 100% 100%
Dati tecnici V-CG-SLS 28 V-CG-SLR 350 V-CG-SLR 28
Primario (dati validi a pieno carico)      
Tensione di funzionamento  220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC
Perdita di potenza in stand-by  < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz) < 0,5 W (230 V / 50 Hz)
Consumo di corrente 220 V CC 35 mA (230 V AC) / 20 mA (220 V DC) 36 mA (230 V AC) / 22 mA (220 V DC) 35 mA (230 V AC) / 20 mA (220 V DC)
Alimentazione  8.1 VA (230 V AC) 8,2 VA (230 V AC) 8.1 VA (230 V AC)
Fattore di potenza  0,45 0,60 0,60 0,70 0,45 0,60
Corrente di spunto  ≤ 1,5 A ≤ 1,5 A ≤ 1,5 A
Frequenza di manovra  132 kHz 132 kHz 132 kHz
EEI A2 A2 A2
Morsetti di collegamento  Morsetto 2,5  mm2 / protezione da polarità inversa Morsetto 2,5  mm2 / protezione da polarità inversa Morsetto 2,5  mm2 / protezione da polarità inversa
Lato secondario      
Corrente di uscita  110 mA (corrente massima) 350 mA (corrente costante) 110 mA (corrente massima)
Tensione di uscita  28 V DC (tensione costante) 350 mA (corrente costante) 28 V DC (tensione costante)
Carico lampada  LED strip con controllo di corrente integrato per 28 V DC e max. 110 mA 1-3 LED LED (corrente nominale 350 mA, UF = 3 ... 4.0 V),  collegamento in serie LED strip con controllo di corrente integrato per 28 V DC e max. 110 mA
Potenza di uscita (max.)  3,1 W 4,2 W 3,1 W
Morsetti di collegamento  1,5 mm² / senza protezione contro inversioni di polarità 1,5 mm² / senza protezione contro inversioni di polarità 1,5 mm² / senza protezione contro inversioni di polarità
Lunghezza massima linea  1 m (modulo – LED) 1 m (modulo – LED) 1 m (modulo – LED)
Tipo d’installazione  Adatto all'impiego in apparecchi con classe di isolamento I o II Per installazione in scatola a incasso. In conformità con le normative tedesche DIN 49073 (Ø 60 mm, altezza min. 61 mm)

Per installazione in scatola a incasso. 

In conformità con le normative tedesche DIN 49073 (Ø 60 mm, altezza min. 61 mm)

Grado di  protezione IP20 IP20 IP20
Temperatura di funzionamento  ta = da –20 °C a +50 °C ta = da –20 °C a +40 °C ta = da –20 °C a +50 °C
Temperatura massima per il punto da testare  tc = 70 °C tc = 70 °C tc = 70 °C
Dimensioni in millimetri (L x A x P) 110 x 30 x 21 41,5 x 57,4 x 43,5 110 x 30 x 21
Materiale dell’involucro / Colore  Policarbonato ritardante la fiamma / grigio Policarbonato ritardante la fiamma / grigio Policarbonato ritardante la fiamma / grigio
Peso  0,042 kg 41,5 x 57,4 x 43,5 0,042 kg
Flusso luminoso ΦE/ΦN al termine dell’autonomia (EBLF)  100% 100% 100%
Scarica i link