Scarica il documento () sui 20
Apparecchi d’illuminazione di emergenza

FlexiTech SU - Apparecchio di emergenza ad alimentazione centralizzata

Eaton supporta i progettisti di sistemi per l’illuminazione di emergenza e gli installatori nell’ottimizzare al massimo i loro tempi di lavoro con una famiglia di prodotti unica, di alta qualità e di facile installazione caratterizzata da un aspetto comune uniforme e snello ed in grado di soddisfare i requisiti della maggior parte dei progetti. Il suo design a ridotto impatto ambientale, la costruzione robusta, le plastiche di alta qualità, le tecnologie innovative impermeabili, l’elettronica affidabile e un basso consumo di energia rendono FlexiTech una gamma sostenibile e costruita per durare a lungo.

FlexiTech SU (Luce di emergenza con illuminazione uniforme) fornisce un’ottica di distribuzione universale (420 lm) adatta ad illuminare sia le vie di esodo che le aree aperte ad altezze di montaggio fino a 7,5 m. Le sue micro lenti innovative e precise distribuiscono la luce in modo efficiente lungo la via di esodo e, grazie all'ampia area di emissione della luce, i riflessi sono notevolmente ridotti.

L’utilizzo di LED, componenti a lunga durata e dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CG-S) riducono notevolmente i costi operativi e di manutenzione dell’impianto.

Tecnologia Lightguide a guida luminosa
Riduce significativamente l’effetto abbagliamento
Ottica di distribuzione universale
Ideale per l'illuminazione di vie di esodo e ambienti aperti
Installazione semplificata
Il montaggio clip-on semplifica l’installazione

Caratteristiche

  • Potente flusso luminoso da 420 lm
  • Prestazioni illuminotecniche elevate, altezze di montaggio fino a 7,5 m
  • Monitoraggio affidabile con tecnologia CG-S senza bisogno di un cavo dati
  • Struttura robusta, IK07
  • Design unico IP66
  • Soluzione IP66 intelligente senza bisogno di pressacavi
  • Corpo sottile (da 34 a 38 mm), design elegante
  • Accessori per l’installazione ad incasso
  • Ridotto impatto ambientale 

La famiglia FlexiTech SU offre molteplici combinazioni

eaton-emergency-lighting-safety-flexitech-su-small-wall-surface.jpg
Montaggio a parete
eaton-emergency-lighting-safety-flexitech-su-small-cover-black.png
Coperchio in metallo colorato
eaton-emergency-lighting-safety-flexitech-su-small-ceiling-surface.jpg
montaggio a soffitto
eaton-emergency-lighting-safety-flexitech-su-small-recess-kit.jpg
Kit da incasso
eaton-emergency-lighting-safety-flexitech-su-small-ceiling-recessed.jpg
Opzioni di montaggio a parete, a soffitto o da incasso
eaton-emergency-lighting-safety-flexitech-su-small-recess-box.png
Kit da incasso per muro in mattoni

Tecnologia a doppia membrana - IP66

Ingressi realizzati in uno speciale elastomero termoplastico con una speciale mescola sviluppata dal settore automobilistico. Gli ingressi laterali dei cavi presentano un innovativo design a 2 membrane (non è necessario nessun pressacavo) :

  • La membrana esterna protegge dalla pressione dei getti d'acqua
  • La membrana interna avvolge perfettamente il cavo per una migliore piombatura

6 innovazioni che rendono FlexiTech facile da installare

eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ew-baseplate.png
  • Versione IP66: Gomma nera, speciale elastomero termoplastico
  • Versione IP43: Gomma bianca

1. Preforatura per un fissaggio veloce e una regolazione semplice, fori specifici negli angoli per un fissaggio resistente

2. Morsettiera ad innesto rapido con doppio collegamento

3.  Fino a 9 ingressi cavo in Elastomero Termoplastico, nessuna parte in plastica da rompere in caso di necessità di accesso dalla parte posteriore

4. Livella a bolla d’aria per un perfetto allineamento orizzontale

5. Possibilità di fissaggio direttamente su scatole di derivazione (Ø 67 mm)

6. Piastra di fondo trasparente con ampio spazio di lavoro che permette una facile installazione e semplifica la sostituzione di prodotti esistenti

Elevate prestazioni luminose

Le micro lenti innovative e precise distribuiscono la luce in modo efficiente lungo la via di esodo e, grazie all'ampia area di emissione della luce, i riflessi sono notevolmente ridotti, soprattutto in applicazioni come l'illuminazione notturna. 

Ottica di distribuzione universale adatta anche alle vie di esodo e all'illuminazione di ambienti aperti con altezza di fissaggio da 2,5 fino a 7,5 m (1 lx) in un apparecchio molto compatto.

eaton-emergency-lighting-safety-flexitech-su-small-ceiling-surface-night.jpg
eaton-emergency-lighting-safety-flexitech-su-open-area.jpg
Ambiente aperto : Da 11,1 a 17,9 m di interdistanza (1 lx) ad un’altezza di montaggio di 7 m
eaton-emergency-lighting-safety-flexitech-su-escape-route.jpg
Via di esodo : Da 13,2 a 17,1 m di interdistanza (1 lx) ad un’altezza di montaggio di 6 m
Robust - Made to last

Realizzati per durare nel tempo

  • Elevata resistenza agli urti (IK07), soluzione perfetta per ambienti scolastici e ambienti critici
  • Design a ridotto impatto ambientale e plastiche di alta qualità
  • I componenti in gomma ed elastomero termoplastico colmano ogni possibile spazio tra le parti, limitando l'ingresso di polvere e insetti all'interno dell'involucro
  • Elettronica affidabile e basso consumo energetico
  • La lunga durata dei LED riduce i costi di manutenzione

Una sola famiglia di prodotti, un solo look, per soddisfare centinaia di requisiti di progetto.

Risolvere progetti complessi e soddisfare i requisiti in modo rapido ed efficiente è una responsabilità considerevole. Appoggiandosi al successo di FlexiTech ED e SE, le ultime aggiunte alla gamma rendono la scelta dell’apparecchio per l’illuminazione di emergenza giusto ancora più semplice. Le nuove gamme EW, EC e SU della famiglia FlexiTech offrono un design flessibile, un'installazione rapida e una costruzione robusta - sono disponibili in diversi formati, tecnologie, finiture, opzioni di montaggio (e molto altro ancora) - per assicurarti di avere una famiglia di prodotti fidata su cui poter contare per soddisfare tutte le esigenze del progetto.

Oltre 50 anni di esperienza nell’illuminazione di emergenza

EATON offre un’ampia gamma di apparecchi di segnalazione e illuminazione di emergenza. Grazie alla tecnologia CEWA GUARD&STAR in dotazione standard, essi offrono la possibilità di minimizzare gli interventi d’ispezione e di manutenzione. Una tecnologia per l’illuminazione innovativa in combinazione con LED ad elevata efficienza con un consumo energetico inferiore fino al 70% permettono dei costi di manutenzione inferiori e un ciclo di vita fino a 50.000 ore.

Prodotti personalizzati per rendere unico ogni tuo progetto

Personalizzazione della finitura (colore)

eaton-emergency-lighting-safety-flexitech-su-small-cover-black.png

La perfetta adattabilità degli apparecchi per l’illuminazione di emergenza all’architettura degli edifici costituisce sempre una sfida.

Eaton ti aiuta ad affrontare questa sfida con una gamma di accessori in diversi colori.

  • Coperchi in metallo colorato
  • Basi da incasso colorate
  • Sistemi opzionali per rendere più veloce l’installazione
Emergency lighting customized options - Black mat
Emergency lighting customized options - Dark grey
Emergency lighting customized options - Silver gloss
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Apparecchi di illuminazione

Codice prodotto Descrizione
FT1SU400CGS FlexiTech, illuminazione di emergenza small, illuminazione uniforme, 400 lm, CG-S
FT1SU400CGSIP FlexiTech, illuminazione di emergenza small, illuminazione uniforme, 400 lm, CG-S, IP66
FT3SU400CGS FlexiTech, illuminazione di emergenza small, illuminazione uniforme, 400 lm, CG-S

Accessori

Codice Descrizione
FT1-RK FT1 EW & SU, Kit da incasso, Bianco RAL9003
FT1-RK-B
FT1 EW & SU, Kit da incasso, Nero opaco RAL9005
FT1-RK-DG FT1 EW & SU, Kit da incasso, Grigio scuro RAL7015
FT1-RK-S FT1 EW & SU, Kit da incasso, Argento RAL9007
FT3-RK FT3 EW & SU, Kit da incasso, Bianco RAL9003
FT3-RK-B
FT3 EW & SU, Kit da incasso, Nero opaco RAL9005
FT3-RK-DG FT3 EW & SU, Kit da incasso, Grigio scuro RAL7015
FT3-RK-S FT3 EW & SU, Kit da incasso, Argento RAL9007
FT1EWSU-MC-B FT1 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Nero
FT1EWSU-MC-DG FT1 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Grigio scuro
FT1EWSU-MC-S FT1 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Argento
FT3EWSU-MC-B FT3EW & SU IP4x, coperchio in metallo Nero
FT3EWSU-MC-DG FT3EW & SU IP4x, coperchio in metallo Grigio scuro
FT3EWSU-MC-S FT3EW & SU IP4x, coperchio in metallo Argento
FT2-WG FT1 & FT2, Griglia di protezione
FT3-WG FT3, Griglia di protezione
FT1-RB FT1 EW & SU, Scatola da incasso / gesso & mattone

CARATTERISTICHE TECNICHE

Flusso luminoso ΦN: 420 lm
Flusso luminoso ΦE/ΦN al termine dell’autonomia: 100%
Materiale corpo: Policarbonato
Colore corpo: Bianco RAL 9003
Peso: FT1SU400CGSIP: 0,31 kg
FT3SU400CGS: 0,81 kg
Tipo di installazione: Montaggio a vista, a incasso con base ordinabile
Grado di protezione: IP66
Classe di isolamento: II
Resistenza meccanica agli urti: IK07
Morsetti di collegamento:
3 x 2 x 2,5 mm2
Tensione di collegamento: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
176 V – 275 V DC
Corrente assorbita - con funzionamento a batteria (220V): 23 mA
Consumo con alimentazione di rete (consumo apparente / consumo effettivo) 9,1 VA / 5,4 W
Corrente di spunto: 1,5 A
Temperatura ambiente di funzionamento: da -20 °C a +40 °C
Sorgente luminosa Striscia LED (6500K / CRI ≥ 70)
Scarica i link