Scarica il documento () sui 20
Apparecchi d’illuminazione di emergenza

FlexiTech EW - Segnaletica per le vie di esodo ad alimentazione centralizzata

Eaton supporta i progettisti di sistemi per l’illuminazione di emergenza e gli installatori nell’ottimizzare al massimo il loro tempi di lavoro con una famiglia di prodotti unica, di alta qualità e di facile installazione caratterizzata da un aspetto comune uniforme e snello ed in grado di soddisfare i requisiti della maggior parte dei progetti. Il suo design ecologico, la costruzione robusta, le plastiche di alta qualità, le tecnologie innovative impermeabili, l’elettronica affidabile e un basso consumo di energia rendono FlexiTech una gamma sostenibile e costruita per durare. FlexiTech EW, un apparecchio per la segnaletica delle vie di esodo monofacciale per il Fissaggio a parete, offre distanze di visibilità da 12, 20 o 30 metri e viene fornito con quattro set di pittogrammi non adesivi. Tecnologia a guida di luce per illuminazione uniforme del pittogramma renderà ancora più visibile la segnaletica per le vie di esodo per un’evacuazione più sicura. L’utilizzo di LED, componenti a lunga durata e dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CG-S) riducono notevolmente i costi operativi e di manutenzione dell’impianto.
Un solo look
Diverse grandezze per adattarsi a tutte le vie di esodo
Illuminazione uniforme
Tecnologia lightguide per una retroilluminazione perfetta
Installazione semplificata
Il montaggio clip-on semplifica l’installazione

Caratteristiche

  • Illuminazione uniforme
  • Elevata luminanza di contrasti di bianco >500 cd/m²
  • Installazione veloce grazie ai collegamenti a scatto facili da gestire
  • Livella a bolla d’aria integrata
  • Monitoraggio affidabile con tecnologia CG-S senza bisogno di un cavo di rete
  • Distanze di visibilità di 12 m, 20 m e 30 m
  • Comprende un set di pittogrammi ISO7010
  • Design unico per le versioni IP66
  • Struttura robusta, IK07
  • Involucro sottile (da 34 a 38 mm), design discreto

La famiglia FlexiTech EW offre molteplici combinazioni

eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ew-ft1ew.jpg
FlexiTech EW 12m
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ew-ft1ew-wall.jpg
Montaggio a vista su parete
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ew-ft2ew.jpg
FlexiTech EW 20m
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ew-ft1ew-recessed.jpg
Montaggio a incasso su parete
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ew-ft3ew.jpg
FlexiTech EW 30m
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ew-ft1ew-metal-cover-black-night.jpg
Cover in metallo personalizzate accessorie

Tecnologia a doppia membrana - IP66

Ingressi realizzati in uno speciale elastomero termoplastico con una speciale mescola sviluppata dal settore automobilistico. Gli ingressi laterali dei cavi presentano un innovativo design a 2 membrane (non è necessario nessun pressacavo) :

  • La membrana esterna protegge dalla pressione dei getti d'acqua
  • La membrana interna avvolge perfettamente il cavo per una migliore piombatura

6 innovazioni che rendono FlexiTech facile da installare

eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-baseplate.png
  • versione IP66: Gomma nera, speciale Elastomero Termoplastico
  • versione IP43: Gomma bianca

1. Fori scanalati per un fissaggio veloce e una regolazione semplice, fori specifici negli angoli per un fissaggio resistente

2. Morsettiera ad innesto rapido con doppio collegamento

3.  Fino a 9 ingressi cavo in Elastomero Termoplastico, nessuna parte in plastica da rompere in caso di necessità di acesso dalla parte posteriore

4. Livella a bolla d’aria per un perfetto allineamento orizzontale

5. Possibilità di fissaggio direttamente su scatole di derivazione (Ø 67 mm)

6. Piastra di fondo trasparente con ampio spazio di lavoro che permette una facile installazione e semplifica la sostituzione di prodotti esistenti.

Illuminazione perfetta

eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft2ew-night.jpg
  • La tecnologia a guida luminosa porta un’illuminazione omogenea in tutti i formati degli apparecchi per la segnalazione delle vie di esodo.
  • Estremamente efficiente - la luminosità ottimale assicura un buon riconoscimento e il basso consumo di energia riduce i costi operativi.
Robust - Made to last

Realizzati per durare nel tempo

  • Elevata resistenza agli urti (IK07), soluzione perfetta all’interno di scuole e ambienti difficili
  • Design con impatto ambientale ridotto e plastiche di alta qualità
  • I componenti in gomma ed elastomero termoplastico colmano ogni possibile spazio tra le parti, limitando l'ingresso di polvere e insetti all'interno dell'involucro
  • Elettronica affidabile e basso consumo energetico
  • La lunga durata dei LED riduce i costi di manutenzione

Una sola famiglia di prodotti, un solo look, per soddisfare centinaia di requisiti di progetto

Risolvere progetti complessi e soddisfare i requisiti in modo rapido ed efficiente è una responsabilità considerevole. Appoggiandosi al successo di FlexiTech ED e SE, le ultime aggiunte alla gamma rendono la scelta dell’apparecchio giusto per l’illuminazione di emergenza ancora più semplice. Le nuove gamme EW, EC e SU della famiglia FlexiTech offrono un design flessibile, un'installazione rapida e una costruzione robusta - sono disponibili in diversi formati, tecnologie, finiture, opzioni di montaggio (e molto altro ancora) - per assicurarti di avere una famiglia di prodotti ben conosciuta su cui poter contare per soddisfare tutte le esigenze del progetto.

Oltre 50 anni di esperienza nell’illuminazione di emergenza

EATON offre un’ampia gamma di apparecchi di segnalazione e illuminazione di emergenza. Grazie alla tecnologia CEWA GUARD & STAR in dotazione standard, essi offrono la possibilità di minimizzare gli interventi d’ispezione e di manutenzione. Una tecnologia per l’illuminazione innovativa in combinazione con LED ad elevata efficienza con un consumo energetico inferiore fino al 70% permettono dei costi di manutenzione inferiori e un ciclo di vita fino a 50.000 ore.

Prodotti personalizzati per rendere unico ogni tuo progetto

Personalizzazione delle colorazioni

La perfetta adattabilità degli apparecchi per l’illuminazione di emergenza all’architettura degli edifici costituisce sempre una sfida.

Eaton ti aiuta ad affrontare questa sfida con una gamma di accessori in diverse colorazioni.

  • Coperchio in metallo colorato
  • Basi da incasso colorate
  • Sistemi opzionali per rendere più veloce l’installazione
eaton-emergency-lighting-self-contained-exit-flexitech-ew-ft1ew-metal-cover-dark-grey.jpg

Personalizzazione del pittogramma

Lo scopo degli apparecchi d’illuminazione di emergenza a volte non è solo quello di mostrare il percorso di esodo. In alcuni casi è necessario identificare con facilità la posizione dei dispositivi di primo soccorso, del luogo sicuro, dei punti di raccolta, ecc.

Eaton ha sviluppato una gamma di pittogrammi specifici per diversi prodotti in grado di rispettare la maggior parte di questi requisiti.

Vuoi saperne di più o non trovi i pittogrammi di cui hai bisogno? Contatta il nostro team di vendita e saranno disponibili a trovare una soluzione alle necessità specifiche del tuo progetto.

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI PRODOTTO

Apparecchi di illuminazione

Codice prodotto Descrizione
FT1EW4ICGS Segnale di uscita a parete FlexiTech da 12 m CG-S, IP43
FT1EW4ICGSIP
Segnale di uscita a parete FlexiTech da 12 m CG-S, IP66
FT2EW4ICGS Segnale di uscita a parete FlexiTech da 20 m CG-S, IP43
FT2EW4ICGSIP Segnale di uscita a parete FlexiTech da 20 m CG-S, IP66
FT3EW4ICGS Segnale di uscita a parete FlexiTech da 20 m CG-S, IP43
FT3EW4ICGSIP Segnale di uscita a parete FlexiTech da 20 m CG-S, IP66

Accessori

Codice Descrizione
FT1-RK FT1 EW & SU, Kit da incasso, Bianco RAL9003
FT1-RK-B
FT1 EW & SU, Kit da incasso, Nero opaco RAL9005
FT1-RK-DG FT1 EW & SU, Kit da incasso, Grigio scuro RAL7015
FT1-RK-S FT1 EW & SU, Kit da incasso, Argento RAL9007
FT2-RK FT2 EW & SU, Kit da incasso, Bianco RAL9003
FT2-RK-B
FT2 EW & SU, Kit da incasso, Nero opaco RAL9005
FT2-RK-DG FT2 EW & SU, Kit da incasso, Grigio scuro RAL7015
FT2-RK-S FT2 EW & SU, Kit da incasso, Argento RAL9007
FT3-RK FT3 EW & SU, Kit da incasso, Bianco RAL9003
FT3-RK-B
FT3 EW & SU, Kit da incasso, Nero opaco RAL9005
FT3-RK-DG FT3 EW & SU, Kit da incasso, Grigio scuro RAL7015
FT3-RK-S FT3 EW & SU, Kit da incasso, Argento RAL9007
FT1EWSU-MC-B FT1 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Nero
FT1EWSU-MC-DG FT1 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Grigio scuro
FT1EWSU-MC-S FT1 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Argento
FT2EWSU-MC-B FT2 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Nero
FT2EWSU-MC-DG FT2 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Grigio scuro
FT2EWSU-MC-S FT2 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Argento
FT3EWSU-MC-B FT3 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Nero
FT3EWSU-MC-DG FT3 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Grigio scuro
FT3EWSU-MC-S FT3 EW & SU IP4x, coperchio in metallo Argento
FT2-WG FT1 & FT2, Griglia di protezione
FT3-WG
FT3, Griglia di protezione
FT1-RB FT1 EW & SU, Scatola da incasso / gesso & mattone
FT1-4I FT1 EW, 4 pittogrammi (Basso, Alto, Destra, Sinistra), ISO
FT2-4I FT2 EW & EC, 4 pittogrammi (Basso, Alto, Destra, Sinistra), ISO
FT3-4I FT3 EW & EC, 4 pittogrammi (Basso, Alto, Destra, Sinistra), ISO

Pittogrammi 20 m

Codice Descrizione
   
FT2EWEC-PICTO-VL FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010-E001 VL, Uscita verticale sinistra FT2EWEC-PICTO-MP FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010-E007, Punto di raccolta
FT2EWEC-PICTO-VR FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E002 VR, Uscita Verticale Destra FT2EWEC-PICTO-H FlexiTech 20m, Pittogramma, Idrante
FT2EWEC-PICTO-VD FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E002 VR, Uscita Verticale Basso FT2EWEC-PICTO-CR FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E003, Primo soccorso
FT2EWEC-PICTO-UR FlexiTech 20m, Pittogramma. ISO7010-E002 U/R, Uscita Alto Destra FT2EWEC-PICTO-FEX FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-F001, Estintore
FT2EWEC-PICTO-DR FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E002 D/R, Uscita Basso Destra FT2EWEC-PICTO-FHO FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-F002 Manichetta Antincendio
FT2EWEC-PICTO-DL FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E001 D/L, Uscita Basso Sinistra FT2EWEC-PICTO-INFO FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7001/P-I PF001, INFO
FT2EWEC-PICTO-UL FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E001 U/L, Uscita Alto Sinistra FT2EWEC-PICTO-WC  FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7001/P-I PF003, WC
FT2EWEC-PICTO-DMD FlexiTech 20m, pittogramma, FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e & freccia basso FT2EWEC-PICTO-EWL FlexiTech 20m, pittogramma, ISO7010-E016, Finestra di evacuazione a sinistra
FT2EWEC-PICTO-DML FlexiTech 20m, pittogramma, FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e & freccia sinistra FT2EWEC-PICTO-EWR FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E016, Finestra di evacuazione a destra
FT2EWEC-PICTO-DMR FlexiTech 20m, pittogramma FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e freccia destra FT2EWEC-PICTO-EWD FlexiTech 20m, Pittogramma, ISO7010-E016, Finestra di evacuazione basso
FT2EWEC-PICTO-DML1 FlexiTech 20m, pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia a sinistra FT2EWEC-PICTO-RWL FlexiTech 20m, pittogramma ISO7010-E017, Finestra di evacuazione a sinistra
FT2EWEC-PICTO-DMR1 FlexiTech 20m, Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia a Destra FT2EWEC-PICTO-RWR FlexiTech 20m, pittogramma ISO7010-E017, Finestra di Evacuazione a Destra
FT2EWEC-PICTO-DMD1 FlexiTech 20m, Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia Basso FT2EWEC-PICTO-RWD FlexiTech 20m, Pittogramma ISO7010-E017, Finestra di Evacuazione in Basso

Pittogrammi 30 m

Codice Descrizione
   
FT3EWEC-PICTO-VL FlexiTech 30m, Pittogramma ISO7010-E001 VL, Uscita Verticale Sinistra FT3EWEC-PICTO-MP FlexiTech 30m, Pittogramma ISO7010-E007, Punto di Raccolta
FT3EWEC-PICTO-VR FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E002 VR, Uscita Verticale Destra FT3EWEC-PICTO-H FlexiTech 30m, Pittogramma, Idrante
FT3EWEC-PICTO-VD FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E002 VD, Uscita Verticale Basso FT3EWEC-PICTO-CR FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E003, Primo soccorso
FT3EWEC-PICTO-UR FlexiTech 30m, Pittogramma ISO7010-E002 U/R, Uscita Alto Destra FT3EWEC-PICTO-FEX FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-F001, Estintore
FT3EWEC-PICTO-DR FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E002 D/R, Uscita Basso Destra FT3EWEC-PICTO-FHO FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-F002, Manichetta Antincendio
FT3EWEC-PICTO-DL FlexiTech 30m, Pittogramma ISO7010-E001 D/L , Uscita Basso Sinistra FT3EWEC-PICTO-INFO FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7001/P-I PF001 , INFO
FT3EWEC-PICTO-UL FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E001 U/L , Uscita Alto Sinistra FT3EWEC-PICTO-WC  FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7001/P-I PF003 , WC
FT3EWEC-PICTO-DMD FlexiTech 30m, Pittogramma, FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e & freccia basso FT3EWEC-PICTO-EWL FlexiTech 30m, pittogramma, ISO7010-E016, Finestra di Evacuazione a Sinistra
FT3EWEC-PICTO-DML Flexitech 30m, Pittogramma, FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e & freccia sinistra FT3EWEC-PICTO-EWR FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E016 , Finestra di Evacuazione a Destra
FT3EWEC-PICTO-DMR FlexiTech 30m, Pittogramma, FDX08-040-3 T28, Sedia a rotelle e freccia destra FT3EWEC-PICTO-EWD FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E016, Finestra di Evacuazione Basso
FT3EWEC-PICTO-DML1 FlexiTech 30m, Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia a sinistra FT3EWEC-PICTO-RWL FlexiTech 30m, pittogramma ISO7010-E017, Finestra di Evacuazione a Sinistra
FT3EWEC-PICTO-DMR1 FlexiTech 30m, Pittogramma, DIN4844, Sedia a rotelle & freccia a destra FT3EWEC-PICTO-RWR FlexiTech 30m, pittogramma ISO7010-E017, Finestra di Evacuazione a Destra
FT3EWEC-PICTO-DMD1 FlexiTech 30m, Pittogramma DIN4844, Sedia a rotelle & freccia basso FT3EWEC-PICTO-RWD FlexiTech 30m, Pittogramma, ISO7010-E017, Finestra di Evacuazione in Basso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Distanza di visibilità: 12m | 20m | 30m
Flusso luminoso ΦE/ΦNal termine
del tempo di esercizio nominale:
100%
Materiale alloggiamento: Policarbonato
Colore alloggiamento: Bianco RAL 9003
Peso: FT1EW4ICGSIP: 0,32 kg
FT2EW4ICGSIP: 0,43 kg
FT3EW4ICGSIP: 0,81 kg
Tipo di installazione: Montaggio a vista su parete
Grado di protezione: IP66
Classe di isolamento: II
Resistenza meccanica agli urti: IK07
Morsetti di collegamento:
3 x 2 x 2,5 mm2
Tensione di collegamento: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
176 V – 275 V DC
Corrente assorbita - con funzionamento a batteria (220V):

FT1EW4ICGSIP: 3,9 mA
FT2EW4ICGSIP: 5,7 mA
FT3EW4ICGSIP: 7,8 mA

Potenza assorbita con alimentazione da rete
(consumo apparente / consumo effettivo):
FT1EW4ICGSIP: 3,0 VA / 1,0 W
FT2EW4ICGSIP: 3,5 VA / 1,4 W
FT3EW4ICGSIP: 4,6 VA / 2,1 W
Corrente di spunto: 1,5 A
Temperatura ambiente di funzionamento: da -20 °C a +40 °C
Sorgente luminosa Stripe LED
Scarica i link