Eaton offre una vasta gamma di ballast speciali per l’illuminazione di emergenza per l’installazione in lampade esistenti. I ballast includono un modulo di monitoraggio che segnala lo stato corrente dell’apparecchio al sistema d’illuminazione di emergenza centrale. Questo significa che soltanto un ballast deve essere installato all’interno dell’apparecchio, che il funzionamento sicuro è garantito all’interno di un intervallo di tensione in DC da 186 - 275 V e che il pericolo di selezione del ballast non corretto è minimo.
Con l’utilizzo di ballast elettronici efficienti con flusso luminoso automaticamente ridotto con alimentazione da batteria, è possibile ottenere una considerevole riduzione del consumo energetico. Questo permette un risparmio sui costi e un minor impatto ambientale, grazie alla garanzia dello stesso livello di sicurezza con l’utilizzo di batterie più compatte.
Grazie ai moduli di monitoraggio di Eaton, ai ballast elettronici e ai moduli di alimentazione LED, gli apparecchi per sistemi d’illuminazione generici di qualsiasi marca possono essere collegati ai sistemi a batteria centralizzata e integrati in un progetto per l’illuminazione di emergenza all’interno di un edificio.
Il moduli utilizzati in combinazione ai sistemi a batteria centralizzata rendono possibile il monitoraggio e il comando di massimo 20 apparecchi all’interno di un circuito. Utlizzando i ballast, gli apparecchi di un circuito possono essere utilizzati con diverse modalità di comando come quella permanente, non permanente o mista.
Nel caso di N-EVG (ballast elettronico), il livello d’illuminazione di emergenza di ogni apparecchio può essere impostato individualmente per un funzionamento della batteria dal 30 al 100% rispetto al flusso luminoso nominale. La direzione e la regolazione del flusso luminoso vengono effettuate come sempre attraverso l’interruttore di codifica ad accesso rapido. Scopri i requisiti dei nostri dispositivi di coando elettronici per il monitoraggio di apparecchi di terze parti.
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
Senza imballo singolo Codice |
Imballo singolo Codice |
Descrizione |
Portalampada: T8 / G13 | ||
40071352427 | 40071352457 | N-EVG 36W V-CG-S |
40071352428 | 40071352458 | N-EVG 58W V-CG-S |
Portalampade: G5 / 2G7 / G24 q-1 | ||
40071352401 | 40071352431 | EVG 13.3 V-CG-S |
Portalampade: G13 / 2 G 10 / 2 G 11 | ||
40071352402 | 40071352432 | EVG 18 V-CG-S |
Portalampada: G24 q-2 | ||
40071352403 | 40071352433 | EVG 13.3 V-CG-S |
40071352851 | Alloggiamento con pressacavo |
Tensione di funzionamento | 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC |
Perdita di potenza in stand-by | < 0,5 W (230 V / 50 Hz) |
Carico lampada | EVG 13.3 13W EVG 18 18W |
Lunghezza massima linea | 1 m (ECG - lampada) |
Tipo di installazione | Adatto all'impiego in apparecchi con classe di isolamento I o II |
Grado di protezione | IP20 |
Intervallo di temperatura consentito | ta = da –20 °C a +50 °C |
Temperatura massima per il punto da testare | tc = 75 °C |
Morsetti di collegamento | Morsetto 2,5 mm2 / protezione da polarità inversa |
Dimensioni in millimetri (L x A x P) | 27,5 x 140 x 39 |
Materiale dell’involucro / Colore | Policarbonato ritardante la fiamma / grigio |
Peso | 0,07 kg |
Flusso luminoso ΦE/ΦN al termine del tempo di esercizio nominale |
75% |
Tensione di funzionamento | 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC |
Indice di efficienza energetica | EEI = A2 |
Avviamento lampada | < 1 s con preriscaldamento ottimizzato |
Perdita di potenza in stand-by | ≤ 1 W (230V / 50 Hz) |
Lunghezza massima linea | 1 m (ECG - lampada) |
Tipo di installazione | Adatto all'impiego in apparecchi con classe di isolamento I o II Attenzione: Messa a terra funzionale necessaria! |
Grado di protezione | IP20 |
Intervallo di temperatura consentito | ta = da –20 °C a +50 °C |
Temperatura massima per il punto da testare | tc = 75 °C |
Morsetti di collegamento | Morsetto 1,5 mm2 / protezione da polarità inversa |
Dimensioni in millimetri (L x A x P) | 21 x 139 x 30 |
Materiale dell’involucro / Colore | Policarbonato ritardante la fiamma / grigio |
Peso | 35/39/36 W = 0,166 kg 49 W = 0,174 kg 54/58/80 W = 0,185 kg |
Flusso luminoso ΦE/ΦNNenn al terminE del tempo di esercizio nominale |
Funzionamento in DC con regolazione 30 - 100 % (10 %-steps) |
Supporto da Eaton
Contattaci
Eaton industries Italy srl
Via San Bovio 3
20090 Segrate (MI)
Telefono: +39 02 959501
E-Mail: infoita@eaton.com