Gli apparecchi di segnalazione della vie di esodo 79011 & 79021 CG-S per sistemi a batteria centralizzata hanno una struttura sottile in robusto alluminio e sono disponibili con varie opzioni di fissaggio come a parete, a soffitto e in sospensione.
Un design uniforme anche per le opzioni con differenti distanze di visibilità per garantire l’omogeneità estetica di tutto il sistema d’illuminazione di emergenza e per permettere agli architetti di aumentare la qualità delle finiture all’interno dell’edificio o dell’area da coprire.
Gli apparecchi possono essere impiegati per la segnalazione delle vie di esodo con l’utilizzo di una custodia prismatica in policarbonato trasparente.
| Codice | Descrizione |
| 40071351230 | 79011 CG-S, apparecchio d’illuminazione con sistema di monitoraggio CEWA GUARD e interruttore indirizzo a 20 cifre, senza custodia e senza sorgente luminosa |
| 40071351231 | 79021 CG-S WM, apparecchio d’illuminazione con sistema di monitoraggio CEWA GUARD per fissaggio a parete, con interruttore indirizzo a 20 cifre, senza custodie e senza sorgente luminosa |
| 40071351232 | 79021 CG-S DM, apparecchio d’illuminazione con sistema di monitoraggio CEWA GUARD per fissaggio a parete, con interruttore indirizzo a 20 cifre, senza custodie e senza sorgente luminosa |
| 40071351233 | 79021 CG-S PM, apparecchio d’illuminazione con sistema di monitoraggio CEWA GUARD per fissaggio a parete, con interruttore indirizzo a 20 cifre, senza custodie e senza sorgente luminosa |
| Codice | Descrizione |
| 40071354260 | Custodia freccia sinistra con pittogramma in conformità con ISO 7010 |
| 40071354261 | Custodia freccia destra con pittogramma in conformità con ISO 7010 |
| 40071354262 | Custodia freccia in basso con pittogramma in conformità con ISO 7010 |
| 40071351189 | SL custodia trasparente |
| 40071351199 | Copertura vuota |
| Distanza di visibilità: |
60 m |
| Flusso luminoso ΦE/ΦN al termine dell’autonomia: |
75% |
| Materiale | Alluminio |
| Colore alloggiamento: | Alluminio, anodizzato |
| Peso: | 3,55 kg (79011 CG-S) 3,00 kg (79011 CG-S) |
| Tipo d’installazione: | Fissaggio a parete (79011 CG-S) Fissaggio a parete, a soffitto e in sospensione (79021 CG-S) |
| Morsetti: | Morsetti ad anello 3 x 2,5 mm2 |
| Tensione di alimentazione | 220 – 240 V, 50/60 Hz 176 V – 275 V DC |
| Corrente assorbita con funzionamento a batteria (220V) | 70 mA |
| Potenza assorbita con alimentazione da rete | 30 VA |
| Temperatura di funzionamento | da -10 °C a +40 °C |
| Sorgente luminosa: | 18 W/T26, 1350 lm |