Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Magnetotermici-Differenziali 2P 4,5kA PKP42 - xPole per Residenziale

Questo interruttore differenziale con protezione da sovracorrente integrata è una combinazione di alta qualità di un interruttore differenziale e un interruttore magnetotermico. L’interruttore PKP42 indipendente dalla tensione di rete fa parte della serie xPole e può essere utilizzato in edifici residenziali e in applicazioni commerciali.

Un indicatore posizione di contatto rosso - verde e un indicatore d’intervento per corrente di guasto blu-bianco rendono subito chiara la situazione: il verde indica contatti aperti mentre il rosso indica contatti chiusi. Gli scatti causati da corrente residua vengono segnalati dall'indicatore blu. L’indicatore con colore bianco indica sia lo"scatto magnetotermico"che lo spegnimento dell’interruttore. L’interruttore è compatibile con le sbarrette di distribuzione standard. I morsetti a doppia funzione sono disponibili per un fissaggio rapido e semplice sia sulla parte superiore che inferiore dell’interruttore. Inoltre la clip DIN a 3 posizioni e la connessione sicura dei morsetti facilitano l’installazione. 

Correnti nominali
Fino a 40A
conforme a:
IEC/EN 61009
Potere di interruzione nominale
4,5 kA

Caratteristiche principali

  • Interruttore magnetotermico differenziale combinato ad alta qualità
  • Intervento indipendente dalla tensione di linea
  • Indicatore di posizione dei contatti rosso/verde
  • Indicatore d’intervento per corrente di guasto bianco/blu
  • Correnti nominali fino a 40 A
  • Caratteristiche d’intervento B, C
  • Potere di interruzione nominale 4,5 kA
  • Compatibile con sbarrette di distribuzione standard
  • Morsetti a doppia funzione sulla parte superiore e inferiore
  • Opzioni di posizionamento delle sbarrette di distribuzione (sopra o sotto)
  • Morsetti accessibili anche con le sbarrette di distribuzione installate
  • Guida per la connessione dei morsetti sicura
  • La clip DIN a 3 posizioni consente la rimozione dal sistema di distribuzione esistente
  • Gamma di accessori completa, adatta all'installazione successiva
  • Leva di comando colorata dell’interruttore, che indica la corrente nominale

 

Dispositivo unico sia per la protezione della linea che per la protezione da corrente residua.

Gli standard elevati di Eaton garantiscono la protezione delle persone e delle apparecchiature combinando le funzionalità degli interruttori differenziali con quelle degli interruttori magnetotermici. Questo significa che i clienti non sprecheranno tempo ed energia per il cablaggio ottenendo protezione per il sistema da sovraccarichi, cortocircuiti e corrente residua. Utilizzando gli interruttori combinati di Eaton il tuo sistema elettrico sarà più affidabile e sicuro. Collegando i circuiti delle apparecchiature, degli impianti di illuminazione e dei circuiti prese ai dispositivi di protezione, essi possono essere disattivati in remoto in caso di guasto, in particolare nel caso in cui il circuito protetto sia di primaria importanza per il sistema.

Rileva solamente pure correnti residue sinusoidali CA

Il cablaggio separato dei circuiti migliora la sicurezza del funzionamento di un sistema elettrico. Infatti in caso di guasto a terra un circuito separato permetterà l’apertura del circuito impattato quando i limiti di scatto saranno superati. Spesso un guasto a terra può causare la disconnessione non intenzionale di un dispositivo di protezione differenziale in caso altri ingressi siano protetti dallo stesso interruttore. Questo tipo di falsi interventi possono essere evitati attraverso il cablaggio individuale del sistema utilizzando diversi interruttori automatici.

  • Tipo AC: Questo tipo rileva in modo affidabile solo corrente di guasto in corrente alternata.

Progetto di qualità secondo le norme IEC

Gli interruttori combinati sono conformi alle norme IEC/EN 61009 per interruttori differenziali con protezione da sovraccarichi integrati (RCBO). Tale norma si applica agli interruttori magnetotermici differenziali dipendenti e indipendenti dalla tensione di rete fino a 125 A, per installazione fissa.

La linea di interruttori magnetotermici differenziali di Eaton è al 100% conforme ai requisiti della norma IEC/EN 61009 Tutti gli standard richiesti sono stampati sugli apparecchi.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link