Scarica il documento () sui 20
Protezione da sovratensione

Protezione da sovratensione xPole SPPVT2 / 12

Gli scaricatori di sovratensioni a cartuccia estraibile SPPVT2 e SPPVT12 sono stati sviluppati specialmente per applicazioni fotovoltaiche. Lo scaricatore di sovratensione SPPVT12 protegge le installazioni dalle sovratensioni transitorie che possono essere indotte dai fulmini. 

In conformità alla
EN50539-11
Classe di test
PV T1 / PV T2
Tipo di fissaggio
Guide DIN da 35 mm

Caratteristiche principali

  • Classe di test EN PV T1/PV T2
  • Tipo di fissaggio Guide DIN da 35 mm
  • Sicurezza migliorata grazie alla conformità alla norma EN 50539-11
  • Connessione delle cartucce sicura grazie alle viti frontali
  • Cartucce estraibili
  • Indicatore di stato visivo
  • Disponibile con contatti ausiliari
  • Base codificata per cartuccia estraibile

Le installazioni fotovoltaiche necessitano di un sistema di protezione da sovratensione

Le case con impianti fotovoltaici su tetto rappresentano un’ulteriore vulnerabilità, per cui occorre la protezione da sovratensione. Di solito, questi casi richiedono le combinazioni di tipo 1/2 per la protezione CC (in base alla presenza di un sistema di protezione dai fulmini estero per l’edificio). Lo scaricatore di sovratensione SPPVT12 protegge le installazioni dalle sovratensioni transitorie che possono essere indotte dai fulmini. Questi scaricatori di sovratensioni sono adatti per un’ampia gamma di installazioni all'interno di numerosi sistemi.

Progettati per proteggere l’inverter

In caso di utilizzo con un sistema fotovoltaico appena installato, la protezione da picchi di tensione in CC deve essere tenuta in considerazione. È necessaria la protezione di tipo 2 PV in caso non ci sia un rischio diretto di essere colpiti da fulmini e in caso si possa verificare solo l’ipotesi di picchi di tensione indiretti.

Gli scaricatori di Tipo 2: proteggono da sovratensioni transitorie causata da commutazione e fulmini indiretti

SPD per applicazioni fotovoltaiche

SPPVT12 è un SPD per applicazioni fotovoltaiche con sistemi isolati e con sistemi connessi a terra. Gli scaricatori dispongono di un indicatore ottico in caso di guasto sulla parte frontale del dispositivo e possono essere equipaggiati con un contatto per la segnalazione remota.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link