Scarica il documento () sui 20
Protezione da sovratensione

Protezione da sovratensioni xPole SPBT12

Il dispositivo SPBT12 garantisce protezione da sovratensioni transitorie causate direttamente da fulmini per livelli di protezione III e IV in conformità con IEC 62305.

Di solito, se un sistema di protezione esterno è già installato, è richiesto anche un sistema di protezione da sovratensione interno. Lo scaricatore combinato del tipo 1/2 è in questo caso la soluzione migliore. 

Livello di protezione contro sovratensione
III e IV
Classe di test SPD
T1 e T2
PRONTO PER IL COLLEGAMENTO
SPD combinato

Caratteristiche principali

  • SPD tipo T1 e T2 in conformità alla norma EN 61643-11
  • Protezione da sovratensioni classe III e IV in conformità con IEC 62305
  • Tensione di esercizio continuativo massima (UC): 280 V CA
  • Disponibile con le sbarrette di collegamento già installate per un’installazione semplice e veloce sul differenziale.

 

Protezione da sovratensioni transitorie

I dispositivi di protezione da sovratensione del tipo 1/2 sono spesso utilizzati con i sistemi di protezione da fulmine già installati dai clienti. Di solito, se un sistema di protezione esterno è già installato, è richiesto anche un sistema di protezione da sovratensione interno.

Disponibile una combinazione di dispositivi T1 e T2 per una protezione da un’ampio intervallo di sovratensioni per la migliore delle soluzioni.

Adatto a numerose applicazioni per la protezione da sovratensioni

SPBT12 DI Eaton è uno scaricatore combinato di tipo 1 e di tipo 2. È il dispositivo utilizzato più comunemente, progettato per tutti i tipi d’installazione a bassa tensione elettrica. Se installato all'interno dei quadri elettrici, SPBT12 aiuta a prevenire la diffusione di sovratensioni e a proteggere da numerosi carichi.

Riduce le conseguenze delle sovratensioni.

L’installazione degli scaricatori ha lo scopo di garantire limitazione della tensione parallelamente all'azione di coordinamento dell’isolamento. Questo previene la formazione di scintille e il rischio d’incendi.

I dispositivi di protezione da sovratensioni devono essere installati per ridurne le conseguenze. Ciò si applica ai sistemi elettrici di qualsiasi edificio, da quelli residenziali a quelli pubblici o agli impianti per telecomunicazioni.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link