Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Magnetotermici 1P+N fino a 63A 4,5kA PLZ4 - xPole per Residenziale

L’interruttore magnetotermico PLZ4 è un dispositivo di protezione dotato sia di uno sganciatore termico che elettromagnetico. Il primo si aziona in caso di sovraccarico, mentre il secondo offre protezione contro i cortocircuiti. PLZ4 da 1 polo+N ha una larghezza di 2 moduli ed è disponibile con correnti nominali da 0,16 A to 63 A. 

Oltre ad essere adatto alle applicazioni in CA, può essere utilizzato in applicazioni CC fino a 48 V con un potere d’interruzione di 4,5 kA.

Interruttore magnetotermico conforme
IEC/EN 60898-1
Correnti nominali
Fino a 63 A
Caratteristiche d’intervento
B e C

Caratteristiche principali

  • Interruttore magnetotermico di alta qualità per applicazioni residenziali e non residenziali
  • Classe di limitazione della corrente (precedentemente classe di selettività) 3
  • Back-up ad alta selettività con fusibile a bassa energia passante
  • Indicatore posizione dei contatti rosso - verde
  • Correnti nominali fino a 63 A
  • Caratteristiche d’intervento B, C
  • Potere d’interruzione nominale fino a 4,5 kA in conformità alla norma IEC/EN 60898-1
  • Adatto ad applicazioni fino a 48 V in CC
  • Conforme ai requisiti di coordinamento dell’isolamento (distanza tra i contatti ≥ 4 mm)
  • Compatibile con sbarrette di distribuzione
  • Doppi morsetti sulla parte superiore e inferiore
  • Fissaggio delle sbarrette di distribuzione sulla parte superiore o inferiore
  • Guida per la connessione dei morsetti sicura
  • Clip di fissaggio DIN a 3 posizioni per consentire la rimozione dal sistema di distribuzione esistente
  • Gamma di accessori completa, disponibile per installazione successiva
  • Maniglia di comando nel colore che indica la corrente nominale

 

L’interruttore modulare adatto ad ogni situazione

Per la selezione del tipo corretto di interruttore automatico per una particolare applicazione, è necessario considerare i seguenti tre criteri:

1) Classe di limitazione della corrente (= classe di selettività)
2) Corrente nominale
3) Caratteristiche d’intervento

Una progettazione conforme agli standard e di qualità collaudata.

In generale, tutti gli interruttori magnetotermici sono collaudati in conformità alla norma IEC/EN 60898-1 o IEC/EN 60947-2 a seconda del tipo. Gli interruttori descritti nella norma IEC/EN 60898-1 sono concepiti primariamente per l’utilizzo in installazioni domestiche e sono progettati per utilizzo da parte di personale non esperto. La norma IEC/EN 60947-2 è applicabile a interruttori automatici con tensione nominale fino a 1.000 V CA o fino a 1.500 V CC.

La transizione è ora completa

Gli interruttori magnetotermici sono attualmente tra i dispositivi di protezione da sovracorrenti più comuni. I fusibili tradizionali sono via via sostituiti da moderni interruttori automatici che possono essere riattivati dopo l’intervento.
Eaton offre interruttori magnetotermici di alta qualità con correnti nominali e caratteristiche d’intervento differenti per applicazioni residenziali, commerciali (serie xPole) e industriali (serie xEffect). La funzione fondamentale degli interruttori magnetotermici è quella di proteggere i cavi all'interno di reti a bassa tensione contro i danni causati dai sovraccarichi e dai corto circuiti.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link