Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Magnetotermici fino a 63A 4,5kA PLS4 - xPole per Residenziale

L’interruttore magnetotermico PLS4 è un dispositivo di protezione con sganciatore termico ed elettromagnetico disponibile nelle versioni a 1, 2, 3, 3+N e 4 poli. PLS4 è compatibile per applicazioni in CA e CC fino a 48 V con correnti nominali da 0,16 A a 63 A ed è disponibile con caratteristiche d’intervento B e C. Il potere d’interruzione è di 4,5 kA. 

VERSIONI
1, 2, 3, 3+N, 4 poli
Caratteristiche d’intervento
B, C
Adatto ad applicazioni
anche fino a 48 V CC

Caratteristiche principali

  • Interruttore magnetotermico di alta qualità per applicazioni residenziali e non residenziali
  • Classe di limitazione della corrente (precedentemente classe di selettività) 3
  • Back-up ad alta selettività con fusibile a bassa energia passante
  • Indicatore posizione dei contatti rosso - verde
  • Correnti nominali fino a 63 A
  • Caratteristiche d’intervento B, C
  • Potere d’interruzione nominale fino a 4,5 kA in conformità alla norma IEC/EN 60898-1
  • Adatto anche ad applicazioni fino a 48 V in CC
  • Conforme ai requisiti di coordinamento dell’isolamento (distanza tra i contatti ≥ 4 mm)
  • Compatibile con sbarrette di distribuzione
  • Doppi morsetti sulla parte superiore e inferiore
  • Fissaggio delle sbarrette di distribuzione sulla parte superiore o inferiore
  • Guida per la connessione dei morsetti sicura
  • Clip di fissaggio DIN a 3 posizioni per consentire la rimozione dal sistema di distribuzione esistente
  • Gamma di accessori completa, disponibile per installazione successiva
  • Maniglia di comando nel colore che indica la corrente nominale

Il dispositivo di protezione da sovracorrenti più comunemente utilizzato

Gli interruttori magnetotermici proteggono i cavi dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti: In caso di pericoli dovuti a correnti elevate, lo sganciatore termico bimetallico dell’interruttore automatico scollegherà l’alimentazione. In caso di cortocircuito, lo sganciatore elettromagnetico scollegherà tempestivamente l’alimentazione.

Una progettazione conforme agli standard e di qualità collaudata.

Gli interruttori magnetotermici PLS4 di Eaton sono omologati e approvati in conformità alla norma 60898-1. La parte 1 della norma IEC/EN 60898 si riferisce agli interruttori magnetotermici in CA se la tensione nominale tra le fasi sia fino a 440 V, la corrente nominale sia fino a 125 A e il potere d’interruzione non superi i 25.000 A.

L’interruttore modulare adatto ad ogni situazione

Gli interruttori con caratteristica di intervento B sono idonei all'impiego per la protezione di circuiti d’illuminazione e circuiti prese. Per circuiti con spunti o picchi di corrente elevati (ad esempio piccoli motori e i grossi impianti d’illuminazione) sono utilizzati interruttori con caratteristica d’intervento C.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link