Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Magnetotermici 1P+N in 1 mod. fino a 40A 4,5kA PLN4 - xPole per Residenziale

L’interruttore magnetotermico PLN4 è un dispositivo di protezione dotato sia di sganciatore termico che elettromagnetico. Il primo si attiva in caso di sovraccarico, mentre il secondo offre protezione contro i cortocircuiti. L’interruttore magnetotermico ha una larghezza di solo un modulo ed è disponibile per correnti nominali da 2 A a 40 A. Il potere d’interruzione è di 4,5 kA. L’interruttore automatico, disponibile con caratteristiche d’intervento B e C, è dotato di indicatore di posizione dei contatti rosso-verde per mostrare lo stato del dispositivo.

Interruttori magnetotermici conformi a
IEC/EN 60898-1
Correnti nominali
Fino a 40 A
Caratteristiche d’intervento
B e C

Caratteristiche principali

  • Interruttore magnetotermico 1 polo +N di alta qualità per applicazioni residenziali e non residenziali
  • Molto compatto – solo un modulo di larghezza
  • Classe di limitazione della corrente (precedentemente classe di selettività) 3
  • Back-up ad alta selettività con fusibile a bassa energia passante
  • Indicatore posizione dei contatti rosso - verde
  • Correnti nominali fino a 40 A
  • Caratteristiche d’intervento B, C
  • Potere d’interruzione nominale fino a 4,5 kA in conformità alla norma IEC/EN 60898-1
  • Conforme ai requisiti di coordinamento dell’isolamento (distanza tra i contatti ≥ 4 mm)
  • Compatibile con sbarrette di distribuzione
  • Doppi morsetti sulla parte superiore e inferiore
  • Fissaggio delle sbarrette di distribuzione sulla parte superiore o inferiore
  • Guida per la connessione dei morsetti sicura
  • Gamma di accessori completa, disponibile per installazione successiva
  • Maniglia di comando nel colore che indica la corrente nominale

Una progettazione conforme agli standard e di qualità collaudata.

In generale, tutti gli interruttori magnetotermici sono collaudati in conformità alla norma IEC/EN 60898-1 o IEC/EN 60947-2 a seconda del tipo. Gli interruttori descritti nella norma IEC/EN 60898-1 sono concepiti primariamente per l’utilizzo in installazioni domestiche e sono progettati per utilizzo da parte di personale non esperto. La norma IEC/EN 60947-2 è applicabile a interruttori automatici con tensione nominale fino a 1.000 V CA o fino a 1.500 V CC.

L’interruttore modulare adatto ad ogni situazione

Per la selezione del tipo corretto di interruttore automatico per una particolare applicazione, è necessario considerare i seguenti tre criteri:

1) Classe di limitazione della corrente (= classe di selettività)
Gli interruttori magnetotermici sono suddivisi nelle classi 1,2 e 3 di limitazione della corrente (selettività), le quali si basano sul tempo medio d’intervento in caso di corto circuito.

2) Corrente nominale
La corrente nominale indica i valori di corrente sostenuti da un interruttore magnetotermico ad una temperatura ambientale di 30 °C (in applicazioni commerciali e residenziali).

3) Caratteristiche d’intervento
Gli interruttori magnetotermici con caratteristiche d’intervento B e C sono i tipi più comuni grazie alla possibilità di installazione sia in applicazioni residenziali che commerciali.

La nuova generazione è qui

Gli interruttori magnetotermici sono attualmente tra i dispositivi di protezione da sovracorrenti più comuni. I fusibili tradizionali sono via via sostituiti da moderni interruttori automatici che possono essere riattivati dopo l’intervento. Eaton offre interruttori magnetotermici di alta qualità con correnti nominali e caratteristiche d’intervento differenti per applicazioni residenziali, commerciali (serie xPole) e industriali (serie xEffect).
La funzione fondamentale degli interruttori magnetotermici è quella di proteggere i cavi all’interno di reti a bassa tensione contro i danni causati dai svoraccarichi e dai corto circuiti.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link