Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Differenziali Puri PFIM tipo AC e A - xPole per Residenziale

Eaton offre una gamma completa di dispositivi compatti per la protezione da correnti di guasto / correnti residue e per la protezione aggiuntiva, adatti all'utilizzo in ambienti domestici o industriali.

Conforme a
IEC/EN 61008
Resistenza nominale al cortocircuito
10 kA
Tipi disponibili
AC, A

Caratteristiche principali

  • Compatibile per il collegamento ad altri dispositivi della serie xPole tramite sbarre standard
  • Morsetti a doppia funzione sulla parte superiore e inferiore
  • Posizionamento delle sbarrette di distribuzione superiore e inferiore
  • Morsetti accessibili anche con le sbarrette di distribuzione installate
  • È possibile l’installazione successiva del contatto di segnalazione d’intervento universale
  • È possibile l’installazione successiva del contatto ausiliario Z-HK
  • Indicatore posizione di contatto rosso - verde
  • Gli interruttori differenziali con intervento ritardato sono adatti all'utilizzo con lampade fluorescenti standard, con o senza ballast elettronico (30mA: 30 unità per fase, 100mA: 90 unità per fase)
  • Il dispositivo è adatto a qualsiasi posizione d’installazione
  • Intervento indipendente dalla tensione di linea
    Quindi il dispositivo è raccomandato per la “protezione da correnti di guasto / correnti residue” e per “protezione aggiuntiva” nel rispetto delle normative d’installazione applicabili
  • Verso di alimentazione d’alto o dal basso
  • Il dispositivo a 4 poli può essere utilizzato anche per il collegamento a 2 o 3 poli
L’interruttore differenziale xPole PFIM è disponibile nei seguenti tipi:
Magnet motor electricity
Tipo -A:
Protegge da forme speciali di corrente continua pulsante residua non stabilizzata.
   
abstract flow chart illustration plan strategy getty 134473914
Tipo -G:
Alta affidabilità in caso di scatti indesiderati. Necessari  per i circuiti nei quali gli sganci indesiderati possono causare infortuni alle persone o danni alle strutture.
Heathcare - medical

Protezione affidabile per le macchine

Questo prodotto garantisce un sistema ottimizzato e una protezione aggiuntiva contro le correnti residue disperse verso terra per un’ampia gamma di applicazioni, offrendo diverse caratteristiche d’intervento per adattarsi a diversi sistemi elettrici e componenti. Disponibile per un’ampio intervallo di correnti nominali e con accessori opzionali.

Tipi di interruttori differenziali disponibili

Sgancio indipendente dalla tensione di linea. Quindi il dispositivo è raccomandato per la “protezione da correnti di guasto / correnti residue” e per “protezione aggiuntiva” nel rispetto delle normative d’installazione applicabili.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link