Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Differenziali Puri - FRCmM tipo F

L’interruttore differenziale FRCmM Tipo F è una variante specifica del Tipo A con differenti caratteristiche di frequenza. Il dispositivo di Tipo F è conforme alle norme IEC/EN 62423 e garantisce una protezione sicura e affidabile contro le correnti residue sinusoidali e contro le correnti pulsanti non stabilizzate in CC. Inoltre è in grado di gestire correnti residue con frequenze miste fino a 1 kHz (10, 50, 1000 Hz), in accordo con la normativa IEC/EN 62423.

Correnti nominali
da 16 a 100 A
In conformità con
IEC/EN 62423
Correnti residue
30, 100 e 300 mA

Caratteristiche principali

  • Protezione migliorata nelle applicazioni con inverter monofase grazie alla rilevazione di frequenze miste
  • Riduzione degli interventi intempestivi grazie a:
    - interventi ritardati
    - capacità di resistenza a picchi di corrente > 3kA
  • Carico elevato con sensibilità alla corrente continua residua fino a 10 mA
  • Per la protezione da correnti di guasto / correnti residue e protezione addizionale
  • Ampio intervallo di correnti nominali
  • Gamma completa di accessori
  • Indicatore di posizione di contatto reale
  • Indicatore di sgancio per corrente di guasto bianco-blu
  • Porta targhetta trasparente
  • Interruttori differenziali
  • Compatibile per il collegamento tramite sbarrette di distribuzione standard ad altri dispositivi della serie xEffect
  • Morsetti a doppia funzione sulla parte superiore e inferiore
  • Posizionamento delle sbarrette di distribuzione superiore e inferiore
  • Morsetti accessibili anche con le sbarrette di distribuzione installate
  • È possibile l’installazione successiva del contatto di segnalazione d’intervento universale
  • È possibile l’installazione successiva del contatto ausiliario Z-HK
  • Indicatore posizione di contatto rosso - verde
  • Gli interruttori differenziali con intervento ritardato sono adatti all'utilizzo con lampade fluorescenti standard, con o senza ballast elettronico (30mA: 30 unità per fase, 100mA: 90 unità per fase)
  • Il dispositivo è adatto a qualsiasi posizione d’installazione
  • Intervento indipendente dalla tensione di linea. Il dispositivo è raccomandato per la “protezione da correnti di guasto / correnti residue” e per “protezione aggiuntiva” nel rispetto delle normative d’installazione applicabili
  • Collegamento all'alimentazione principale sia sul lato superiore, sia su lato inferiore
  • Il dispositivo a 4 poli può essere utilizzato anche per il collegamento a 2 o 3 poli
  • Tipo F: Protezione migliorata in applicazioni con inverter monofase, carico nominale più elevato con correnti residue fino a 10 mA in CC
  • Protezione migliorata nelle applicazioni con inverter monofase grazie alla rilevazione di frequenze miste

Scopri gli interruttori differenziali

Scopri gli interruttori differenziali di tipo F che offrono una sicurezza avanzata e 

un'elevata immunizzazione dagli sganci tempestivi. Il differenziale di tipo F è idoneo alle moderne 

tecnologie  all'uso di Inverter Monofase. Idoneità aumentate alle correnti DC, idoneità ai mix di frequenza, super immunizzato.  A tua disposizione tutta la gamma di differenziali Eaton.

Protezione affidabile per le macchine

Questo prodotto garantisce un sistema ottimizzato e una protezione aggiuntiva contro le correnti residue disperse verso terra per un’ampia gamma di applicazioni, offrendo diverse caratteristiche d’intervento per adattarsi a diversi sistemi elettrici e componenti. Disponibile per un’ampio intervallo di correnti nominali e con accessori opzionali.
L’interruttore differenziale di tipo F offre i seguenti vantaggi:

Protezione antincendio migliorata

  • identificazione di frequenze miste
  • maggiore carico nominale in CC
    correnti residue fino a 10mA

Protezione affidabile

 
  • Protezione affidabile per le macchine con
    inverter di frequenza monofase

Riduzioni

Riduzione degli interventi intempestivi grazie a:

  • interventi ritardati
  • capacità di resistenza a picchi di corrente

Progettata per le attività industriali

Gli interruttori differenziali di Eaton sono progettati per l’utilizzo industriale come per i prodotti della serie xEffect. Una completa gamma di prodotti per applicazioni industriali e commerciali avanzate.
garantisce una protezione sicura e affidabile contro le correnti residue sinusoidali e contro le correnti pulsanti non stabilizzate in CC

Applicazioni

Gli interruttori differenziali di tipo F sono progettati in modo specifico per l’utilizzo in applicazioni con inverter monofase come pompe, unità di saldatura, vibratori o martelli pneumatici. Soprattutto il differenziale di tipo F permette ai costruttori di macchine e di impianti di sviluppare apparecchiature affidabili garantendo un alto livello di sicurezza per il personale e per i manutentori.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link