Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Differenziali Puri FRCmM tipo AC e A

Eaton offre una gamma completa di dispositivi compatti per la protezione da correnti di guasto / correnti residue e altro ancora Questi prodotti offrono un sistema ottimizzato e una protezione aggiuntiva per numerose applicazioni. Disponibile per un’ampio intervallo di correnti nominali e con accessori aggiuntivi. Le funzionalità includono indicatori di stato e reset automatico.

In conformità alla
IEC/EN 61008
Sensibilità
CA e pulsanti CC

Caratteristiche principali

  • Una gamma completa di dispositivi compatti per la protezione da correnti residue per numerose applicazioni
  • Per la protezione da correnti di guasto / correnti residue e protezione addizionale
  • Ampio intervallo di correnti nominali
  • Gamma completa di accessori
  • Indicatore di posizione di contatto reale
  • Possibilità di reset automatico
  • Interruttori Differenziali
  • Compatibile per il collegamento tramite sbarrette standard ad altri dispositivi della serie xEffect
  • Morsetti a doppia funzione sulla parte superiore e inferiore
  • Posizionamento delle sbarrette di distribuzione superiore e inferiore
  • Morsetti accessibili anche con le sbarrette di distribuzione installate
  • È possibile l’installazione successiva del contatto di segnalazione d’intervento universale, ideale anche per FAZ eFRBmM-1N
  • È possibile l’installazione successiva del contatto ausiliario Z-HK
  • Indicatore posizione di contatto rosso - verde

Protezione affidabile per le macchine

Questo prodotto garantisce un sistema ottimizzato e una protezione aggiuntiva contro le correnti residue disperse verso terra per un’ampia gamma di applicazioni, offrendo diverse caratteristiche d’intervento per adattarsi a diversi sistemi elettrici e componenti. Disponibile per un’ampio intervallo di correnti nominali e con accessori opzionali.

Tipo A

Protegge da forme speciali di corrente continua pulsante residua non stabilizzata.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link