Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Differenziali Puri per Nord-America FRCMmNA

Questo interruttore differenziale fa parte della gamma di prodotti xEffect di Eaton e soddisfa i più severi requisiti in relazione alle distanze di isolamento e di dispersione superficiali secondo la UL 1053. Questo dispositivo di protezione va a completare la gamma di interruttori differenziali di Eaton ed è particolarmente adatto alla protezione delle persone e delle apparecchiature in applicazioni industriali.

Conforme a:
IEC/EN 61008
Per l’utilizzo in tutto il mondo
UL 1053
Corrente nominale d’intervento
30, 300 mA

Caratteristiche principali

  • Indicatore posizione di contatto rosso - verde
  • Indicatore di apertura corrente di guasto blu-bianco
  • Indicatore di posizione reale del contatto
  • Indicatore di apertura corrente di guasto bianco-blu
  • Possibilità di reset automatico
  • Portatargetta trasparente
  • Morsetti a doppia funzione sulla parte superiore e inferiore
  • Gamma completa di accessori
  • È possibile l’installazione successiva del contatto di segnalazione d’intervento universale FRBmM-1N, disponibile anche per FAZ
  • È possibile l’installazione successiva del contatto ausiliario Z-HK

Protezione affidabile per le macchine

Questo prodotto garantisce un sistema ottimizzato e una protezione aggiuntiva contro le correnti residue di dispersione verso terra per un’ampia gamma di applicazioni, offrendo diverse caratteristiche d’intervento per adattarsi a diversi sistemi elettrici e componenti. Disponibile per un’ampio intervallo di correnti nominali e con accessori opzionali.

Adatti all’utilizzo in tutto il mondo

L’ampia gamma d’interruttori differenziali compatti di Eaton garantiscono protezione aggiuntiva dalle correnti di gausto in conformità con le normative UL 1053 e IEC/EN 61008 - Sono adatti all’utilizzo in tutto il mondo.

Disponibilità di diverse varianti

Tipo -A: Protegge da forme speciali di corrente continua pulsante residua non stabilizzata.

Type -G/A: Protegge da forme speciali di corrente continua pulsante residua non stabilizzata. Alta affidabilità in caso di scatti indesiderati.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link