Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Differenziali Puri a controllo digitale FRCdM tipo B

L’interruttore FRCdM soddisfa i più severi requisiti per la protezione sia delle persone che delle apparecchiature. Gli interruttori differenziali di Tipo B, B+ e Bfq sono in grado di individuare le correnti residue in CA, pulsanti in CC e continue in CC.

Il differenziale di tipo B standard è in grado di rilevare tutti i tipi di corrente residua fino a 1 kHZ. Anche il tipo B+ rileva tutti i tipi di corrente residua ed è inoltre equipaggiato con una curva d’intervento in grado di limitare la corrente di apertura a un massimo di 420 mA per frequenze fino a 20 kHz. Il dispositivo di tipo Bfq è in grado di tollerare correnti di dispersione generate dal sistema di frequenze più alte, fino a 50 kHz.

Corrente di apertura
sensibile a tutte le correnti
Adatto alle
IEC 61008, IEC 62423
Frequenze
frequenze miste fino a 50 kHz

Caratteristiche principali

  • Parte della serie di prodotti xEffect per uso industriale/commerciale
  • Interruzione dell’alimentazione sicura per correnti di guasto in CA e CC
  • Ineguagliabile disponibilità del sistema grazie alla tecnologia digitale
  • Misurazione in tempo reale della corrente residua
  • Semplice funzionamento e possibilità di aggiornamento
  • Per la protezione da correnti di guasto / correnti residue e protezione addizionale
  • Interruttori differenziali con rilevamento di qualsiasi tipo di corrente per una protezione aggiuntiva
  • Funzionalità digitali per una maggiore disponibilità di sistema
  • Sistema di monitoraggio: Sistema di segnalazione / avviso preventivo prima di interventi dell’interruttore differenziale in caso di correnti di dispersione
    – Contatto ausiliario integrato per invio remoto di preallarmi
    – Segnalazione locale attraverso 3 LED
  • I tipi B+ soddisfano inoltre le normative VDE 0664-400 per sistemi di protezione da incendi di livello superiore
  • La versione a 4 poli può essere utilizzata come dispositivo a 2 poli per applicazioni fotovoltaiche
  • Livello di precisione più elevato> interventi indesiderati ridotti
  • Gamma completa di accessori
  • Indicatore di posizione di contatto reale
  • Indicatore di sgancio per corrente di guasto bianco-blu
  • Possibilità di reset automatico
  • Portatarghetta trasparente
  • Morsetti a doppia funzione sulla parte superiore e inferiore
  • Posizionamento delle sbarrette di distribuzione superiore e inferiore
  • Morsetti accessibili anche con le sbarrette di distribuzione installate
  • È possibile l’installazione successiva del contatto di segnalazione d’intervento universale, ideale anche per FAZ eFRBmM-1N
  • È possibile l’installazione successiva del contatto ausiliario Z-HK
  • Indicatore posizione di contatto rosso - verde
  • Indicatore di apertura bianco-blu
  • Sicurezza aggiuntiva
    - Possibilità di posizionamento di sigilli
    - Possibilità di blocco in posizione ON e OFF
  • Gli interruttori con intervento ritardato (Tipo G, S) sono adatti all'utilizzo con lampade fluorescenti standard, con o senza ballast elettronico (RCD 30mA: 30 unità per conduttore di fase)

Interruttori digitali xEffect

Gli interruttori differenziali digitali della serie xEffect offrono molto di più rispetto agli interruttori tradizionali. Monitorano le installazioni elettriche e inviano in anticipo messaggi di avviso per le correnti disperse. In questo modo è possibile evitare interruzioni delle attività all'interno degli impianti / fabbriche – e i costi conseguenti.

 

Monitoraggio LED:

  • Attivazione del LED verde
    a 0-30% IΔn 
  • Tolleranza: ± 5%
  • In caso di corrente residua 0 e 30% della corrente di guasto nominale, il LED verde indica un corretto funzionamento.
xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type AC, A, U, R - yellow LED
  • Attivazione del LED giallo
    a 30-50% IΔn 
  • Tolleranza: ± 5%
  • Il LED giallo indica una corrente residua compresa tra 30 e 50% della corrente di guasto nominale. Prima che il sistema venga arrestato, è possibile intervenire con misure correttive.
  • Attivazione del LED rosso
    a >50% IΔn 
  • Tolleranza: ± 5%
  • Quando si attiva la luce del LED rosso, il livello della corrente residua è già oltre il 50% della corrente di guasto nominale. Il sistema indica quindi la criticità dello stato – l’interruttore interviene solo in caso di ulteriore aumento della corrente di guasto.

Gli interruttori differenziali di Tipo B garantiscono una maggiore sicurezza e affidabilità

Le correnti continue residue in CC possono essere presenti in applicazioni industriali, commerciali e residenziali che contengono sistemi fotovoltaici, convertitori di frequenza o componenti elettronici. La maggiore sensibilità di rilevamento dell’interruttore differenziale Tipo B aumenta considerevolmente la sicurezza e l’affidabilità riducendo gli interventi indesiderati.

Protezione affidabile per le macchine

Questo prodotto garantisce un sistema ottimizzato e una protezione aggiuntiva contro le correnti residue disperse verso terra per un’ampia gamma di applicazioni, offrendo diverse caratteristiche d’intervento per adattarsi a diversi sistemi elettrici e componenti. Disponibile per un’ampio intervallo di correnti nominali e con accessori opzionali.

Vantaggi:

  • Protezione affidabile per le macchine con
    inverter trifase
  • Interruzione dell’alimentazione sicura per correnti di guasto in CC
    e delle correnti residue CA
  • Individuazione delle correnti di guasto verso terra
    ad alta frequenza
  • Disponibilità del sistema senza confronti grazie
    alla tecnologia digitale e al sistema di preallarme

La tecnologia digitale fornisce una segnalazione permanente

La speciale curva d’intervento adattata integrata nell'interruttore differenziale Tipo Bfq è conforme alle caratteristiche dell’interruttore standard di Tipo B. Inoltre, è in grado di prevenire gli interventi indesiderati nelle applicazioni industriali che integrano inverter ad alta potenza. Il tipo Bfq è una variante specifica del Tipo B con una curva d’intervento adattata fino a 50 kHz per tutti i tipi di corrente residua. È resistente agli interventi causati dalle correnti di dispersione in circuiti con inverter ad alta potenza.

Diversi tipi di dispositivo per offrire numerosi vantaggi

Typo -G/B e G/B+: Alta affidabilità in caso di scatti indesiderati. Necessari per i circuiti nei quali gli scatti indesiderati possono causare infortuni alle persone o danni alle strutture. Protezione da qualsiasi tipo di correnti di guasto.
Tipo -S/B e S/B+: Differenziale selettivo. Protezione da qualsiasi tipo di correnti di guasto.
Tipo -S/Bfq: Adatto per dispositivi di controllo della velocità con convertitori di frequenza per utilizzo domestico, commerciale e industriale. Protezione dagli interventi indesiderati grazie alle caratteristiche d’intervento progettate in specificamente per gli inverter. Protezione da qualsiasi tipo di correnti di guasto.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link