Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Differenziali Puri a controllo digitale FRCdM tipo AC e A

Questo interruttore differenziale fa parte della gamma di prodotti industriali / commerciali xEffect. L’interruttore FRCdM soddisfa i più severi requisiti per la protezione sia delle persone che delle apparecchiature. FRCdM di tipo A è adatto a sistemi con correnti CC pulsanti e alternate.

I dispositivi di tipo A sono in grado di garantire un corretto funzionamento anche in presenza di correnti continue residue fino a 6 mA.

IEC 61008
Conforme a
Corrente di apertura
sensibile a tutte le correnti
Frequenze miste
fino a 50 kHz

Caratteristiche principali

  • Ineguagliabile disponibilità del sistema grazie alla tecnologia digitale
  • Misurazione in tempo reale della corrente residua
  • Semplice funzionamento e possibilità di aggiornamento
  • Per la protezione da correnti di guasto / correnti residue e protezione addizionale
  • Monitoraggio tramite LED
  • Indipendente dalla tensione di linea 
  • Per la protezione aggiuntiva e per la protezione dalle correnti di guasto con funzionalità digitali aggiuntive
  • Sistema di monitoraggio: Sistema di segnalazione / avviso preventivo prima di interventi dell’interruttore differenziale in caso di correnti di dispersione
    - Contatto ausiliario integrato
    - Segnalazione locale
  • Livello di precisione più elevato> interventi indesiderati ridotti
  • Gamma completa di accessori
  • Indicatore di posizione di contatto reale
  • Indicatore di sgancio per corrente di guasto bianco-blu
  • Possibilità di reset automatico
  • Portatarghetta trasparente
  • Compatibile per il collegamento tramite sbarrette standard ad altri dispositivi della serie xEffect
  • Morsetti a doppia funzione sulla parte superiore e inferiore
  • Posizionamento delle sbarrette di distribuzione superiore e inferiore
  • Morsetti accessibili anche con le sbarrette di distribuzione installate
  • È possibile l’installazione successiva del contatto di segnalazione d’intervento universale, ideale anche per FAZ eFRBmM-1N
  • È possibile l’installazione successiva del contatto ausiliario Z-HK
  • Indicatore posizione di contatto rosso - verde
  • Indicatore di apertura bianco-blu
  • Sicurezza aggiuntiva
    - Possibilità di posizionamento di sigilli
    - Possibilità di blocco in posizione ON e OFF
  • Gli interruttori con intervento ritardato sono adatti all'utilizzo con lampade fluorescenti standard, con o senza ballast elettronico (RCD 30mA: 30 unità per conduttore di fase, RCD 100mA: 90 unità per conduttore di fase)

Interruttori digitali xEffect

Gli interruttori differenziali digitali della serie xEffect offrono molto di più rispetto agli interruttori tradizionali. Monitorano le installazioni elettriche e inviano in anticipo messaggi di avviso per le correnti disperse. In questo modo è possibile evitare interruzioni delle attività all'interno degli impianti / fabbriche – e i costi conseguenti.

Segnalazione locale
xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type AC, A, U, R - green LED

Verde

Correnti di guasto < 30 %
Nessuna irregolarità.

In caso di corrente residua 0 e 30% della corrente di guasto nominale, il LED verde indica un corretto funzionamento.
 

Giallo

Correnti di guasto 30-50 %
Controllare i dispostivi collegati.

Il LED giallo indica una corrente residua compresa tra 30 e 50% della corrente di guasto nominale. Prima che il sistema venga arrestato, è possibile intervenire con misure correttive.
 

xEffect Residual Current Circuit Breaker FRCdM Type AC, A, U, R - red LED

Rosso

Correnti di guasto > 50 %
Contattare un elettricista.

Quando si attiva la luce del LED rosso, il livello della corrente residua è già oltre il 50% della corrente di guasto nominale. Il sistema indica quindi la criticità dello stato – l’interruttore interviene solo in caso di ulteriore aumento della corrente di guasto.

Protezione affidabile per le macchine

Questo prodotto garantisce un sistema ottimizzato e una protezione aggiuntiva contro le correnti residue disperse verso terra per un’ampia gamma di applicazioni, offrendo diverse caratteristiche d’intervento per adattarsi a diversi sistemi elettrici e componenti. Disponibile per un’ampio intervallo di correnti nominali e con accessori opzionali.

Interruttore differenziale digitale ad elevata affidabilità

Tipo -A: Rilevamento della corrente in CA e pulsante CC. Protegge da forme speciali di corrente continua pulsante residua non stabilizzata.
Tipo AC: sensibili alla corrente alternata
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link