Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Magnetotermici fino a 63A 10/15kA FAZ

L’interruttore magnetotermico FAZ è un dispositivo di protezione con sganciatore termico ed elettromagnetico disponibile nelle versioni a 1-, 2-, 3-, 4- poli e a 3 poli+N FAZ è disponibile per corrente nominale da 0,16 A a 63 A. A seconda del tipo di dispositivo, il potere d’interruzione è di 15 kA o 10 kA in conformità con la norma IEC/EN 60947-2, 10 kA in conformità con la norma IEC 60898-1 e 10 kA o 5 kA in conformità con la norma UL 1077.

CONFORME ALLE NORME
IEC/EN 60947-2 e IEC/EN 60898-1
COMPATIBILE
con sbarrette standard
VERSIONI
1, 2, 3, 3+N, 4 poli

Caratteristiche principali

  • Interruttore magnetotermico di alta qualità per applicazioni industriali e applicazioni per edifici esclusivi
  • Classe di limitazione della corrente 3
  • Back-up ad alta selettività con fusibile a bassa energia passante
  • Indicatore posizione dei contatti rosso - verde
  • Correnti nominali fino a 63 A
  • Caratteristiche d’intervento B, C, D, K, S e Z (versioni a 1 e 2-poli B, C, D, K, S, Z / Versioni a 1 polo+N e 3 poli -N: B, C, D, K / Versioni a 3 e 4-poli: B, C, D, K, Z)
  • Potere d’interruzione nominale fino a 15 kA in conformità con la norma IEC/EN 60947-2 e fino a 10 kA in conformità con la norma IEC/EN 60898-1
  • Compatibile con sbarrette di distribuzione standard
  • Guida per la connessione dei morsetti sicura
  • Clip di fissaggio DIN a 3 posizioni per consentire la rimozione dal sistema di distribuzione esistente
  • Gamma di accessori completa, disponibile per installazione successiva

Protezione dei cavi affidabile

Gli interruttori magnetotermici proteggono i cavi dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti: In caso di pericoli dovuti a correnti elevate, lo sganciatore termico a bimetallico dell’interruttore automatico scollegherà l’alimentazione. In caso di cortocircuito, lo sganciatore elettromagnetico scollegherà tempestivamente l’alimentazione.

Una progettazione conforme agli standard e di qualità collaudata.

Gli interruttori magnetotermici FAZ di Eaton sono omologati e approvati in conformità alla norma IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101). Questa norma è applicabile a interruttori automatici con tensione nominale fino a 1.000 V CA o fino a 1.500 V CC. Inoltre questi dispositivi di protezione sono conformi ai requisiti della norma americana UL 1077 per gli elementi di protezione aggiuntivi.

L’interruttore modulare adatto ad ogni situazione

Per circuiti con spunti o picchi di corrente elevati (ad esempio piccoli motori e i grossi impianti d’illuminazione) sono utilizzati interruttori con caratteristica d’intervento C. Per i carichi induttivi e capacitivi sono usati interruttori con caratteristica d’intervento D (valvole solenoidi, trasformatori ecc.). Per i circuiti con picchi di corrente elevati (correnti di inserzione) vengono usati interruttori con caratteristica d’intervento K. L’utilizzo degli interruttori con caratteristica S è particolarmente indicato per i circuiti di trasformatori di comando. La caratteristica d’intervento Z è utilizzata per la protezione di semiconduttori, circuiti di misura e in caso di linea ad alta impedenza.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link