Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Magnetotermici fino 40A 15/25kA FAZ-T

L’interruttore magnetotermico FAZ-T è un dispositivo di protezione con sganciatore termico ed elettromagnetico disponibile nelle versioni a 1, 1+N, 2, 3, 3+N e 4 poli. FAZ-T è disponibile con correnti nominali da 1 A to 40 A. A seconda del tipo di dispositivo, il potere d’interruzione è di 15 kA o 10 kA in conformità con la norma IEC/EN 60898-1, e 25 kA, 20 kA o 15 kA in conformità alla norma IEC 60947-2.

CONFORME ALLE NORME
IEC/EN 60947-2 e IEC/EN 60898-1
VERSIONI
1, 1+N, 2, 3, 3+N e 4 poli
Caratteristiche d’intervento
B, C e D

Caratteristiche principali

  • Interruttore magnetotermico ad alta qualità per applicazioni industriali e per l’installazione in edifici
  • Classe di limitazione della corrente 3
  • Back-up ad alta selettività con fusibile a bassa energia passante
  • Indicatore posizione dei contatti rosso - verde
  • Correnti nominali fino a 40 A
  • Caratteristiche d’intervento B, C e D
  • Potere d’interruzione nominale fino a 15 kA o 10 kA in conformità con la norma IEC/EN 60898-1 e 25 kA, 20 kA o 15 kA in conformità con la norma IEC/EN 60947-2
  • Compatibile con sbarrette di distribuzione standard
  • Gamma di accessori completa, disponibile per installazione successiva

Protezione dei cavi affidabile

Gli interruttori magnetotermici proteggono i cavi dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti: In caso di pericoli dovuti a correnti elevate, lo sganciatore termico bimetallico dell’interruttore automatico scollegherà l’alimentazione. In caso di cortocircuito, lo sganciatore elettromagnetico scollegherà tempestivamente l’alimentazione.

Una progettazione conforme agli standard e di qualità collaudata.

La parte 1 della norma IEC/EN 60898 si riferisce agli interruttori magnetotermici in CA se la tensione nominale tra le fasi non superi 440 V, la corrente nominale non superi 125 A e il potere d’interruzione non superi 25.000 A. Gli interruttori automatici che rientrano nella descrizione inclusa nella norma IEC/EN 60898-1 sono progettati per essere utilizzati da personale non esperto. La norma IEC/EN 60947-2 è applicabile a interruttori automatici con tensione nominale fino a 1.000 V CA o fino a 1.500 V CC.

L’interruttore modulare adatto ad ogni situazione

Gli interruttori con caratteristica di intervento B sono idonei all'impiego per la protezione di circuiti d’illuminazione e circuiti prese. Per circuiti con spunti o picchi di corrente elevati (ad esempio piccoli motori e i grossi impianti d’illuminazione) sono utilizzati interruttori con caratteristica d’intervento C. Per i carichi induttivi e capacitivi sono usati interruttori con caratteristica d’intervento D (valvole solenoidi, trasformatori ecc.).
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link