Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Magnetotermici 1P+N in 1 mod. fino a 40A 6/10kA FAZ-PN

L’interruttore magnetotermico FAZ-PN è un dispositivo di protezione dotato sia di sganciatore termico che elettromagnetico. FAZ-PN ha una larghezza di solo un modulo ed è disponibile per correnti nominali da 2 A a 40 A. Il potere d’interruzione è di 6 kA in conformità con la norma IEC/EN 60898-1. 

CONFORME ALLE NORME
IEC/EN 60898-1
VERSIONI
1 polo+N
CLASSE DI SELETTIVITÀ
3

Caratteristiche principali

  • Interruttore magnetotermico ad alta qualità per applicazioni industriali e per l’installazione in edifici
  • Back-up ad alta selettività con fusibile a bassa energia passante
  • Indicatore posizione dei contatti rosso - verde
  • Correnti nominali fino a 40 A
  • Caratteristiche d’intervento B e C
  • Potere d’interruzione nominale fino a 6 kA in conformità alla norma IEC/EN 60898-1
  • Compatibile con sbarrette di distribuzione standard
  • Gamma di accessori completa, disponibile per installazione successiva

Protezione dei cavi affidabile

Gli interruttori magnetotermici proteggono i cavi dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti: In caso di pericoli dovuti a correnti elevate, lo sganciatore termico bimetallico dell’interruttore automatico scollegherà l’alimentazione. In caso di cortocircuito, lo sganciatore elettromagnetico scollegherà tempestivamente l’alimentazione.

Una progettazione conforme agli standard e di qualità collaudata.

La parte 1 della norma IEC/EN 60898 si riferisce agli interruttori magnetotermici in CA in caso che la tensione nominale tra le fasi non superi 440 V, la corrente nominale non superi 125 A e il potere d’interruzione non superi 25.000 A. Gli interruttori automatici che rientrano nella descrizione inclusa nella norma IEC/EN 60898-1 sono progettati per essere utilizzati da personale non esperto.

L’interruttore modulare adatto ad ogni situazione

Gli interruttori automatici con caratteristiche d’intervento B e C sono quelli più comuni. Gli interruttori con caratteristica di intervento B sono idonei all'impiego per la protezione di circuiti d’illuminazione e circuiti prese. Per circuiti con spunti o picchi di corrente elevati (ad esempio piccoli motori e i grossi impianti d’illuminazione) sono utilizzati interruttori con caratteristica d’intervento C.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link