Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Magnetotermici per Nord-America FAZ-NA

L’interruttore magnetotermico FAZ-NA / FAZ-RT è un dispositivo di protezione con sganciatore termico ed elettromagnetico disponibile nelle versioni a 1-, 2-, 3-, 4- poli. FAZ-NA è disponibile per corrente nominale da 0,5 A a 63 A. A seconda del tipo, il potere d’interruzione è di 15 kA in conformità con la norma IEC/EN 60947-2, e di 10 kA in conformità alla norma UL 489/CSA C22.2 No. 5,

INSTALLAZIONE SEMPLICE
su giuda DIN
VERSIONI
1, 2, 3, 4 poli
CLASSE DI SELETTIVITÀ
3

Caratteristiche principali

  • Interruttore magnetotermico di alta qualità per applicazioni industriali e applicazioni per edifici esclusivi
  • Classe di limitazione della corrente 3
  • Indicatore posizione dei contatti rosso - verde
  • Corrente nominali fino a 63 A
  • Caratteristiche d’intervento B, C e D
  • Potere d’interruzione nominale fino a 15 kA in conformità con la norma IEC/EN 60947-2 e fino a 10 kA o 14 kA in conformità con la norma UL 1077/CSA C22.2 No. 5
  • Adatti per le applicazioni conformi alla norma UL 1077/CSA C22.2 No. 235.
  • Facile installazione su guide DIN
  • Possibilità di installazione successiva di contatti ausiliari e sganciatori di tensione

Protezione dei cavi affidabile

Gli interruttori magnetotermici proteggono i cavi dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti: In caso di pericoli dovuti a correnti elevate, lo sganciatore termico bimetallico dell’interruttore scollegherà l’alimentazione. In caso di cortocircuito, lo sganciatore elettromagnetico scollegherà tempestivamente l’alimentazione.

Una progettazione conforme agli standard e di qualità collaudata.

La norma IEC/EN 60947-2 è applicabile a interruttori automatici con tensione nominale fino a 1.000 V CA o fino a 1.500 V CC. Le norme UL 489 e CSA-C22.2 No. 5 prevedono regole per le distanze d’isolamento superficiali e in aria maggiori rispetto agli standard IEC. Gli interruttori magnetotermici FAZ-NA sono adatti per le applicazioni che adottano le normative delle norme UL 1077/CSA C22.2 No. 235.

L’interruttore modulare adatto ad ogni situazione

Gli interruttori con caratteristica di intervento B sono idonei all'impiego per la protezione di circuiti d’illuminazione e circuiti prese. Per circuiti con spunti o picchi di corrente elevati (ad esempio piccoli motori e i grossi impianti d’illuminazione) sono utilizzati interruttori con caratteristica d’intervento C. Per i carichi induttivi e capacitivi sono usati interruttori con caratteristica d’intervento D (valvole solenoidi, trasformatori ecc.).
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link