Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Magnetotermici per Nord-America FAZ-NA-DC

L’interruttore magnetotermico FAZ-NA-DC è un dispositivo di protezione dotato sia di sganciatore termico che elettromagnetico. FAZ-NA-DC per applicazioni in CC è disponibile nelle versioni a 1 o 2 poli con correnti nominali da 2 a 40 A. La capacità d’intervento è di 10 kA in conformità alle norme IEC/EN 60947-2 e UL 489 and CSA C22.2 No. 5. La tensione nominale in CC per tutti i tipi è di 125 V per polo in conformità alla norma UL 489/CSA C22.2 No. 5, e 220 V per polo per le versioni a 2 A / 250 V per polo per le versioni da 3 A a 40 A in conformità con la norma IEC/EN 60947-2.

Caratteristiche di intervento
C
VERSIONI: 1 e 2 poli
1 e 2 poli
CORRENTI NOMINALI
Fino a 40A

Caratteristiche principali

  • Interruttore magnetotermico ad alta qualità per applicazioni in CC
  • Classe di limitazione della corrente 3
  • Indicatore di posizione dei contatti rosso/verde
  • Correnti nominali fino a 40 A
  • Caratteristica d’intervento C
  • Potere d’interruzione nominale fino a 10 kA in conformità alle norma IEC/EN 60947-2, UL 489 e CSA C22.2 No. 5
  • Guida per la connessione dei morsetti sicura
  • Clip di fissaggio DIN a 3 posizioni per consentire la rimozione dal sistema di distribuzione esistente
  • Gamma di accessori completa, disponibile per installazione successiva
  • Fino a 250 V CC per polo in conformità alla norma IEC/EN 60947-2
  • 125 V CC per polo in conformità alla norma UL 489/CSA C22.2 No. 5

Protezione dei cavi affidabile

Gli interruttori magnetotermici proteggono i cavi dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti: In caso di pericoli dovuti a correnti elevate, lo sganciatore termico bimetallico dell’interruttore automatico scollegherà l’alimentazione. In caso di cortocircuito, lo sganciatore elettromagnetico scollegherà tempestivamente l’alimentazione.

Una progettazione conforme agli standard e di qualità collaudata.

La norma IEC/EN 60947-2 è applicabile a interruttori automatici con tensione nominale fino a 1.000 V CA o fino a 1.500 V CC. Le norme UL 489 e CSA-C22.2 No. 5 prevedono regole per le distanze d’isolamento superficiali e in aria maggiori rispetto agli standard IEC.

L’interruttore modulare adatto ad ogni situazione

Gli interruttori automatici con caratteristiche d’intervento B e C sono quelli più comuni. Per circuiti con spunti o picchi di corrente elevati (ad esempio piccoli motori e i grossi impianti d’illuminazione) sono utilizzati interruttori con caratteristica d’intervento C.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link