Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Magnetotermici per protezione ausiliari FAZ-HS

L’interruttore magnetotermico FAZ-HS è un dispositivo di protezione dotato sia di sganciatore termico che elettromagnetico. FAZ-HS è disponibile nelle versioni a 1 o 2 poli con corrente nominale di 4 A. La capacità d’intervento è di 10 kA in conformità alla norma IEC/EN 60898-1.

CORRENTI NOMINALI:
4 A
VERSIONI
1 e 2 poli
CLASSE DI SELETTIVITÀ
3

Caratteristiche principali

  • Interruttore magnetotermico ad alta qualità per applicazioni industriali e per l’installazione in edifici
  • Classe di limitazione della corrente 3
  • Back-up ad alta selettività con fusibile a bassa energia passante
  • Indicatore posizione dei contatti rosso - verde
  • Corrente nominale 4 A
  • Caratteristica d’intervento B
  • Potere d’interruzione nominale fino a 10 kA in conformità alla norma IEC/EN 60898-1
  • Compatibile con sbarrette di distribuzione standard
  • Gamma di accessori completa, disponibile per installazione successiva

Protezione dei cavi affidabile

Gli interruttori magnetotermici modulari proteggono i cavi dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti: In caso di pericoli dovuti a correnti elevate, lo sganciatore termico bimetallico dell’interruttore scollegherà l’alimentazione. In caso di cortocircuito, lo sganciatore elettromagnetico scollegherà tempestivamente l’alimentazione.

Una progettazione conforme agli standard e di qualità collaudata.

La parte 1 della norma IEC/EN 60898 si riferisce alla corrente alternata degli interruttori magnetotermici nel caso la tensione nominale tra le fasi non superi 440 V, la corrente nominale non superi 125 A e il potere d’interruzione non superi 25.000 A. Gli interruttori automatici che rientrano nella descrizione inclusa nella norma IEC/EN 60898-1 sono progettati per essere utilizzati da personale non esperto.

L’interruttore modulare adatto ad ogni situazione

Gli interruttori automatici con caratteristiche d’intervento B e C sono quelli più comuni. Gli interruttori con caratteristica di intervento B sono idonei all'impiego per la protezione di circuiti d’illuminazione e circuiti prese.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link