Scarica il documento () sui 20
Interruttori

Magnetotermici fino a 50A 500VDC FAZ-DC

L’interruttore magnetotermico FAZ-DC è un dispositivo di protezione con sganciatore termico ed elettromagnetico disponibile nelle versioni a 1- e 2-poli. FAZ è disponibile per correnti nominali da 2 A a 50 A. Il potere d’interruzione è di 10 kA in conformità alla norma IEC/EN 60947-2. La tensione nominale in CC è di 220 V per polo nella versione 2 A e di 250 V per polo nelle versioni da 3 fino a 50 A. La guida per la connessione dei morsetti sicura e la clip di fissaggio DIN a 3 posizioni garantisce facilità durante l’installazione. 

CONFORME ALLE NORME
IEC/EN 60947-2
CORRENTI NOMINALI
Fino a 50 A
VERSIONI
1 e 2 poli

Caratteristiche principali

  • Interruttore magnetotermico ad alta qualità per applicazioni in CC
  • Classe di limitazione della corrente 3
  • Back-up ad alta selettività con fusibile a bassa energia passante
  • Indicatore posizione dei contatti rosso - verde
  • Correnti nominali fino a 50 A
  • Caratteristica d’intervento C
  • Potere d’interruzione nominale fino a 10 kA in conformità alla norma IEC/EN 60947-2
  • Compatibile con sbarrette di distribuzione standard
  • Guida per la connessione dei morsetti sicura
  • Clip di fissaggio DIN a 3 posizioni per consentire la rimozione dal sistema di distribuzione esistente
  • Gamma di accessori completa, disponibile per installazione successiva

Protezione dei cavi affidabile

Gli interruttori magnetotermici proteggono i cavi dai danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti: In caso di pericoli dovuti a correnti elevate, lo sganciatore termico bimetallico dell’interruttore automatico scollegherà l’alimentazione. In caso di cortocircuito, lo sganciatore elettromagnetico scollegherà tempestivamente l’alimentazione.

Una progettazione conforme agli standard e di qualità collaudata.

La norma IEC/EN 60947-2 è applicabile a interruttori automatici con tensione nominale fino a 1.000 V CA o fino a 1.500 V CC. Gli interruttori magnetotermici FAZ-DC di Eaton sono collaudati a seconda del tipo e approvati in conformità agli standard europei.

L’interruttore modulare adatto ad ogni situazione

Gli interruttori automatici con caratteristiche d’intervento B e C sono quelli più comuni. Per circuiti con spunti o picchi di corrente elevati (ad esempio piccoli motori e i grossi impianti d’illuminazione) sono utilizzati interruttori con caratteristica d’intervento C.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link