Scarica il documento () sui 20
Fusibili e portafusibili

Compact Circuit Protector: CCP2 della Serie Bussmann di Eaton

I CCP2 della serie Bussmann™ di Eaton sono sezionatori a fusibili rivoluzionari per branch-circuit. Approvati UL® 98, impiegano CUBEFuse™ sia fast-acting sia time-delay, con prestazioni confrontabili a quelle dei fusibili Classe J. Con un ingombro ridotto fino al 51% rispetto a una tradizionale soluzione a fusibili, questi sezionatori offrono un SCCR di 200 kA, il che permette di migliorare l’SCCR di quadri e apparecchiature.

CCP2 Compact circuit protector (Protezione compatta dei circuiti)

Compact Circuit Protector: CCP2 della Serie Bussmann di Eaton

Confronto tra le caratteristiche di CCP2 e quelle di un circuit-breaker e di un sezionatore a fusibili standard

CCP2 MCCB and Fuse holder features

Caratteristiche principali

  • Ingombro ridotto del 51% rispetto alle tradizionali soluzioni a fusibili
  • Design super compatto: solo 25,4 mm (1’’) di larghezza per polo
  • Utilizza fusibili UL di Classe CF - fast-acting o time-delay -, con prestazioni confrontabili a quelle dei fusibili di Classe J
  • I CUBEFuse™ garantiscono la protezione contro i contatti accidentali delle dita.
  • I sezionatori non accettano CUBEFuse di amperaggio nominale superiore a quello del sezionatore stesso
  • Disponibile in versione 1-, 2- e 3-polare
  • Disponibile con diverse versioni di comando rinviato rotativo, per adattarsi al meglio alle tue esigenze applicative
  • Elevata tenuta al cortocircuito: SCCR 200 kA
  • Sezionatore con funzione di isolamento
  • Tensione nominale: 347 V AC (modelli 1-polari) e 600 V AC (modelli 2- e 3-polari)
  • Tensione nominale: 125 V DC* per applicazioni specifiche in DC
  • Approvato (“Listed”) UL 98, idoneo a sezionamento e protezione di branch-circuit, montaggio su guida DIN standard da 35 mm
  • Interblocco integrato: impossibile introdurre o rimuovere i fusibili in posizione I/ON
  • Massima versatilità di utilizzo: accessori per realizzare connessioni multiple ai terminali, contatti ausiliari, maniglie rinviate
  • Lucchettabile

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link