Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Fusibili e portafusibili

Fusibili per fotovoltaico serie Bussmann

I fusibili gPV per gli impianti fotovoltaici della serie Bussmann di Eaton sono progettati appositamente per la protezione dei sistemi CC fino a 1500 V CC. Sono adatti alla protezione CC di pannelli solari, scatole combinatore, unità di ricombinatori e accumulatori a batteria

Corrente nominale
1-600 A
Tensione nominale
Fino a 1500 V CC
Standard
gPV

Fusibili della serie Bussmann di Eaton per la protezione degli impianti fotovoltaici

I fusibili gPV della serie Bussmann di Eaton sono le soluzioni di protezione dei circuiti ideali per gli impianti fotovoltaici, dalla stazione inverter, alla scatola combinatore, dall'accumulatore a batteria al ricombinatore.

Fino a 1500 V CC

I fusibili e i portafusibili gPV per il fotovoltaico della serie Bussmann di Eaton sono adatti a rendere gli impianti a prova di futuro, fino a 1500 V CC, a fronte di una domanda crescente di tensione sempre più elevata.

Gamma dei portafusibili e delle basi compatibili

I fusibili gPV per il fotovoltaico della serie Bussmann di Eaton sono compatibili con la nostra gamma di portafusibili e basi.

Fusibili progettati appositamente per le applicazioni in ambito fotovoltaico

I nostri fusibili gPV per il fotovoltaico sono stati progettati dai nostri esperti mondiali del settore. La massima protezione degli impianti per la tua totale tranquillità, grazie alle migliori soluzioni di protezione dei circuiti, ideali per il tuo impianto fotovoltaico
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link