Scarica il documento () sui 20
Fusibili e portafusibili

Fusibili per trasformatori ausiliari di media tensione della serie Bussmann

Serie Eaton Bussmann fusibili per trasformatori ausiliari in media tensione della progettati specificamente per l’utilizzo sul lato primario dei trasformatori di tensione. Conformità con gli standard BS 2692-1 e IEC 60282-1.
Corrente nominale
Fino a 15 A
Tensione nominale
Fino a 38 KV

Design affidabile

I fusibili per trasformatori di media tensione della serie Bussmann sono specificamente progettati per la protezione dell’apparecchiatura dei circuiti ausiliari offrendo un lungo ciclo di vita e una protezione affidabile.

Team di tecnici dedicato per l’applicazione dei fusibili

Il nostro team di ingegneri specializzati nell'applicazione dei fusibili farà del suo meglio per aiutarti a selezionare il fusibile più appropriato, assicurando che la tua applicazione sia protetta dal miglior fusibile disponibile.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link