Scarica il documento () sui 20
Fusibili e portafusibili

Fusibili serie Bussmann per media tensione

I fusibili in olio in media tensione della serie Bussmann di Eaton sono progettati per l’utilizzo in interruttori a bagno d’olio. Sono adatti alla protezione dei primari dei trasformatori e per le unità di commutazione a bagno d’olio. Questo tipo di fusibili è stato sperimentato nel Regno Unito. Questo dispositivo è di gran lunga uno dei più utilizzati a livello mondiale e Eaton lo produce da quasi 40 anni. Sono stati messi in servizio oltre 1 milione di fusibili in olio di media tensione della serie Bussmann di Eaton.
Corrente nominale
Fino a 250 Amp
Tensione nominale
fino a 24 kV

Caratteristiche principali

  • Esclusivo sistema a tripla guarnizione
  • Funzionamento a bassa perdita di potenza e bassa dissipazione
  • Elementi in Argento
  • 100% raggi X

Design a tripla guarnizione

I fusibili in olio di media tensione della serie Bussmann di Eaton sono specificamente progettati per applicazioni immerse nell'olio con una tripla guarnizione unica per prevenire l'ingresso dell'olio, per una lunga durata e una protezione affidabile.

Team di tecnici dedicato per l’applicazione dei fusibili

Il nostro team di ingegneri specializzati nell'applicazione dei fusibili farà del suo meglio per aiutarti a selezionare il fusibile più appropriato, assicurando che la tua applicazione sia protetta dal miglior fusibile disponibile.

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link